(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

全長を51~150mm(一部型番は100mmまたは120mmまで)の範囲で指定...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 硬度:
    HRC58
  • 付属品:
    ケース付き
  • 表面粗さ(μmRA):
    0.2

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

型番
径精度(許容差)(μm)
ゲージ径(D)(mm)
全長L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
±1.5
1.6 ~ 1.99
51 ~ 100

1個

-( - )

12日目

±1.5
2 ~ 2.5
51 ~ 100

1個

-( - )

12日目

±1.5
2.51 ~ 2.99
51 ~ 120

1個

-( - )

12日目

±1.5
3 ~ 3.49
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±1.5
3.5 ~ 3.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±1.5
4 ~ 4.49
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±1.5
4.5 ~ 4.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
5 ~ 5.49
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
5.5 ~ 5.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
6 ~ 6.49
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
6.5 ~ 6.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
7 ~ 7.49
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
7.5 ~ 7.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
8 ~ 8.49
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
8.5 ~ 8.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
9 ~ 9.49
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
9.5 ~ 9.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
10 ~ 10.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
11 ~ 11.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
12 ~ 12.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
13 ~ 13.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
14 ~ 14.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±2
15 ~ 15.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±3
16 ~ 16.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±3
17 ~ 17.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±3
18 ~ 18.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

±3
19 ~ 19.99
51 ~ 150

1個

-( - )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全長を51~150mm(一部型番は100mmまたは120mmまで)の範囲で指定できます。
ゲージ中央部にゲージ径が刻印されます。
【仕様】
・ゲージ径:1.60~19.99mmの範囲で0.01mm単位にて指定可
・全長
 1.60~2.5mm:51~100mmの範囲で1mm単位にて指定可
 2.51~2.99mm:51~120mmの範囲で1mm単位にて指定可
 3.00~19.99mm:51~150mmの範囲で1mm単位にて指定可
・材質:ゲージ鋼(SUJ相当)
・硬度:58HRC~
・真円度、円筒度
 1.60~4.99mm:±0.0015mm
 5.00~15.99mm:±0.0016mm
 16.00~19.99mm:±0.003mm

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品仕様

規格表

ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ:関連画像
型番 ゲージ径
D

0.01mm単位
全長
L

1mm単位指定
径精度
(mm)
No.
PINGーGLC21.60〜1.9951〜100±0.0015
2.52.00〜2.50
32.51〜2.9951〜120
3.53.00〜3.4951〜150
43.50〜3.99
4.54.00〜4.49
54.50〜4.99
5.55.00〜5.49±0.002
65.50〜5.99
6.56.00〜6.49
76.50〜6.99
7.57.00〜7.49
87.50〜7.99
8.58.00〜8.49
98.50〜8.99
9.59.00〜9.49
109.50〜9.99
1110.00〜10.99
1211.00〜11.99
1312.00〜12.99
1413.00〜13.99
1514.00〜14.99
1615.00〜15.99
1716.00〜16.99±0.003
1817.00〜17.99
1918.00〜18.99
2019.00〜19.99

校正サービス・価格表はこちら

納期

ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ:関連画像

ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

    ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

    ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

      超硬ピンゲージ

      超硬ピンゲージ

        ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

        ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

          セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

          セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

            セラミックピンゲージ

            セラミックピンゲージ

              ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

              ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                  鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                  鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                      ピンゲージ PGシリーズ

                      ピンゲージ PGシリーズ

                        マスターピンゲージ EPシリーズ

                        マスターピンゲージ EPシリーズ

                          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) イマダ アイゼン ドムコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - 1,905円 43,384円 - - 2,700円 1,489円 42,545円
                            通常出荷日 12日目   3日目   3日目~   3日目   20日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   23日目   20日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            材質 ゲージ鋼 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 セラミック セラミック - ゲージ鋼 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 - -
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット 単品 単品 単品 単品 セット
                            硬度 HRC58 HRC58 HRA90 HRC58 - HV1200 HRC58 HV650 - - - HRC58 HRC58
                            付属品 ケース付き プラケース入り(色:乳白色)ケース付き プラケース入り(色:緑)ケース付き ケース付き - プラケース入り(色:オレンジ)ケース付き - - - - - - -
                            表面粗さ(μmRA) 0.2 0.2 0.2 - - - - - - - - - -

                            ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ガイドピンとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            製品加工用治具に使用しています。治具の穴部にこの商品を立てて、ガイドピンとして使用しています。他の商品では、長さ150mmの商品が無いので、ミスミから購入しました。精度もOKで、消耗品のピンなので定期的に購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は自社の製品のために購入したものになります。製品に合う必要な長さのピンゲージを選択した結果、この商品が合致しました。長さ重視で商品を選択して購入・使用しているのですが、特に問題なく使用できていて良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ピンゲージ φ8.2、長さ120、公差±0.02以下のものはあるか?
                            A
                            型番PING-GLC8.5-8.2-120をご紹介致します。。交差±0.002となります。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました