(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ピンゲージ

超硬ピンゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

「ミスミ」ピンゲージシリーズの最上位商品。・耐摩耗性に優れ、長寿命長。・熱膨張...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    超硬
  • 単品/セット:
    単品
  • 硬度:
    HRA90
  • 付属品:
    プラケース入り(色:緑)ケース付き
  • 表面粗さ(μmRA):
    0.2

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

型番
径精度(許容差)(μm)
長さ(mm)
ゲージ径(D)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
±1
30
0.5 ~ 0.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
38
1 ~ 1.49
-

1個

-( - )

3日目

±1
38
1.5 ~ 1.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
38
2 ~ 2.49
-

1個

-( - )

3日目

±1
38
2.5 ~ 2.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
3 ~ 3.49
10

1個

-( - )

3日目

±1
50
3.5 ~ 3.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
4 ~ 4.49
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
4.5 ~ 4.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
5 ~ 5.49
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
5.5 ~ 5.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
6 ~ 6.49
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
6.5 ~ 6.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
7 ~ 7.49
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
7.5 ~ 7.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
8 ~ 8.49
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
8.5 ~ 8.99
-

1個

-( - )

3日目

±1
50
9 ~ 9.49
-

1個

特別価格

( 特別価格 )

3日目

±1
50
9.5 ~ 10
-

1個

特別価格

( 特別価格 )

3日目

±1.5
50
10.01 ~ 11
-

1個

-( - )

8日目

±1.5
50
11.01 ~ 12
-

1個

特別価格

( 特別価格 )

8日目

±1.5
50
12.01 ~ 13
-

1個

特別価格

( 特別価格 )

8日目

±1.5
50
13.01 ~ 14
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「ミスミ」ピンゲージシリーズの最上位商品。

・耐摩耗性に優れ、長寿命長。
・熱膨張係数が小さいので温度による変形が微小です。
・高硬度のため、表面にキズがつきにくいです。
・プラケース入り(色:緑)。

ゲージ径100分台指定(PINGーS)、1000分台指定(PING-SX)がございます。

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品仕様

規格表

超硬ピンゲージ:関連画像
型番 ゲージ径
D

0.01mm単位
全長
L
No.
PING−S
(100分台指定)
10.50〜0.9930
1.51.00〜1.4938
21.50〜1.99
2.52.00〜2.49
32.50〜2.99
3.53.00〜3.4950
43.50〜3.99
4.54.00〜4.49
54.50〜4.99
5.55.00〜5.49
65.50〜5.99
6.56.00〜6.49
76.50〜6.99
7.57.00〜7.49
87.50〜7.99
8.58.00〜8.49
98.50〜8.99
9.59.00〜9.49
109.50〜10.00
1110.01〜11.00
1211.01〜12.00
1312.01〜13.00
1413.01〜14.00


[ ! ]ラップ仕上げ

型番 ゲージ径
D

0.001mm単位
全長
L
No.
PING−SX
(1000分台指定)
10.501〜0.99930
1.51.001〜1.49938
21.501〜1.999
2.52.001〜2.499
32.501〜2.999
3.53.001〜3.49950
43.501〜3.999
4.54.001〜4.499
54.501〜4.999
5.55.001〜5.499
65.501〜5.999
6.56.001〜6.499
76.501〜6.999
7.57.001〜7.499
87.501〜7.999
8.58.001〜8.499
98.501〜8.999
9.59.001〜9.499
109.501〜9.999


[ ! ]研磨仕上げ
[ ! ]1000分台が「0」のサイズはPING−S(100分台指定タイプ)をご利用ください。
1000分台のマーキングが必要な場合は、オプション追加工「NP」(下表)をご利用ください。
校正サービス・価格表はこちら

納期

超硬ピンゲージ:関連画像

 

【!】サイズに関わらず、5本以上後注文の場合、納期は都度お見積りとなります。

仕様・概要


耐摩耗性に優れ、寿命は鋼の20倍〜30倍は長持ちします。
熱膨張係数が小さいので温度による変形が微小です。
高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。

超硬ピンゲージ:関連画像

使用方法

使用例

超硬ピンゲージ:関連画像

 

外形図

追加工

超硬ピンゲージ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ピンゲージ

超硬ピンゲージ

    超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

    超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

      ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

      ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

        超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

        超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

          ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

          ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

            超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

            超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

              超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

              超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

                セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

                  ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

                  ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

                    セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

                    セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

                      鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                      鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                        ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                        ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                          セラミックピンゲージセット CAAシリーズ

                          セラミックピンゲージセット CAAシリーズ

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK)
                            通常価格 - 148,744円 1,397円 130,886円 - 4,453円 - - - 108,526円 43,384円 - 109,314円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 20日目~   20日目   12日目   1日目   1日目   3日目   19日目  
                            材質 超硬 超硬 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 超硬 超硬 セラミック ゲージ鋼 セラミック ゲージ鋼 ゲージ鋼 セラミック
                            単品/セット 単品 セット 単品 セット 単品 単品 単品 単品 単品 セット セット 単品 セット
                            硬度 HRA90 HV1200 HRC58 HV1200 HRC58 - - - HRC58 - HV650 HRC58 -
                            付属品 プラケース入り(色:緑)ケース付き - プラケース入り(色:グレー)ケース付き - プラケース入り(色:乳白色)ケース付き - - - ケース付き - - ケース付き -
                            表面粗さ(μmRA) 0.2 - 0.2 - 0.2 - - - 0.2 - - - -

                            超硬ピンゲージのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            部品の仕上がり寸法の確認
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/13
                            切削加工した部品の仕上がり寸法の確認用に使用しています。硬度が高いので、変形の心配がなく安心して使えております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラシ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/13
                            カ−ボンブラシの
                            検査治具につかってます
                            精度がかなりよく
                            やくたってます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工品の検査に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/26
                            組立工程に不具合を出さないために、購入しました。頻繁に使われるものを限定して購入しました。出来上がり具合が、業者によって違うのがよくわかります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立の一部として
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/16
                            精度がちゃんと出ているので
                            新規製作しなくて良いので助かっています
                            L寸長めのを注文して、カットして使用すれば
                            お得です!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミスミ製の型式:PING-S 超硬ピンゲージについて、「PING-S4」と「PING-S5」の違いが何か教えて欲しい。
                            A
                            直径の違いとなります。
                            Q 超硬ピンゲージPING-Sシリーズについて。長さ方向(L)の寸法公差はどの程度なのでしょうか。
                            A
                            本製品の長さ方向公差は±0.5mmとなります。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました