(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
  • 規格変更

ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目~
【特長】
・複数の径をご購入されるお客様にお得なセット。
・先端に糸面取りがついています。

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴径検査
    評価 4.0満足度:4.02018/09/25
    納期も早く、すごく助かりました!
    特に問題はないので、次回も購入したいと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴径検査
    評価 5.0満足度:5.02018/02/21
    セット内容をカスタマイズできるので非常に便利です。しかも納期が早いので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の内径検査
    評価 5.0満足度:5.02018/01/23
    各サイズを選択でき、又、複数購入の際はセットがお得。バラバラのサイズをまとめて購入でき、すぐ届きました。
    満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

    EM型ピンゲージセット

    EM型ピンゲージセット

      ファインセラミックスピンゲージセット EC/ECSシリーズ

      ファインセラミックスピンゲージセット EC/ECSシリーズ

        ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

        ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

          鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

          鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

            鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

            鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

              鋼製ピンゲージセット1級 EH/ER/ELシリーズ

              鋼製ピンゲージセット1級 EH/ER/ELシリーズ

                鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                  鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

                  鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

                    ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

                    ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

                      ピンゲージセット0級 EPシリーズ

                      ピンゲージセット0級 EPシリーズ

                        ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                        ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                          ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                          ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                            メーカー ミスミ アイゼン アイゼン ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アイゼン 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション アイゼン アイゼン ミスミ
                            通常価格 - 20,548円 79,613円 19,604円 1,332円 1,623円 21,802円 1,804円 1,623円 22,300円 20,153円 20,096円 -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 20日目   3日目~   1日目~   1日目~   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 3日目  
                            材質 ゲージ鋼 - セラミック - ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - ゲージ鋼 - - - ゲージ鋼
                            単品/セット セット セット セット セット 単品 単品 セット 単品 単品 セット セット セット 単品
                            硬度 HRC58 - - - HV650 HV650 HRC58 HV650 HV650 - HRC58 HRC58 HRC58
                            付属品 プラケース入り(色:乳白色)ケース付き - - - - - - - - - - - ケース付き
                            表面粗さ(μmRA) 0.2 - - - - - - - - - - - -

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。