(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

プラス公差タイプは+0.002mm、マイナス公差タイプは-0.002mmです。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 硬度:
    HRC58
  • 付属品:
    プラケース入り(色:乳白色)ケース付き
  • 表面粗さ(μmRA):
    0.2

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

型番

未確定38件の候補があります。

Loading...

型番
径精度(許容差)(μm)
長さ(mm)
ゲージ径(D)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-2~0
40
0.5 ~ 0.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
1 ~ 1.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
1.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
2 ~ 2.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
2.5 ~ 2.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
3 ~ 3.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
3.5 ~ 3.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
4 ~ 4.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
4.5 ~ 4.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
5 ~ 5.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
5.5 ~ 5.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
6 ~ 6.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
6.5 ~ 6.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
7 ~ 7.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
7.5 ~ 7.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
8 ~ 8.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
8.5 ~ 8.99

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
9 ~ 9.49

1個

-( - )

3日目

-2~0
50
9.5 ~ 10

1個

-( - )

3日目

0~+2
40
0.5 ~ 0.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
1 ~ 1.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
1.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
2 ~ 2.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
2.5 ~ 2.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
3 ~ 3.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
3.5 ~ 3.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
4 ~ 4.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
4.5 ~ 4.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
5 ~ 5.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
5.5 ~ 5.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
6 ~ 6.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
6.5 ~ 6.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
7 ~ 7.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
7.5 ~ 7.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
8 ~ 8.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
8.5 ~ 8.99

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
9 ~ 9.49

1個

-( - )

3日目

0~+2
50
9.5 ~ 10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラス公差タイプは+0.002mm、マイナス公差タイプは-0.002mmです。

〔仕様〕
・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)(0.50~2.69mmはSKH相当)。
・硬 度: 58HRC~。
・真円度・ 円筒度:0.001mm以内。
・プラケース入り(乳白色)。

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品仕様

規格表

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ:関連画像
型番 ゲージ径
D

0.01mm単位
全長
L
セット範囲No.
(商品ページ)
>> No.
PING−PG
(プラス公差)

PING−MG
(マイナス公差)
10.50〜0.994015
1.51.00〜1.4950
21.50〜1.99
2.52.00〜2.49
32.50〜2.99
3.53.00〜3.49
43.50〜3.99
4.54.00〜4.49
54.50〜4.99
5.55.00〜5.49
65.50〜5.99
6.56.00〜6.4916
76.50〜6.99
7.57.00〜7.49
87.50〜7.99
8.58.00〜8.49
98.50〜8.99
9.59.00〜9.49
109.50〜10.00

校正サービス・価格表はこちら

納期

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ:関連画像
ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ:関連画像

外形図

追加工


ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ:関連画像 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

    ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

    ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

      ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

      ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

        鋼ピンゲージセット SAシリーズ

        鋼ピンゲージセット SAシリーズ

          超硬ピンゲージ

          超硬ピンゲージ

            超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

            超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

              鋼ピンゲージセット PGシリーズ

              鋼ピンゲージセット PGシリーズ

                超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

                超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                      ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                      ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                        ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                        ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                          超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

                          超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション 新潟精機(SK) ミスミ ドムコーポレーション 新潟精機(SK)
                            通常価格 - - 1,397円 43,384円 - 148,744円 21,840円 130,886円 1,905円 - - 2,292円 4,453円
                            通常出荷日 3日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 20日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 超硬 超硬 ゲージ鋼 超硬 - 超硬 ゲージ鋼 - 超硬
                            単品/セット 単品 単品 単品 セット 単品 セット セット セット 単品 単品 単品 単品 単品
                            硬度 HRC58 HRC58 HRC58 HV650 HRA90 HV1200 HV650 HV1200 HRC58 - HRC58 HRC58 -
                            付属品 プラケース入り(色:乳白色)ケース付き ケース付き プラケース入り(色:グレー)ケース付き - プラケース入り(色:緑)ケース付き - - - - - ケース付き - -
                            表面粗さ(μmRA) 0.2 0.2 0.2 - 0.2 - - - - - - - -

                            ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工程内検査治具の作成に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                            顧客から要求された公差がプラス・マイナス5?なので、このプラス・マイナス2?の商品を選定しました。公差指定で購入するより、価格がリーズナブルで公差的にも満足する物です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました