(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,397円 ~ 4,883円
税込価格
1,537円 ~ 5,371円

ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がご...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.001
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 硬度:
    HRC58
  • 付属品:
    プラケース入り(色:グレー)ケース付き
  • 表面粗さ(μmRA):
    0.2
  • サブゼロ処理:

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

型番

未確定2,204件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(単品)(mm)
径精度(許容差)(μm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.11
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.12
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.13
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.14
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.15
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.16
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.17
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.18
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.19
±0.8
40

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.21
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.22
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.23
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.24
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.26
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.27
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.28
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.29
±0.8
40

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.31
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.32
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.33
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.34
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.35
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

6日目

0.36
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

1日目

0.37
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.38
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

6日目

0.39
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.41
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.42
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.43
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

6日目

0.44
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.45
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.46
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.47
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

6日目

0.48
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.49
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

6日目

0.5
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.51
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.52
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.53
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.54
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.55
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.56
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.57
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.58
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

6日目

0.59
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.6
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.61
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.62
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.63
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

6日目

0.64
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.65
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.66
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.67
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.68
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

5日目

0.69
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

5日目

0.7
±0.8
40

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。

〔仕様〕
・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
(0.10~2.699mmはSKH相当)
・プラケース入り(色:グレー)

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品仕様

注文例

ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み:関連画像

規格表

型番 ゲージ径
D

0.01mm単位
全長
L
セット範囲No.
(商品ページ)
>> No.
PING-G
(100分台指定)
0.10.1040
0.20.11〜0.191
0.30.20〜0.292
0.50.30〜0.493
10.50〜0.99
1.51.00〜1.4950
21.50〜1.99
2.52.00〜2.49
32.50〜2.99
3.53.00〜3.49
43.50〜3.99
4.54.00〜4.49
54.50〜4.99
5.55.00〜5.49
65.50〜5.99
6.56.00〜6.49
76.50〜6.99
7.57.00〜7.49
87.50〜7.99
8.58.00〜8.49
98.50〜8.99
9.59.00〜9.49
109.50〜10.00
1110.01〜11.004
1211.01〜12.00
1312.01〜13.00
1413.01〜14.005
1514.01〜15.00
1615.01〜16.006
1716.01〜17.00
1817.01〜18.007
1918.01〜19.00
2019.01〜20.00


[ ! ]No.1.5〜10は1000分台に「0」が刻印されています。No.11以上の径に1000分台「0」刻印が必要な場合はオプション追加工「NP」をご利用ください。
 

型番 ゲージ径
D

0.001mm単位
全長
L
セット範囲No.
(商品ページ)
>> No.
PING−GX
(1000分台指定)
10.501〜0.999408
1.51.001〜1.499509
21.501〜1.999
2.52.001〜2.499
32.501〜2.999
3.53.001〜3.499
43.501〜3.999
4.54.001〜4.499
54.501〜4.999
5.55.001〜5.499
65.501〜5.999
6.56.001〜6.49910
76.501〜6.999
7.57.001〜7.499
87.501〜7.999
8.58.001〜8.499
98.501〜8.999
9.59.001〜9.499
109.501〜9.999
1110.001〜10.99911
1211.001〜11.999
1312.001〜12.999
1413.001〜13.99912
1514.001〜14.999
1615.001〜15.99913
1716.001〜16.999
1817.001〜17.99914
1918.001〜18.999
2019.001〜19.999


[ ! ]1000分台が「0」のサイズはPING−G(100分台指定タイプ)をご利用ください。

価格表

校正サービス・価格表はこちら

納期

ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み:関連画像
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

    ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

      ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

      ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

        超硬ピンゲージ

        超硬ピンゲージ

          ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

          ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

            セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

            セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

              セラミックピンゲージ

              セラミックピンゲージ

                ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                    鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                    鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                      超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                      超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                        ピンゲージ PGシリーズ

                        ピンゲージ PGシリーズ

                          マスターピンゲージ EPシリーズ

                          マスターピンゲージ EPシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) イマダ アイゼン
                            通常価格 1,397円 - - - - - - 1,905円 43,384円 - - 2,700円 1,489円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   12日目   3日目~   3日目   20日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   23日目   20日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            寸法区分(mmとび) 0.001 - - - - - - 0.001 0.001 - - - 0.001
                            材質 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 セラミック セラミック - ゲージ鋼 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 -
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット 単品 単品 単品 単品
                            硬度 HRC58 HRC58 HRC58 HRA90 HRC58 - HV1200 HRC58 HV650 - - - HRC58
                            付属品 プラケース入り(色:グレー)ケース付き プラケース入り(色:乳白色)ケース付き ケース付き プラケース入り(色:緑)ケース付き ケース付き - プラケース入り(色:オレンジ)ケース付き - - - - - -

                            ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済みのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 32件のレビュー
                            穴径検査用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/26
                            何回か購入しています
                            短納期で精度も良いのに
                            価格がお手頃でとても助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            10が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定用
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/31
                            非常にリーズナブルなのに
                            しっかりしたケースにも入っており
                            大変安心できる製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内幅測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/27
                            品質は良好なのは勿論ですが、単品購入可・短納期・ケース入りと満足度の高い製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴径検査
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/21
                            単品で購入できるので非常に便利です。納期も早く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴径検査用
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/23
                            しっかりと寸法が出ていてぷらケースに入っているので満足しています。
                            ただ、あまり出ない製品なのか少し時間がかかるのが欠点と言えなくもない。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本商品の加工精度で、φ8のピンゲージが購入出来るか?
                            A
                            前後のφ7.999とφ8.001は、PING-GXでの注文となりますが、φ8のピン・ゲージはPING-Gで注文できます。径の加工精度もPING-GXと同じです。
                            Q 鋼製ピンゲージ PING-GX13-12 のコーナーはC0.1もしくはR0.1以下になっているか?
                            A
                            コーナーCはC0.3となっております。
                            Q ピンゲージPING-G11-10.06は0.01指定で、PING-GX11-10.06は0.001指定になっているが、公差はどうなっているのか?指定寸法と同じと考えてよいか?
                            A
                            指定寸法レンジと関係なく±0.0015が公差になります。
                            Q 栓ゲージで、止まり:φ5.04、通り:φ5.07 の栓ゲージを紹介して欲しい。
                            A
                            申し訳ありませんが、栓ゲージは、1mmステップでしか取り扱っておりません。代品提案として ピン・ゲージPING-G5.5-5.04とPING-G5.5-5.07 をご紹介致します。
                            Q *ゲージ径:22.034 *材質:ゲージ鋼 *メーカー問わず、Eカタログで確認すると、19.999までしか取扱いがないように見えますが、
                            ミスミでの取扱いはございますでしょうか。
                            A
                            特注対応となりますがφ22.034で製作が可能です。
                            Q PING-GX5.5-5.380を購入したいのですが、型番を指定するとエラーになってしまいます。
                            A
                            この場合は0.01mm単位での指定が必要です。型番をPING-G5.5-5.38と指定してください。なお径精度(許容差)は5.379mmと5.38mmのいずれも±0.8μmで同じとなっております。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました