(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交差穴バリ取りツール 線材タイプ

交差穴バリ取りツール 線材タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,300円 3,201円
税込単価
3,630円 3,521円

円筒内の交差穴微細バリをセラミックファイバー砥石の線材が遠心力で除去

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動
  • 材質:
    セラミックファイバー砥石

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

CECFM-AL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
ブラシ径 a(mm)
対象1次加工穴径(mm)
シャフト径 b(mm)
シャンク径 c(mm)
最高使用回転速度(min−1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CECFM-AL

120
1.5
φ 3.5~ 5
2.5
3
20,000

1個

3,300円

3,201

( 3,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒内の交差穴微細バリをセラミックファイバー砥石の線材が遠心力で除去

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

外形図

交差穴バリ取りツール 綿材タイプ:関連画像

規格・価格

規格表

交差穴バリ取りツール 綿材タイプ:関連画像
型番No.ブラシ径
a
シャフト径
b
シャンク径
c
対象
1次加工穴径
最高使用
回転速度
(min−1)
¥単価
1〜2本
CECFM1 34 3φ 5 ~ 8mm12,0003,140
2 56 6φ 8 ~10mm4,280
3 78 6φ10 ~20mm6,180
LSCECFM 1 34 4φ 5 ~ 8mm5,800
2 56 6φ 8 ~10mm7,400
3 78 8φ10 ~20mm9,800
CECFMAL 1.52.5 3φ 3.5~ 5mm20,0003,300

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜910〜1920〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

納期

交差穴バリ取りツール 綿材タイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

■用 途
●根元厚み0.1mm以下の機械加工後の微細バリを精度よく確実に除去します。
●円筒内の内面研磨やスケール除去等にもお使いください。


セラミックファイバー砥石を線材にして使用しておりますので、先端に強い研磨力があります。(ブラシの側面に研磨の能力はありません)
回転による遠心力で円筒内の交差穴微細バリを除去します。
マシニングセンタ・NC旋盤・専用機による交差穴バリ取りの自動化に最適です。
交差穴周辺を荒らすことなく、エッジ形状を壊すことなく精度よくバリを除去します。

[ ! ]ツールの回転は必ず円筒内で行ってください。

■ご使用上の注意
●ツールは、1次加工穴より挿入してください。
●適用穴径に対応したサイズのツールをお使いください。線材、軸部の折れ、変形、破損の恐れがあり危険です。
●必ずツール先端部を加工対象の円筒内に挿入した状態で回転させてお使いください。線材が破損、飛散する恐れがあり危険です。
●回転工具を装着する際は、チャックの奥までシャンクを差し込み、しっかりと締めてください。
●使用途中で振動等の異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。線材、軸部の折れ、変形、破損の恐れがあり危険です。
●最高回転速度を超えて使用すると、ツールが破損する恐れがあり危険です。(エアーグラインダーではご使用できません)
●当ツールは根元厚み0.1mm以下の機械加工後の微細バリを対象としています。
■加工条件
●乾式・湿式加工どちらも可能です。ただし、乾式加工の際に発生する塵は、集塵機等で集塵してください。
●最低使用回転速度は8,000min-1です(交差穴バリ取り加工時)。

交差穴バリ取りツール 綿材タイプ:関連画像
交差穴バリ取りツール 綿材タイプ:関連画像

交差穴バリ取りツール 綿材タイプ:関連画像

>>保護メガネ、防塵マスクはこちら

Loading...

CECFM-ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交差穴バリ取りツール 線材タイプの型番CECFM-ALのページです。
型番CECFM-ALに関する仕様情報を記載しております。

交差穴バリ取りツール 線材タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました