(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,990円 ~ 4,100円
税込価格
4,389円 ~ 4,510円

【用途】・円筒内、止まり穴の底面、側面のバリ取り、カエリ取り、サビ取り・穴加工...

詳細情報を確認する

  • ブラシ長(mm):
    50
  • 線径(mm):
    0.7
  • 線種:
    三角ピアノ線
  • 全長 L(mm):
    100

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
外径(mm)
軸径(mm)
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊ブラシ
6
6
ピアノ線

1個

3,990( 4,389円 )

1日目

特殊ブラシ
9
6
ピアノ線

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・円筒内、止まり穴の底面、側面のバリ取り、カエリ取り、サビ取り
・穴加工部の面取り

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パイプタイプで自動化に対応。大幅な省力化を実現。

外形図

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

ブラシをご使用される場合は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • 使用時はワーク孔内へ挿入してから回転させてください。
  • 製品の構造上、適用穴径は推奨値となります。

規格・価格

規格表

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ:関連画像
型番適用穴径外径
D
軸径
t
線材
線径
BHCM−3100011mm程度16三角
ピアノ線
0.7
BHCM−3100022mm程度2
BHCM−3100033mm程度3
BHCM−3100044mm程度4
BHCM−3100055mm程度5
BHCM−3100066mm程度6
BHCM−3100077mm程度7
BHCM−3100088mm程度8
BHCM−3100099mm程度9
BHCM−31001010mm程度10
BHCM−31001111mm程度11
BHCM−31001212mm程度12
BHCM−31001313mm程度13
BHCM−31001414mm程度148
BHCM−31001515mm程度15
BHCM−31001616mm程度16

[ ! ]適用穴径は目安値となります。

選定ガイド バリ取りブラシはこちら
 

納期

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

■用 途
●円筒内、また止まり穴の底面、側面のバリ取り、カエリ取り、
さび取りにご使用いただけます。
●穴加工部の面取りにもご使用いただけます。

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ:関連画像

>>保護メガネ、防塵マスクはこちら

■ご使用上の注意
●最高使用回転速度1,200min−1以下でお使いください。
(エアーグラインダーでのご使用はおすすめできません)

使用例

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ:関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

    バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

    バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

      ホイールブラシ 鋼線

      ホイールブラシ 鋼線

        傘型ブラシ ステンレスブラシ

        傘型ブラシ ステンレスブラシ

          ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

          ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

            ホールブラシ

            ホールブラシ

              スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

              スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                フラワー型ブラシ 真鍮

                フラワー型ブラシ 真鍮

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                    ホイールブラシ ステンレス線

                    ホイールブラシ ステンレス線

                      傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

                      傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

                        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                          ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                          ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター ミニター トラスコ中山 ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター SUN POWER
                            通常価格 3,990円 4,440円 875円 2,440円 1,590円 2,430円 1,810円 1,116円 2,030円 1,410円 1,599円 1,875円 1,136円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                            ブラシ長(mm) 50 50 - - - - - - - - 12 - -
                            線径(mm) 0.7 - - 0.3 - - φ0.03~0.15 - - - - φ0.08 0.1
                            線種 三角ピアノ線 SUS - - - - - - - - - - -
                            全長 L(mm) 100 100 - - - - - - - - - - -

                            バリ取りブラシ 面取り兼用タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            深穴のバリ取りに
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            深穴のバリ取りとして使用するため今回このドリルを購入しました。バリ取り含めすべて手で作業しています。想定通りにバリ取りは行え問題なく利用できました。そのためまた購入を検討しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました