(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,440円
税込単価
4,884円

【用途】・円筒内、止まり穴の底面、側面のバリ取り、カエリ取り、サビ取り・穴加工...

詳細情報を確認する

  • ブラシ長(mm):
    50
  • 線種:
    SUS
  • 全長 L(mm):
    100

型番

BHTM-310104 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHTM-310104

特殊ブラシ
4
0.2
6
ステンレス線

1個

4,440( 4,884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・円筒内、止まり穴の底面、側面のバリ取り、カエリ取り、サビ取り
・穴加工部の面取り

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パイプタイプで自動化に対応。大幅な省力化を実現。

外形図

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

ブラシをご使用される場合は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • 使用時はワーク孔内へ挿入してから回転させてください。
  • 製品の構造上、適用穴径は推奨値となります。

規格・価格

規格表

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ:関連画像
型番適用穴径外径
D
軸径
t
線材
線径
¥単価
1〜4本
BHTM−310103 3mm程度 3 6 SUS
0.2
4,440
BHTM−310104 4mm程度 4
BHTM−310105 5mm程度 5
BHTM−310106 6mm程度 6
BHTM−310107 7mm程度 7 SUS
0.3
BHTM−310108 8mm程度 8 4,830
BHTM−310109 9mm程度 9
BHTM−310110 10mm程度 10 8
BHTM−310111 11mm程度 11 6,050
BHTM−310112 12mm程度 12 10
BHTM−310113 13mm程度 13 7,240
BHTM−310114 14mm程度 14
BHTM−310115 15mm程度 15 8,050
BHTM−310116 16mm程度 16

[ ! ]適用穴径は目安値となります。

選定ガイド バリ取りブラシはこちら

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜2930〜
値引率価格表2%4%6%[お見積り]

納期

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

■用 途
●円筒内、また止まり穴の底面、側面のバリ取り、カエリ取り、
さび取りにご使用いただけます。
●穴加工部の面取りにもご使用いただけます。

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ:関連画像

>>保護メガネ、防塵マスクはこちら

■ご使用上の注意
●最高使用回転速度1,200min−1以下でお使いください。
(エアーグラインダーでのご使用はおすすめできません)

使用例

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ:関連画像

BHTM-310104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプの型番BHTM-310104のページです。
型番BHTM-310104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

    バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

    バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

      ホールブラシ

      ホールブラシ

        フラワー型ブラシ スチール

        フラワー型ブラシ スチール

          傘型ブラシ ステンレスブラシ

          傘型ブラシ ステンレスブラシ

            バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

            バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

              平型ブラシ(外径20mm)

              平型ブラシ(外径20mm)

                傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

                傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

                  フラワー型ブラシ 真鍮

                  フラワー型ブラシ 真鍮

                    傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000

                    傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000

                      スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                      スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                        カップ型ブラシ

                        カップ型ブラシ

                          エンド型ブラシ(外径8mm)

                          エンド型ブラシ(外径8mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 バーテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,440円 3,990円 2,430円 2,290円 2,440円 3,116円 610円 1,599円 1,116円 1,110円 1,875円 670円 990円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ブラシ長(mm) 50 50 - - - 50 - 12 - - - - -
                            線種 SUS 三角ピアノ線 - - - - - - - - - - -
                            全長 L(mm) 100 100 - - - - - - - - - - -

                            バリ取りブラシ 底面・側面用タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました