高硬度鋼加工に特に効果を発揮します。切れ味がよく、研削音も低いです。
Loading...
高硬度鋼加工に特に効果を発揮します。切れ味がよく、研削音も低いです。
型番 | 厚さ T | 軸径 d | 軸長 ℓ | 粒度 (#) | 結合度 | 最高使用 回転速度 (min−1) | パック 入数 | |
外径 D | ||||||||
MRAB | 2 | 6 | 3 | 35 | 180 | T | 100,000 | 50 |
3 | 10 | 120 | 84,000 | |||||
4 | 10 | 100 | 63,000 | |||||
5 | 10 | 80 | R | 60,000 | ||||
6 | 12 | 42,000 | ||||||
8 | 15 | 30 | ||||||
19 | 6 | 36 | ||||||
10 | 15 | 3 | 30 | 60 | ||||
19 | 6 | 36 | ||||||
13 | 19 | 35,000 | ||||||
16 | 25 | 46 | Q | 33,000 | ||||
19 | 25 | P |
この商品に近い類似品がありませんでした。
MRAB2-6で型番確定
軸付砥石 高硬度鋼用の型番MRAB2-6のページです。
型番MRAB2-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MRAB13-19 |
MRAB16-25 |
MRAB19-25 |
MRAB3-10 |
MRAB4-10 |
MRAB5-10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 粒度(#) | 軸径 (mm) | 砥石径 (mm) | 軸長 (mm) | 最高使用回転速度 (min−1) | 結合度 | 厚さT (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,940円 ( 6,534円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 60 | 6 | 13 | 36 | 35000 | R | 19 | |
5,940円 ( 6,534円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 46 | 6 | 16 | 36 | 33000 | Q | 25 | |
13,640円 ( 15,004円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 46 | 6 | 19 | 36 | 33000 | P | 25 | |
7,090円 ( 7,799円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 120 | 3 | 3 | 35 | 84000 | T | 10 | |
7,090円 ( 7,799円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 100 | 3 | 4 | 35 | 63000 | T | 10 | |
4,565円 ( 5,022円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 80 | 3 | 5 | 35 | 60000 | R | 10 |