(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,300円 ~ 10,190円  特別価格 
税込価格
1,430円 ~ 11,209円  特別価格 

粗加工に最適です。選べるカット形状で優れた切削性を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一部型番に仕様変更とパッケージの変更があります。変更後の仕様については、[詳細情報]タブの「仕様変更品一覧」もしくは[型番リスト]からご確認ください。

型番

未確定81件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径3mm
クロスエンドカット
シリンダー型
オール超硬
3
14
38

1個

1,300( 1,430円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスエンドカット
シリンダー型
スチール
6.3
4.7
43

1個

2,310( 2,541円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
オール超硬
6
16
50

1個

2,980( 3,278円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
スチール
8
19
63

1個

3,430( 3,773円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
スチール
9.5
19
63

1個

3,420( 3,762円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスエンドカット
シリンダー型
スチール
12.7
25
69

1個

4,930( 5,423円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
1.5
6
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
1.5
6
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
1.5
6
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
1.5
6
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
2.5
11
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
2.5
11
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
2.5
11
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
-
11
50

1個

1,313( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
-
11
50

1個

1,313円

1,273

( 1,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
6
12.7
162

1個

3,100( 3,410円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
6
12.7
162

1個

3,100( 3,410円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
スチール
9.5
19.9
169

1個

4,380( 4,818円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
スチール
9.5
19.9
169

1個

4,380( 4,818円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
スチール
12.7
25
175

1個

6,840( 7,524円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
スチール
12.7
25
175

1個

6,840( 7,524円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
-
14
50

1個

1,313円

1,273

( 1,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
3
14
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
オール超硬
-
14
50

1個

1,313円

1,273

( 1,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
オール超硬
3
14
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
6
12.7
162

1個

3,620( 3,982円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
オール超硬
6
12.7
162

1個

3,620( 3,982円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
スチール
9.5
19
169

1個

4,870( 5,357円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
スチール
9.5
19
169

1個

4,870( 5,357円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
スチール
12.7
25
175

1個

7,660( 8,426円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
スチール
12.7
25
175

1個

7,660( 8,426円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
オール超硬
3
2.8
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
オール超硬
3
2.8
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
ボール型
オール超硬
3
2.8
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
オール超硬
6
5
155

1個

3,330( 3,663円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
オール超硬
6
5
155

1個

3,330( 3,663円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
スチール
9.5
8
158

1個

4,000( 4,400円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
スチール
9.5
8
158

1個

4,000( 4,400円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
スチール
12.7
11
161

1個

5,410( 5,951円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
スチール
12.7
11
161

1個

5,410( 5,951円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
オール超硬
3
12.7
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
オール超硬
3
12.7
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
木型
オール超硬
3
12.7
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
木型
オール超硬
3
12.7
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
オール超硬
6
12.7
163

1個

3,770( 4,147円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
スチール
9.5
19
169

1個

5,070( 5,577円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
スチール
9.5
19
169

1個

5,070( 5,577円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
スチール
12.7
25
175

1個

6,950( 7,645円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
コーン先丸型
オール超硬
3
12.7
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
コーン先丸型
オール超硬
3
12.7
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
コーン先丸型
オール超硬
3
12.7
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
コーン先丸型
オール超硬
3
12.7
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
コーン先丸型
オール超硬
6
16
166

1個

3,860( 4,246円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
オール超硬
6
16
166

1個

3,860( 4,246円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
コーン先丸型
スチール
9.5
27
177

1個

6,100( 6,710円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
スチール
9.5
27
177

1個

6,100( 6,710円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
スチール
12.7
28
178

1個

7,460( 8,206円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
オール超硬
3
12.7
50

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
オール超硬
3
12.7
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

シャンク径3mm
スパイラルカット
先丸木型
オール超硬
3
12.7
75

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粗加工に最適です。選べるカット形状で優れた切削性を実現します。

(i)ご注意

  • 一部型番に仕様変更とパッケージの変更があります。変更後の仕様については、[詳細情報]タブの「仕様変更品一覧」もしくは[型番リスト]からご確認ください。

外形図

仕様変更品一覧
型番旧仕様新仕様
刃長刃長
NRBLA3-C-501411
NRBLA3-S-501411

規格・価格

規格表

超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
■クロスエンドカット
型番形状
NRBEA
シリンダー型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像

■ロングシャンク
型番形状
NRBLA
シリンダー型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
NRBLB
シリンダー先丸型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
NRBLC
ボール型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
NRBLL
楕円型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
NRBLK
先丸木型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
NRBLD
木型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
NRBLM
先細楕円型
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
NRBLJ
コーン先丸型
(14度テーパ)
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像

[ ! ]ロングシャンク超硬ロータリーバーは、下記の推奨使用条件×50〜75%でお試しください。
[ ! ]刃部最大径公差:±0.2 mm

納期

超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

    超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

    超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

      超硬カッター(軸径6mm)

      超硬カッター(軸径6mm)

        超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

        超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

          超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

          超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

            超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプL Cシリーズ スパイラルカット(S)

              超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

              超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                超硬バー Cロングシリーズ

                超硬バー Cロングシリーズ

                  超硬ロータリーバー

                  超硬ロータリーバー

                    超硬バー,刃径(mm):6

                    超硬バー,刃径(mm):6

                      超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                      超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                          超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

                            メーカー ミスミ ミスミ ナカニシ オナーロイ ナカニシ アクセル ミニター MRA ニコルソン 東京オートマック 日本精密機械工作 ミニター アクセル
                            通常価格 1,300円 850円 3,495円 5,600円 3,622円 4,468円 6,063円 3,655円 1,175円 3,321円 6,664円 5,811円 3,572円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目  

                            超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンクのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            板金で曲げに近い穴の変形取り仕上げとして利用してます。
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/08
                            板金加工で曲げに穴が来るため、穴の変形(メクレ)等生じる。
                            穴径仕上げを行う必要が有るが、曲げ高さが髙かったりすると
                            通常の長さでは届かないが、このロングシャフトを使用すると
                            抵抗なく使用出来て仕上がりがきれいになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました