超静音(騒音:63dBA)のエアーグラインダーです。【特長】・消音ロータリーエ...
型番 | 回転速度(min−1) | 適用砥石軸径 | 砥石取付工具 | 全長 | 外径 | 質量(g) | 騒音(dBA) | 排気方式 |
MAXTS101 | 30,000 | φ6(φ3) | レンチ | 155 | 30 | 390 | 63 | 後方 |
MAXTSL102 | 28,000 | 207 | 500 |
[ ! ]これらの商品は付属品とセットでの販売になります。
[ ! ]ご使用にあたって、エアーグラインダーを長期間安定してご使用いただくためには、給油等の日常のメンテナンスが必要となります。(技術情報ページ)
[ ! ]専用エアーホースはメンテナンス用に別売しております。(メンテナンス用パーツはこちら)
選定ガイド エアーグラインダー、サンダーはこちら
エアーグラインダー修理サービスはこちらへ
超静音(騒音:63dBA)のエアーグラインダーです。
【特長】
・消音ロータリーエアーモーター採用。
・ボタンスイッチで連続作業が楽です。
・アルミボディーにより軽量化を図っています。
・6mmシャンクだけでなく付属のスリーブコレットを装着することで3mmシャンクもチャッキング可能。
・先端径が細く、高い作業性。
【仕様】
・使用空気圧力:0.4~0.6MPa
・空気消費量:0.3m3/min
【用途】
・部品のバリ取り
・金型保全
この商品に近い類似品がありませんでした。
超静音エアーグラインダー 6mmシャンク用(3mmコレット付)(騒音63dBA)の型番MAXTS101のページです。
型番MAXTS101に関する仕様情報を記載しております。