【仕様】・中仕上~仕上用のスティック砥石・硫黄強度の保持力が適度にあり折れにく...
3
|
6
|
100
|
1000
| 1パック 20個入り | 10,944円(
12,038円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
100
|
120
| 1パック 20個入り | 6,380円(
7,018円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
100
|
180
| 1パック 20個入り | 6,851円(
7,536円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
100
|
240
| 1パック 20個入り | 5,628円(
6,191円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
100
|
320
| 1パック 20個入り | 6,071円(
6,678円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
100
|
400
| 1パック 20個入り | 6,889円(
7,578円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
100
|
600
| 1パック 20個入り | 7,863円(
8,649円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
100
|
800
| 1パック 20個入り | 8,236円(
9,060円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
1000
| 1パック 10個入り | 6,746円(
7,421円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
120
| 1パック 10個入り | 4,242円(
4,666円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
180
| 1パック 10個入り | 4,242円(
4,666円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
240
| 1パック 10個入り | 3,381円(
3,719円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
320
| 1パック 10個入り | 3,791円(
4,170円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
400
| 1パック 10個入り | 3,948円(
4,343円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
600
| 1パック 10個入り | 4,358円(
4,794円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
100
|
800
| 1パック 10個入り | 5,082円(
5,590円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
1000
| 1パック 10個入り | 8,125円(
8,938円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
120
| 1パック 10個入り | 5,410円(
5,951円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
180
| 1パック 10個入り | 5,410円(
5,951円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
240
| 1パック 10個入り | 4,662円(
5,128円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
320
| 1パック 10個入り | 6,039円(
6,643円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
400
| 1パック 10個入り | 5,960円(
6,556円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
600
| 1パック 10個入り | 6,376円(
7,014円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
100
|
800
| 1パック 10個入り | 6,628円(
7,291円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
150
|
1000
| 1パック 10個入り | 6,449円(
7,094円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
150
|
180
| 1パック 10個入り | 4,242円(
4,666円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
150
|
240
| 1パック 10個入り | 2,814円(
3,095円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
150
|
320
| 1パック 10個入り | 3,381円(
3,719円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
150
|
400
| 1パック 10個入り | 3,686円(
4,055円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
150
|
600
| 1パック 10個入り | 4,279円(
4,707円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
150
|
800
| 1パック 10個入り | 4,639円(
5,103円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
1000
| 1パック 10個入り | 7,628円(
8,391円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
120
| 1パック 10個入り | 5,804円(
6,384円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
180
| 1パック 10個入り | 5,804円(
6,384円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
240
| 1パック 10個入り | 4,358円(
4,794円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
320
| 1パック 10個入り | 5,082円(
5,590円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
400
| 1パック 10個入り | 5,229円(
5,752円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
600
| 1パック 10個入り | 5,796円(
6,376円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
13
|
150
|
800
| 1パック 10個入り | 5,933円(
6,526円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
1000
| 1パック 10個入り | 9,730円(
10,703円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
120
| 1パック 10個入り | 6,776円(
7,454円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
180
| 1パック 10個入り | 7,269円(
7,996円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
240
| 1パック 10個入り | 5,796円(
6,376円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
320
| 1パック 10個入り | 7,099円(
7,809円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
400
| 1パック 10個入り | 6,909円(
7,600円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
600
| 1パック 10個入り | 7,634円(
8,397円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
13
|
150
|
800
| 1パック 10個入り | 8,043円(
8,847円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【仕様】
・中仕上~仕上用のスティック砥石
・硫黄強度の保持力が適度にあり折れにくく作業性に優れています。
・砥石の気孔壁面に硫黄を付着させることで砥石の研磨傷を防ぐことが可能。
一般金型用/仕上タイプ
SPSCはWA砥石に硫黄を含侵させた砥石となります。砥石の気孔壁面に硫黄を付着させることで砥石の研磨傷を防ぐことができます。硫黄強度の保持力が適度にあるので折れにくく作業性に優れています。また、硫黄の潤滑効果で金型面荒さが向上し、砥石の消耗をかなり防ぐことが出来ます。錆を嫌う物への使用はお避けください。
砥石の硬さは"I"の1種類となります。
被削材 | JIS | |
---|---|---|
普通炭素鋼 | 一般構造用圧延鋼材 | SS |
機械構造用圧延鋼材 | S-C, S-CK | |
一般構造用炭素鋼鋼管 | STK | |
機械構造用炭素鋼鋼管 | STKM | |
炭素鋼鍛鋼品 | SF | |
合金鋼 | ニッケルクロム鋼鋼材 | SNC |
ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 | SNCM | |
クロム鋼鋼材 | SCr | |
アルミニウムクロムモリブデン鋼鋼材 | SACM | |
高炭素クロム軸受鋼鋼材 | SUJ | |
構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品 | SCC, SCMn, SCSiMn | |
工具用鋼 | 炭素工具鋼 | SK |
高速度工具鋼鋼材 | SKH | |
ステンレス鋼 | ステンレス鋼棒(303系) | SUS304, 304L, 316, 316L, 316JI, 316JIL, 321 |
耐熱鋼棒 | SUH1, SUH3, SUH31, SUH310 |
可燃物を含んでおりますので、砥石の乾燥は必ず自然乾燥をして下さい。
火災の原因となります。
砥石は安全に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。安全作業の「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。
誤った使い方をした場合、砥石が破壊して重大事故をまねく恐れがあります。下記の事柄を必ず遵守して下さい。
(1)砥石の保管は冷暗所で行い火気厳禁を原則とする。
(2)取り扱いに留意する。また、人によって、手荒れやかぶれが生じた場合、ただちに使用を中止してください。
※結合剤表示がB・R・Eのいずれかで表示されている砥石。
※処理表示がS・VS・H・VH・O・BSのいずれかで表示されている砥石。
(3)砥石の取り扱いや使用に際しては、労働安全衛生法の法令に定める保護メガネ・防じんマスクを必ず着用すること。
(4)砥石をドレッシング(目立て用)ツルーイング(成型用)の目的で使用する際は、砥石を直接手で持って作業しないこと。
(5)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。
(6)使用済みの砥石は、各都道府県の定める消防法および産業廃棄物処理法に従って処理をすること。
全長 L | 幅 W | 厚さ T | 粒度(#) (選択) | パック 入数 |
100 | 6 | 3 | 120 180 | 20 |
240 | ||||
320 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
13 | 3 | 120 180 | 10 | |
240 | ||||
320 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
13 | 5 | 120 180 | ||
240 | ||||
320 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
150 | 6 | 3 | 120 180 | 10 |
240 | ||||
320 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
13 | 3 | 120 180 | ||
240 | ||||
320 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
13 | 5 | 120 180 | ||
240 | ||||
320 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
800 | ||||
1000 |
あと4項目で型番確定