(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
平面研削用WA砥石 1号平型
  • 数量スライド割引

平面研削用WA砥石 1号平型 (レビュー)

通常価格(税別)
2,300円 ~ 15,220円
税込価格
2,530円 ~ 16,742円
通常出荷日
5日目~
平面研削用WA砥石 1号平型
【特長】
一般焼入鋼材の一般研削用です。

平面研削用WA砥石 1号平型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    焼き入れ材を初め、さまざまな材質に利用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/30
    焼き入れ材(SKD)、生材(SS400、S50C)などオールマイティーに利用しています。以前より継続利用している商品で、製品自体に問題はありません。研磨力に関してはSKDなどの硬い材質に対しては砥石が負けてしまい、思ったよりもちがよくないですが生材に対しては想定通り働いてくれています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    被削材SS400などに対して使用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/09
    被削材SS400、50C、SK3、SKD11、SKD11の焼き入れに対しての粗削りから仕上げまでの工程で使用しています。汎用性が高いと思い購入しました。他の砥石とは比較したことはありませんが、想定通り生材から焼き入れまでに使用できたので汎用性が高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SKD11などのさまざまな材質に対して使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/30
    研削機に取り付けSKD11などのさまざまな材質に対して使用しています。前任者から使用しているのでそのまま継続して購入しています。今のところ特に問題ありませんので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面研削用WA砥石 1号平型

平面研削用WA砥石 1号平型

    平面研削用GC砥石 1号平型

    平面研削用GC砥石 1号平型

      平面研削用SG砥石 1号平型

      平面研削用SG砥石 1号平型

        卓上グラインダー用 研削盤用 WA赤

        卓上グラインダー用 研削盤用 WA赤

          卓上グラインダ用 切削盤用 GC

          卓上グラインダ用 切削盤用 GC

            研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

            研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

              研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

              研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

                卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

                卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

                  平面研削用85A砥石(金型研削用) 1号平型&10号両ドビテール

                  平面研削用85A砥石(金型研削用) 1号平型&10号両ドビテール

                    切削盤用 CX180X6.4X31.75

                    切削盤用 CX180X6.4X31.75

                      切削盤用 CXY405X38X203.2

                      切削盤用 CXY405X38X203.2

                        切削盤用 CX180X10X31.75

                        切削盤用 CX180X10X31.75

                          切削盤用 CXY405X50X127

                          切削盤用 CXY405X50X127

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ノリタケ ノリタケ E-Value E-Value ノリタケ ミスミ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ
                            通常価格 2,300円 4,060円 4,917円 1,303円 1,713円 1,302円 2,067円 1,263円 2,400円 6,478円 49,343円 6,478円 65,789円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            形状(号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) - - 平形(1号) - 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号)
                            砥材 WA GC - WA GC A GC A - - - - -
                            用途 一般焼入れ鋼材の一般研削用 超硬合金や銅などの非鉄金属用 焼入れ鋼材の粗~仕上研削用 - - - - - - - - - -
                            結合剤 V V02 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。