(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平面研削用EWAW砥石

平面研削用EWAW砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
784円 ~ 7,477円
税込価格
862円 ~ 8,225円

平面研削用EWAW砥石【特長】一般焼入鋼材の一般研削用です。【最高使用周速度】...

詳細情報を確認する

  • 形状(号):
    平形(1号)
  • 砥材:
    WA
  • 最高使用周速度:
    30m/s

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
外径(mm)
厚み(mm)
穴径(mm)
硬度(結合度)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
150
13
31.75
K

1個

784( 862円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
180
6.4
31.75
K

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
180
6.4
31.75
K

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
180
6.4
31.75
K

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
180
6.4
31.75
K

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
180
13
31.75
J

1個

1,099( 1,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
180
13
31.75
K

1個

1,099( 1,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
180
13
31.75
J

1個

1,099( 1,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
180
13
31.75
K

1個

1,099( 1,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
180
13
31.75
K

1個

1,099( 1,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
180
19
31.75
K

1個

1,364( 1,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
205
6.4
31.75
K

1個

1,265( 1,392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
205
13
31.75
K

1個

1,377( 1,515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
205
13
31.75
K

1個

1,377( 1,515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
205
13
31.75
K

1個

1,377( 1,515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
205
19
15.88
K

1個

1,621( 1,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
205
19
31.75
J

1個

1,621( 1,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
205
19
31.75
K

1個

1,621( 1,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
205
19
50.8
K

1個

1,474( 1,621円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
205
19
50.8
K

1個

1,621( 1,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
355
38
127
H

1個

7,477( 8,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
355
38
127
J

1個

7,477( 8,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

平面研削用EWAW砥石
【特長】
一般焼入鋼材の一般研削用です。
【最高使用周速度】30m/s

外形図

平面研削用EWAW砥石:関連画像

規格・価格

規格表

平面研削用EWAW砥石:関連画像
型番
EWAW     
外径
D
厚さ
T
穴径
H
粒度(#)(選択)
466080100120
結合度(選択)
1501312.7K
1331.75K
1612.7K
1806.431.75KKKK
1331.75J KJ KJ K
1631.75K
1931.75K
2056.431.75K
1331.75KKK
1915.88K
1931.75JK
1950.8KK
3053276.2JK
35538127H JJ K

[ ! ]結合度は各該当欄のH・J・Kよりひとつを選択してください。
 (A軟平面研削用EWAW砥石:関連画像Z硬)
砥石の選定目安情報はこちら
平面研削用一般砥石の選定表はこちら
トラブルシューティングはこちら
 

納期

平面研削用EWAW砥石:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


一般焼入鋼材の一般研削用です。

技術資料

●砥石の特長

砥石種類 特長
EKG 青色 EWAW砥石と比較して研削性が良く、高能率研削ができるハイグレードな砥石です。
EWAW 白色 一般鋼から高硬度鋼までの広い範囲に使える最もスタンダードな砥石です。
E32A グレー 成形加工など精密な加工に効果を発揮する砥石です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面研削用EWAW砥石

平面研削用EWAW砥石

    平面研削用E32A砥石 

    平面研削用E32A砥石 

      平面研削用砥石EGC砥石

      平面研削用砥石EGC砥石

        平面研削用砥石EKG砥石

        平面研削用砥石EKG砥石

          85A砥石

          85A砥石

            32A砥石

            32A砥石

              GC砥石 Sシリーズ

              GC砥石 Sシリーズ

                卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

                卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

                  SG砥石

                  SG砥石

                    切削盤用 CX180X10X31.75

                    切削盤用 CX180X10X31.75

                      切削盤用 CXY405X50X127

                      切削盤用 CXY405X50X127

                        切削盤用 CX180X13X31.75

                        切削盤用 CX180X13X31.75

                          切削盤用 CX205X6.4X31.75

                          切削盤用 CX205X6.4X31.75

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ クレトイシ クレトイシ クレトイシ ノリタケ クレトイシ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ
                            通常価格 784円 1,213円 1,308円 2,558円 2,692円 2,573円 3,490円 16,650円 3,935円 6,478円 65,789円 6,478円 8,441円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            形状(号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号)
                            砥材 WA - GC - - - GC - - - - - -
                            最高使用周速度 30m/s 30m/s - 30m/s - - - - - - - - -

                            平面研削用EWAW砥石のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 10件のレビュー
                            研磨時
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/04
                            成形研磨に使っております
                            砥石の目が細かく
                            研磨目がきれいです
                            主にNAK材などで

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グラインダ
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            両頭のグラインダで刃研ぎに使用しました。
                            これまで購入していた他社メーカーよりも安価で購入できて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小さい入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/12
                            小さい孫入れ子とかに
                            きれいに研磨でき
                            見た目がかなりきれいに
                            なります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨用砥石
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/01
                            現場の方から定期的に購入するように
                            指示されております
                            主に成形研磨機で使用しておりますが
                            きめが細かいので研磨目が
                            きれいに仕上がります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            両頭グラインダーに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                            ハイス鋼の刃研ぎに使用しました。今まで使用していた、ブランド品と比べて価格が半分程度であったため不安でしたが、いい物でした。少し砥石が減るのが早い感じがしますが,いいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました