(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付インターナル砥石

軸付インターナル砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,400円 ~ 6,636円  特別価格 
税込価格
1,540円 ~ 7,300円  特別価格 

【用途】加工対象の穴の内側の壁部分の研磨、研削を行う際に使用できます。

詳細情報を確認する

型番

未確定117件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
材質/砥材
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
全長(mm)
首径(mm)
用途
形状
首長ℓ(mm)
端部R(mm)
シャンク径d(mm)
型番内名称
シャンク材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
CBN
0.3
2
50
0.25
側面加工用
A
2
0.07
3
CBN
SUS

1個

1,793( 1,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
CBN
0.4
2
50
0.3
側面加工用
A
2
0.07
3
CBN
SUS

1個

1,793( 1,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
0.4
2
50
0.3
側面加工用
A
2
0.07
3
CBN
SUS

1個

1,793( 1,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
CBN
0.5
2
50
0.4
側面加工用
A
2
0.07
3
CBN
SUS

1個

1,661( 1,827円 )

1日目

400
CBN
0.5
2
50
0.4
側面加工用
A
2
0.07
3
CBN
SUS

1個

1,661( 1,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
0.6
3
50
0.42
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

1個

1,661( 1,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
CBN
0.7
3
50
0.5
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

2個

1,595( 1,755円 )

7日目

400
CBN
0.7
3
50
0.5
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

1個

1,450( 1,595円 )

7日目

200
CBN
0.8
3
50
0.6
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

400
CBN
0.8
3
50
0.6
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
0.9
3
50
0.7
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

1個

1,400円

1,358

( 1,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
CBN
1
3
50
0.8
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

400
CBN
1
3
50
0.8
側面加工用
A
3
0.15
3
CBN
SUS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
1.1
4
50
0.9
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,400円

1,358

( 1,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
1.1
4
50
0.9
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

150
CBN
1.2
4
50
0.95
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
1.2
4
50
0.95
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
1.3
4
50
1
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
1.3
4
50
1
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

150
CBN
1.4
4
50
1.2
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,400円

1,358

( 1,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
1.4
4
50
1.2
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

150
CBN
1.5
4
50
1.3
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

400
CBN
1.5
4
50
1.3
側面加工用
A
7
0.2
3
CBN
SKS

1個

1,400( 1,540円 )

6日目

150
CBN
1.6
4
50
1.4
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

2個

1,540( 1,694円 )

7日目

400
CBN
1.7
4
50
1.45
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
1.8
4
50
1.55
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

1個

1,400円

1,358

( 1,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
1.8
4
50
1.55
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
1.9
4
50
1.6
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

2個

1,540( 1,694円 )

7日目

400
CBN
1.9
4
50
1.6
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

5日目

150
CBN
2
4
50
1.7
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
CBN
2
4
50
1.7
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
2.2
5
50
1.9
側面加工用
A
7
0.25
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
2.5
5
50
2.25
側面加工用
A
7
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,400( 1,540円 )

6日目

150
CBN
2.6
5
50
2.3
側面加工用
A
7
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

150
CBN
2.8
5
50
2.4
側面加工用
A
7
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

7日目

150
CBN
3
5
50
2.5
側面加工用
A
10
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
3.5
5
50
-
側面加工用
B
-
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,749( 1,924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
4
5
50
-
側面加工用
B
-
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,793( 1,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
4.5
5
50
-
側面加工用
B
-
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,815( 1,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
5
5
50
-
側面加工用
B
-
0.3
3
CBN
SKS

1個

1,694( 1,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
5.5
6
60
5
側面加工用
A
14
0.4
6
CBN
SKS

1個

1,903( 2,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
6
6
60
5.5
側面加工用
A
14
0.4
6
CBN
SKS

1個

1,848( 2,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
6.5
7
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

1個

2,211( 2,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
7
7
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

1個

2,475( 2,723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
7.5
8
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

1個

2,970( 3,267円 )

7日目

150
CBN
8
8
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

1個

2,552( 2,807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
8.5
9
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

1個

2,900( 3,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
9
9
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

1個

3,080( 3,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
9.5
10
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

2個

3,520( 3,872円 )

7日目

150
CBN
10
10
60
-
側面加工用
B
-
0.4
6
CBN
SKS

1個

3,597( 3,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
11
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.5
10
CBN
SKS

1個

3,720( 4,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
12
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.5
10
CBN
SKS

1個

4,389( 4,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
13
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.5
10
CBN
SKS

1個

4,642円

4,502

( 4,952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
14
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.5
10
CBN
SKS

1個

4,895( 5,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
15
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.5
10
CBN
SKS

1個

5,115( 5,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
17
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.6
10
CBN
SKS

1個

6,160( 6,776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
CBN
18
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.6
10
CBN
SKS

1個

6,457( 7,103円 )

7日目

150
CBN
20
10
70
-
側面・底部加工用
C
-
0.6
10
CBN
SKS

1個

6,636( 7,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
ダイヤ
0.3
2
50
0.25
側面加工用
A
2
0.07
3
ダイヤモンド
SUS

1個

1,793( 1,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
ダイヤ
0.4
2
50
0.3
側面加工用
A
2
0.07
3
ダイヤモンド
SUS

1個

1,630( 1,793円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
加工対象の穴の内側の壁部分の研磨、研削を行う際に使用できます。

外形図

治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ:関連画像

規格・価格

規格表

治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ:関連画像
型番
JGPD(ダイヤモンド)/JGPC(CBN)
外径
D
粒度(#)形状厚さ
T
端部
R
首径
a
首長
シャンク径
d
全長
L
0.3 4002(0.07)(0.25)2350
0.4320400(0.3)
0.5320400(0.4)
0.63204003(0.15)(0.42)3
0.7320400(0.5)
0.8200400(0.6)
0.9 400(0.7)
1200400(0.8)
1.11504004(0.2)(0.9)7
1.2150400(0.95)
1.3150400(1)
1.4150400(1.2)
1.5150400(1.3)
1.6150400(0.25)(1.4)
1.7 400(1.45)
1.8150400(1.55)
1.9150400(1.6)
2150400(1.7)
2.2150 5(1.9)
2.4150 (2.2)
2.5150 (0.3)(2.25)
2.6150 (2.3)
2.8150 (2.4)
3150 (2.5)10
3.5150 
4150 
4.5150 
5150 
5.5150 6(0.4)(5)14660
6150 (5.5)
6.5150 7
7150 
7.5150 8
8150 
8.5150 9
9150 
9.5150 10
10150 
11150 (0.5)1070
12150 
13150 
14150 
15150 
16150 (0.6)
17150 
18150 
19150 
20150 

[ ! ]端部(R)と首径(a)は目安寸法となります。
[ ! ]粒度の一般呼びとJISB4130呼びが異なる場合があります。
  一般呼び=320…JISB4130呼び=325
  一般呼び=150…JISB4130呼び=140

納期

治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ:関連画像
(1)切れ味が良いため研削圧力は軽く当てる程度で十分です。必要以上の研削圧力は砥石の寿命を短くします。
(2)乾式研削も可能ですが、湿式研削のほうが切れ味も良く、寿命も長くなります。
(3)切ドレッシングは通常必要ありません。目詰まりしたときはブラシ、GCスティック等で洗浄又はドレッシングしてください。
(4)工具を曲げたり、変形させて使用する事は避けてください。
(5)最適使用周速度は、被削材及び研削条件により異なりますが、一般的には1,000〜2,000m/minの範囲にあります(小径の場合は1,000m/minが一般的です)。
(6)回転数、突き出し寸法、チャッキングの関係で激しい共振動を起こす事があり、屈折飛散の危険性があります。ご使用前に必ずチャックの部分の汚れを取り除いた事、突き出し寸法を出来る限り小さくした事、取り付けの振れを0.02mm以下に調整した事を確認してください。

治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付インターナル砥石のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました