(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電極用シャンク

電極用シャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
705円 ~ 1,118円
税込価格
776円 ~ 1,230円

放電加工の電極を作る際使用するに便利、シャンク精度もよく、仕様に合わせて加工も...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    S45C

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長 L(mm)
シャンク部有効長 ℓ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
25

1個

705( 776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
50

1個

1,118( 1,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

放電加工の電極を作る際使用するに便利、シャンク精度もよく、仕様に合わせて加工もできます。

外形図

電極用シャンク エコノミータイプ:関連画像

規格・価格

規格表

電極用シャンク エコノミータイプ:関連画像
型番シャンク部
有効長
全長
L
E−SA2575
E−SB50100

[ ! ]本製品はミスミオリジナル規格品です。

納期

電極用シャンク エコノミータイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

電極用シャンク エコノミータイプ:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電極用シャンク

電極用シャンク

    電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン

    電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン

      電極ブランク 丸棒電極 テルル銅

      電極ブランク 丸棒電極 テルル銅

        電極ブランク 丸棒電極 クローム銅

        電極ブランク 丸棒電極 クローム銅

          六角レンチ穴孔用電極

          六角レンチ穴孔用電極

            電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ

            電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ

              電極ブランク 丸棒電極 テルル銅(寸法指定タイプ)

              電極ブランク 丸棒電極 テルル銅(寸法指定タイプ)

                タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)

                タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)

                  擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン

                  擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン

                    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)

                    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)

                      無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)

                      無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)

                        タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)

                        タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)

                          電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)

                          電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 705円 1,289円 1,112円 2,854円 2,784円 2,445円 - 2,796円 2,151円 20,397円 815円 352円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            材質 S45C 銅タングステン(Cu30%-W70%) テルル銅(快削銅) クローム銅(Z3234 2種) タフピッチ銅(C1100) S45C(シャンク部)、タフピッチ銅(丸電極部) - タフピッチ銅(C1100) - タフピッチ銅(C1100) 無酸素銅(C1020) タフピッチ銅(C1100) -

                            電極用シャンクのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            放電のシャンク
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                            値段が安く、精度が出ています。先端が雄ネジタイプがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電用治具
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            納期,価格ともに入手しやすく助かっております。
                            精度も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型作製
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/22
                            いつもまとめ買いでストックしています。
                            精度も申し分なく、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            放電加工の電極を作る際使用する為、一定数在庫しています。
                            シャンク精度もよく、仕様に合わせて加工もしやすいので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸棒電極カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました