(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)

無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 価格改定
通常価格(税別)
815円 ~ 36,233円
税込価格
897円 ~ 39,856円

JIS H 3100:2018などで定める合金番号C1020に相当する無酸素銅...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    無酸素銅(C1020)

型番

未確定39件の候補があります。

Loading...

型番
全長 L(mm)
直径 D(mm)
D公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
15
±0.06

1個

815( 897円 )

3日目

60
15
±0.06

1個

2,028( 2,231円 )

3日目

80
15
±0.06

1個

1,786( 1,965円 )

3日目

40
20
±0.06

1個

2,100( 2,310円 )

3日目

60
20
±0.06

1個

1,672( 1,839円 )

3日目

80
20
±0.06

1個

2,253( 2,478円 )

3日目

40
25
±0.08

1個

1,678( 1,846円 )

3日目

60
25
±0.08

1個

2,301( 2,531円 )

3日目

80
25
±0.08

1個

2,883( 3,171円 )

3日目

40
30
±0.08

1個

2,120( 2,332円 )

3日目

60
30
±0.08

1個

2,938( 3,232円 )

3日目

80
30
±0.08

1個

3,919( 4,311円 )

3日目

40
35
±0.08

1個

2,584( 2,842円 )

3日目

60
35
±0.08

1個

3,892( 4,281円 )

3日目

80
35
±0.08

1個

4,957( 5,453円 )

3日目

40
40
±0.10

1個

3,684( 4,052円 )

3日目

60
40
±0.10

1個

4,771( 5,248円 )

3日目

80
40
±0.10

1個

5,673( 6,240円 )

3日目

40
45
±0.10

1個

5,159( 5,675円 )

3日目

60
45
±0.10

1個

5,955( 6,551円 )

3日目

80
45
±0.10

1個

6,398( 7,038円 )

3日目

40
50
±0.10

1個

5,099( 5,609円 )

3日目

60
50
±0.10

1個

6,668( 7,335円 )

3日目

80
50
±0.10

1個

8,714( 9,585円 )

3日目

40
60
±0.3%

1個

6,903( 7,593円 )

3日目

60
60
±0.3%

1個

9,752( 10,727円 )

3日目

80
60
±0.3%

1個

12,654( 13,919円 )

3日目

40
70
±0.3%

1個

9,240( 10,164円 )

3日目

60
70
±0.3%

1個

13,161( 14,477円 )

3日目

80
70
±0.3%

1個

17,228( 18,951円 )

3日目

40
80
±0.3%

1個

12,163( 13,379円 )

3日目

60
80
±0.3%

1個

17,393( 19,132円 )

3日目

80
80
±0.3%

1個

22,682( 24,950円 )

3日目

40
90
±0.3%

1個

15,605( 17,166円 )

3日目

60
90
±0.3%

1個

22,263( 24,489円 )

3日目

80
90
±0.3%

1個

29,080( 31,988円 )

3日目

40
100
±0.3%

1個

19,434( 21,377円 )

3日目

60
100
±0.3%

1個

27,728( 30,501円 )

3日目

80
100
±0.3%

1個

36,233( 39,856円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS H 3100:2018などで定める合金番号C1020に相当する無酸素銅です。
市販される銅の中で最高純度品です。
【特長】
・酸素を含まないため水素脆化を起こさない。
・電気と熱の伝導性に優れる。
・展延性に優れる。
・溶接性、耐食性、耐候性に優れる。

外形図

無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位):関連画像

規格・価格

規格表

無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位):関連画像
●単品
型番
CUOF−R(無酸素銅)
直径
D
全長L
(選択)
1540
60
80
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
 
型番タイプ寸法タフピッチ銅/無酸素銅
サイズ公差
CUOF−R丸棒タイプD寸法4〜10±0.04
12〜20±0.06
25〜35±0.08
40〜50±0.10
55〜100±0.3%

技術情報はこちら
 

納期

●CUOF-R
無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位):関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


無酸素銅
  市販される銅の中で最高純度品。酸素を含まないため、高温に加熱した際にもろくなる現象(水素ぜい化)を起こしません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)

無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)

    電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン

    電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン

      電極ブランク 丸棒電極 テルル銅

      電極ブランク 丸棒電極 テルル銅

        タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)

        タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)

          タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)

          タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)

            タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)

            タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)

              六角レンチ穴孔用電極

              六角レンチ穴孔用電極

                擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン

                擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン

                  電極用シャンク

                  電極用シャンク

                    電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ

                    電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ

                      電極ブランク 丸棒電極 クローム銅

                      電極ブランク 丸棒電極 クローム銅

                        シリコンスポンジ丸チューブ

                        シリコンスポンジ丸チューブ

                          半割れカップリング

                          半割れカップリング

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スリーハイ 未来工業
                            通常価格 815円 1,289円 1,112円 352円 20,397円 2,796円 2,784円 2,151円 705円 2,445円 2,854円 8,344円 134円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 無酸素銅(C1020) 銅タングステン(Cu30%-W70%) テルル銅(快削銅) タフピッチ銅(C1100) タフピッチ銅(C1100) タフピッチ銅(C1100) タフピッチ銅(C1100) - S45C S45C(シャンク部)、タフピッチ銅(丸電極部) クローム銅(Z3234 2種) - -

                            無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            試作部品
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/12
                            長さ指定で注文できるので助かります。
                            材料屋だと1m売りが通常なので。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料加工用途
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                            弊社装置での材料加工用に購入しました。
                            ちょうど良いサイズで寸法も選ぶことが出来、大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作材料
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/21
                            長さを指定できるので必要な分だけで
                            購入できるのがとても良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作材料
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/21
                            非磁性で良い熱伝導が必要な部品を旋盤・フライス盤で加工する際の材料として使っています。電極用となっているためか、長さのバリエーションが3種類しかないので、星4つです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 結晶粒度はJIS H 3100:2018のとおりですか?
                            A
                            JIS H 3100:2018の定める形状(板または条)ではないため該当しません。丸棒電極のためJIS H 3250:2015に該当しますが、JIS H 3250:2015では結晶粒度を規定していません。

                            丸棒電極カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました