(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EDX-7-20-20-70
グラファイト電極ブランク 【1~4個入り】 グラファイトデンキョクブランク (EDX-7)

グラファイト電極ブランク  EDX-7-20-20-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

複数サイズからの販売でバリエーション豊富、高速放電加工を実現するグラファイト材...

詳細情報を確認する

Loading...

EDX-7-20-20-70 の仕様・寸法情報

型番
H(mm)
V(mm)
全長 L(mm)
H/V 寸法公差
切断方法
パック入数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDX-7-20-20-70

20
20
70
-2
ダイヤカット
4

1パック

4個入り

22,500( 24,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

複数サイズからの販売でバリエーション豊富、高速放電加工を実現するグラファイト材となっています。

外形図

規格・価格

規格表

グラファイト電極ブランク :関連画像
型番
EX70(仕上用)
V全長
L
H/V
寸法公差
切断方法パック
入数
20 20 70

100
−2.0ダイヤカット10
20 50
25 25
30 30
30 70
50 50 +2.0ダイヤカット
1面フライス
4
70 70

※ダイヤカット……ノコ刃ではなく、ダイヤコーティングされた特殊カッターで切断します。ノコ刃より面粗さが向上しています。

型番
EDX7(高精度仕上用)
V全長
L
H/V
寸法公差
切断方法パック
入数
20 20 70

100
−2.0ダイヤカット4
20 50
25 25
30 30
30 70

●グラファイト材 技術情報
■材質一覧表
型番原材料
製造元
用途平均
粒子径
(μm)
比重ショア
硬度
特長
EX−70イビデン仕上用61.8570・リブ電極等の細かな形状に対応するハイグレード材
・プラスチック金型、鍛造用金型、ダイカスト金型等に優れた放電特性
・放電加工時の消耗を抑え、高い加工精度と面粗度を実現
EDX−7高精度
仕上用
31.8670・銅電極からの切り換えに最適
・超高精度、微細加工用電極で優れた特性を発揮
・銅電極に比べて電極加工・放電加工時間の短縮が可能

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜910〜2930〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

納期

グラファイト電極ブランク :関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

グラファイト電極ブランク :関連画像

使用例

グラファイト電極ブランク :関連画像

カタログ

 

EDX-7-20-20-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラファイト電極ブランク の型番EDX-7-20-20-70のページです。
型番EDX-7-20-20-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラファイト電極ブランク 

グラファイト電極ブランク 

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)

      電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)

      電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)

        電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

        電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

          電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)

          電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)

            電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)

            電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

                スライドブロック

                スライドブロック

                  鋼製ブロック(焼入品)

                  鋼製ブロック(焼入品)

                    HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケース

                    HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケース

                      超硬ブロックダイブランク

                      超硬ブロックダイブランク

                        6号ハンガーレール

                        6号ハンガーレール

                          サンボックスNS9C孔有

                          サンボックスNS9C孔有

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ タカチ電機工業 ミスミ ダイケン 三甲
                            通常価格 18,750円 - 3,615円 1,795円 8,666円 27,566円 725円 - 6,491円 13,178円 - 21,180円 2,338円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   10日目   4日目   8日目  

                            グラファイト電極ブランク のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q EDX-7-20-20-70の体積抵抗率を教えてください。
                            A
                            電気抵抗率となりますが、17.0μΩ・mです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDX-7-20-20-100
                            EDX-7-20-50-70
                            EDX-7-25-25-100
                            EDX-7-25-25-70
                            EDX-7-30-30-100
                            EDX-7-30-70-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            H
                            (mm)
                            V
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            H/V 寸法公差 切断方法 パック入数
                            (本)

                            22,500円

                            ( 24,750円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            14日目

                            2020100-2ダイヤカット4

                            23,125円

                            ( 25,438円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            15日目

                            205070-2ダイヤカット4

                            22,500円

                            ( 24,750円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            14日目

                            2525100-2ダイヤカット4

                            22,500円

                            ( 24,750円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            13日目

                            252570-2ダイヤカット4

                            26,875円

                            ( 29,563円 )

                            4個入り

                            2パック あり

                            14日目

                            3030100-2ダイヤカット4

                            49,375円

                            ( 54,313円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            14日目

                            3070100-2ダイヤカット4

                            角棒電極カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました