(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN10
カップリングナット カップリングナット CN

カップリングナット CN10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】材質S45C(硬度25~35HRC)、表面処理四三酸化鉄皮膜のカップリ...

詳細情報を確認する

CN10 の仕様・寸法情報

外形図

カップリングナット:関連画像

型番リスト

型番
ネジ径
A(mm)
B(mm)
質量(g)
M×P(並目)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN10

M10
17
25
40
10×1.5

1個

480( 528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質S45C(硬度25~35HRC)、表面処理四三酸化鉄皮膜のカップリングナット

規格・価格

納期

カップリングナット:関連画像

特徴・使用例

使用例

カップリングナット:関連画像

カタログ

 

Loading...

CN10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリングナットの型番CN10のページです。
型番CN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリングナット

カップリングナット

    カップリングナット(焼入 HRC30~35)

    カップリングナット(焼入 HRC30~35)

      レストナット

      レストナット

        カップリングナット S45C

        カップリングナット S45C

          カップリングナット CNMシリーズ

          カップリングナット CNMシリーズ

            プレスクランプ用ナット

            プレスクランプ用ナット

              レストナット(Sタイプ)

              レストナット(Sタイプ)

                カップリングナット(ロングタイプ)

                カップリングナット(ロングタイプ)

                  球面フランジナット(SUS)

                  球面フランジナット(SUS)

                    ヘビーナット

                    ヘビーナット

                      フクロナット

                      フクロナット

                        [フラット型]フランジナット

                        [フラット型]フランジナット

                          [ボールエンド]ボルト

                          [ボールエンド]ボルト

                            メーカー ミスミ スーパーツール ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ エスコ エスコ
                            通常価格 450円 740円 3,966円 449円 530円 1,522円 6,355円 1,160円 8,720円 269円 1,610円 749円 1,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            種類 ナット ナット ナット ナット ナット ナット ナット ナット ナット ナット ナット ナット 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 合金鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 ステンレス 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            材質詳細 S45C - - - - - - - - - - - -

                            カップリングナットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            レンチ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/23
                            ほかのTスロ部品と
                            併用して
                            バイスの締め付け用に
                            使用してます
                            問題なく使えてます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工治具のクランプ
                            評価 4.0満足度:4.02017/03/09
                            今まで某メーカーのものを使ってましたが。。。
                            単価は高いのでまとめ買いするとかなり高額になってしまいます。
                            この商品は安いのでサイズが合えばかなりのコスパにつながります。
                            バリエーションが増えればもっと良し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            届かない場所のナット締め
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/19
                            通常のメガネレンチでは届かない様な場所にナットがあり、
                            メガネレンチ(22−24)を2本使ってナットを回そうと思い、
                            カップリングナットで2本のレンチを接続し、ナットを回す事に
                            成功致しました。本来の使い方ではないかもしれませんが、
                            有効に使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CN
                            CN12
                            CN14
                            CN16
                            CN18
                            CN20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            M×P(並目)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            590円

                            ( 649円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M1219294812×1.75

                            720円

                            ( 792円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M1422327514×2.0

                            780円

                            ( 858円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M1624369016×2.0

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M18274113018×2.5

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M20304417520×2.5

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました