(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラレルブロック (生材) 段付タイプ

パラレルブロック (生材) 段付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・生材のため、加工時の工具の破損を避けやすい【用途】・ワーク端面に近い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕様が生材(S45C)から生材(S50C)へ変更になりました。商品使用上の変化はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図

パラレルブロック (生材) 段付タイプ:関連画像

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
20 ~ 50
5 ~ 15

1個

-( - )

6日目

150
20 ~ 50
5 ~ 15

1個

-( - )

6日目

200
20 ~ 50
10 ~ 15

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材のため、加工時の工具の破損を避けやすい
【用途】
・ワーク端面に近い貫通穴加工に便利

(i)ご注意

  • 仕様が生材(S45C)から生材(S50C)へ変更になりました。商品使用上の変化はございません。

規格・価格

規格表

パラレルブロック (生材) 段付タイプ:関連画像

納期

パラレルブロック (生材) 段付タイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


加工時、工具が干渉しても生材のため、工具の破損は避けられます。
ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。

■高さ方向1mm指定タイプ(PPBS)はP.764をご覧ください。

使用例

パラレルブロック (生材) 段付タイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パラレルブロック (生材) 段付タイプ

パラレルブロック (生材) 段付タイプ

    バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐

    バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐

      バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐

      バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐

        突切り用ホルダーとチップ

        突切り用ホルダーとチップ

          バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-

          バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-

            バイス用アングルブロック

            バイス用アングルブロック

              ロック・マグネット付サインバー LSBM100

              ロック・マグネット付サインバー LSBM100

                バイス用Vブロック

                バイス用Vブロック

                  薄型パラレルブロック

                  薄型パラレルブロック

                    水平調整ブロック

                    水平調整ブロック

                      精密バイス WS80

                      精密バイス WS80

                        精密バイス WS120

                        精密バイス WS120

                          精密バイス MP80

                          精密バイス MP80

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ノガ・ウォーターズ ミスミ ミスミ 日本オートマチックマシン ミスミ ナベヤ スーパーツール 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 - - - 35,198円 - - 134,442円 - 13,577円 17,963円 100,581円 188,938円 124,427円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目~   1日目   5日目~   5日目~   39日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   16日目   39日目   39日目  
                            商品タイプ ブロック ブロック ブロック パーツ パーツ ブロック パーツ ブロック ブロック ブロック 本体 本体 本体

                            パラレルブロック (生材) 段付タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            マシンバイス用
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/30
                            同じミスミさんで「バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐ 【2個入り】」というものがありややこしいですが、そちらは高さが1mm単位で指定できるのに対しこちらは10mm単位となっています。なぜこのような設定になっているのか分からないところもあり、選定するときは少し迷うと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンターのバイス敷板として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/03
                            高さの精度も良く。
                            サイズも選択も豊富で欲しいサイズが選べました。
                            また、もしもの時のために焼入れ無しの物も有り、便利です。
                            ただ、コスト的にもう少し頑張って頂きたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました