(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トウアジャストクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAC1
トウアジャストクランプ【2個入り】 クランプ AMC TAC

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,780円
税込単価
37,158円

【特長】・薄物のクランプに最適。トウ(爪先)を下方に押付けながら締付けるため、...

詳細情報を確認する


トウアジャストクランプ:関連画像

納期

トウアジャストクランプ:関連画像

仕様・概要


薄物のクランプに最適です。
トウ(爪先)を下方に押付けながら締付けるため、加工物の浮上りを防ぎます。
トウ(爪先)には焼入れが施してありますので長持ちします。

使用例

トウアジャストクランプ:関連画像

 
外形図を表示

TAC1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
No.
全長(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC1

1
106
106
27
15
910

1パック

2個入り

33,780( 37,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄物のクランプに最適。トウ(爪先)を下方に押付けながら締付けるため、加工物の浮上がりを抑制
・トウ(爪先)には焼入れが施してあるため長持ちの仕様

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トウアジャストクランプの型番TAC1のページです。
型番TAC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トウアジャストクランプ

トウアジャストクランプ

    トウアジャストクランプTCL型

    トウアジャストクランプTCL型

      トウアジャストクランプTCH型

      トウアジャストクランプTCH型

        サイドジャッキE型

        サイドジャッキE型

          クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

          クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

            サイドジャッキA型

            サイドジャッキA型

              ドロークランプ

              ドロークランプ

                スクリューロック

                スクリューロック

                  ダブルスイングクランプS型

                  ダブルスイングクランプS型

                    クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

                    クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

                      スライドクランプ Aタイプ

                      スライドクランプ Aタイプ

                        トウアジャストクランプ(S45C)

                        トウアジャストクランプ(S45C)

                          クサビクランプセット(タップ穴用)

                          クサビクランプセット(タップ穴用)

                            メーカー ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 33,780円 29,443円 29,443円 31,074円 8,453円 4,550円 5,989円 2,180円 5,669円 30,802円 47,795円 40,586円 19,045円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目~  
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
                            クランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット オプション オプション オプション オプション - ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            クランプ方法 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - - - - - 上面ネジ固定式 側面カム固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面クサビ式
                            本体材質 焼入れ鋼 - - 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            材質詳細 S45C - - - - - - - - - - - -

                            トウアジャストクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC2
                            TAC3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            No. 全長
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            40,420円

                            ( 44,462円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            214014047251210

                            53,690円

                            ( 59,059円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            318918972371530

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました