(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸座 ザグリ穴付タイプ

丸座 ザグリ穴付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・機械加工時のワークの高さ調整に使用・ボルトで固定可能・生材なので穴明...

詳細情報を確認する

型番

RBC-SC50-[20-100/5]-M[12,​16] 解除

Loading...

外形図

丸座 ザグリ穴付タイプ:関連画像

型番リスト

型番
基準面からの高さ(mm)
D(mm)
ザグリ径(mm)
ザグリ深さ(mm)
取付ボルト穴径(mm)
取付ボルト穴M
B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBC-SC50-[20-100/5]-M[12,16]

20~100
50
20
13
14
12 ~ 16
20 ~ 100

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工時のワークの高さ調整に使用
・ボルトで固定可能
・生材なので穴明け加工時に丸座側に干渉してもドリルへのダメージなし
・材質:S45C(生材)
・高さを5㎜単位指定可能(高さ公差±0.02以内)

規格・価格

納期

丸座 ザグリ穴付タイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸座 ザグリ穴付タイプ

丸座 ザグリ穴付タイプ

    丸座 フラットタイプ

    丸座 フラットタイプ

      ヘビータイプスクリュージャッキ

      ヘビータイプスクリュージャッキ

        スタッドボルト VERTEX(バーテックス) 

        スタッドボルト VERTEX(バーテックス) 

          スクリュージャッキ(固定)タイプ

          スクリュージャッキ(固定)タイプ

            エクステンションナット

            エクステンションナット

              黒染めスクリュージャッキ(S45C)

              黒染めスクリュージャッキ(S45C)

                スクリュージャッキ用ロックナット

                スクリュージャッキ用ロックナット

                  メーカー ミスミ ミスミ ナベヤ VERTEX ナベヤ エスコ ナベヤ ナベヤ
                  通常価格 - - 96,050円 240円 6,140円 470円 2,900円 2,520円
                  通常出荷日 5日目   5日目   3日目   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                  種類 位置決めブロック 位置決めブロック - - - - - -
                  タイプ ザグリ穴付 フラットタイプ - - - - - -

                  丸座 ザグリ穴付タイプのレビュー

                  評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                  治具に使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02023/09/15
                  円柱状の物を自立させる治具の台座部品として使用しています。今回初めてこの機構を考え、この商品を選定しました。想定通りに自立したので満足しています。個人的な希望として高さの低い商品もあればと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  治具に使っています
                  評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                  金型のメンテナンスで部品を作るためにザグリ穴が必要な部分に使用しています。頻度的には少ないです。ミスミのカタログで部品があったのでこの商品を購入しました。性能的には想定していた通りで、特に現場の作業者から使いにくいといった報告はありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  治具
                  評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                  寸法指定できてこの値段はかなりお得だと思いました。後は納期がもっと早まれば星五つだと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました