(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステップブロック
  • 数量スライド割引

ステップブロック【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,370円 ~ 11,250円
税込価格
1,507円 ~ 12,375円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・9種類のステップ角度は全て同じであり、組合せ使用が可能
・どの組合せでも平行度維持が可能

ステップブロックのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フライス加工に
    評価 4.0満足度:4.02021/01/19
    ステップブロックの種類もあり、セッティングしやすく重宝している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス加工にてワークの固定
    評価 5.0満足度:5.02019/06/29
    向きを変えること様々な高さのワークを固定することができとても重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削作業
    評価 5.0満足度:5.02018/12/08
    クランプ同時購入ステップブロックも品質等満足相性も良くしっかりと固定できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス加工用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/31
    いちいちワークに合わせて、ようかんを作らなくてよいので、加工時間を大幅に短縮できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップブロック

ステップブロック

    ステップブロック(2コ1組)

    ステップブロック(2コ1組)

      ステップブロック(2個1組)

      ステップブロック(2個1組)

        ノーズロック・シングルナット型 インデックスプランジャー

        ノーズロック・シングルナット型 インデックスプランジャー

          スプリングプランジャー用レンチ

          スプリングプランジャー用レンチ

            ノーズロック・ダブルナット型 インデックスプランジャー

            ノーズロック・ダブルナット型 インデックスプランジャー

              メーカー ミスミ スーパーツール ナベヤ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,370円 2,000円 1,570円 1,909円 1,097円 2,034円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目  
              種類 ステップブロック ステップブロック ステップブロック - - -
              本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - -
              材質詳細 S45C焼結合金 - - - - -
              1パック入数 2 - - - - -

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。