(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュージャッキ(SJK)

スクリュージャッキ(SJK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,440円 ~ 9,840円
税込価格
2,684円 ~ 10,824円

【特長】・機械加工ワーク保持時のクランプの高さ調整に使用・クランプとの併用で使...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

納期

スクリュージャッキ:関連画像
スクリュージャッキ:関連画像

型番リスト

型番
全幅(mm)
全高(mm)
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
質量(kg)
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
30~40
30
40
30~40
40
20
9.5
Tr25P4
4.1
0.28
20000

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
40~50
40
50
40~50
50
26
13.5
Tr32P4
5.1
0.58
35000

1個

2,930( 3,223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
60~80
60
80
60~80
50
46
13.5
Tr32P4
5.1
0.88
35000

1個

3,490( 3,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
80~105
80
105
80~105
65
60
17.5
Tr40P4
6.1
2
58000

1個

5,480( 6,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
100~150
100
150
100~150
65
81
17.5
Tr40P4
6.1
2.54
58000

1個

7,140( 7,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
150~250
150
250
150~250
65
132
17.5
Tr40P4
6.1
3.82
58000

1個

9,840( 10,824円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工ワーク保持時のクランプの高さ調整に使用
・クランプとの併用で使用
・材質:本体はS45C(焼入HRC30±5)/スクリュー部S45C(焼入HRC35±5)
・表面処理黒染め

使用方法

使用例

スクリュージャッキ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュージャッキ(SJK)

スクリュージャッキ(SJK)

    スクリュージャッキ(固定)タイプ

    スクリュージャッキ(固定)タイプ

      黒染めスクリュージャッキ(S45C)

      黒染めスクリュージャッキ(S45C)

        プレス用スクリュージャッキ FS70P・FS100P・FS150P・FS200P

        プレス用スクリュージャッキ FS70P・FS100P・FS150P・FS200P

          マグネットジャッキ

          マグネットジャッキ

            クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

            クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

              ストロング ナット

              ストロング ナット

                アルミベースジャッキ

                アルミベースジャッキ

                  ボールポイントジャッキ BPJ-70

                  ボールポイントジャッキ BPJ-70

                    アトラススクリュージャッキ

                    アトラススクリュージャッキ

                      アルミスクリュージャッキ ASJ

                      アルミスクリュージャッキ ASJ

                        丸座 ザグリ穴付タイプ

                        丸座 ザグリ穴付タイプ

                          カラーナット

                          カラーナット

                            メーカー ミスミ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ミスミ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ エスコ
                            通常価格 2,440円 6,140円 2,900円 3,951円 40,085円 3,190円 3,053円 16,633円 18,360円 31,108円 3,860円 - 770円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目  
                            種類 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - -
                            適合ボルト 11 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 アルミ 一般鋼・鋳鉄 - アルミ 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 アルミ - -
                            材質詳細 S45C - - - - S45C - - - - - - -
                            G(mm) 11 - - - - - - - - - - - -

                            スクリュージャッキ(SJK)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー

                            高評価レビュー

                            暗室内での高さ位置決め用治具として使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                            他社製品に比べて、安価なのがよいです。
                            高さ位置決め用として六角支柱なども検討しましたが、強度、使いやすさ、コスト、部品点数などを総合的に考えると、カタログ品のスクリュージャッキが最も良い選択だと判断しました。暗室内で使用するので、反射が少ない仕上げなのもメリットの一つです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            暗室内での高さ位置決め用治具として使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                            他社製品に比べて、安価なのがよいです。
                            高さ位置決め用として六角支柱なども検討しましたが、強度、使いやすさ、コスト、部品点数などを総合的に考えると、カタログ品のスクリュージャッキが最も良い選択だと判断しました。暗室内で使用するので、反射が少ない仕上げなのもメリットの一つです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/12
                            工作機械の
                            加工用の
                            高さのジグにて使用してます
                            問題なく使用できます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備搬入時の安全対策で使用
                            評価 5.0満足度:5.02025/01/15
                            商品のサイズに色々なバリエーションがあり必要に応じて選べるのが良い。(ただミスミサイトの型番リストにある寸法表に一部間違いがあった為修正して頂きたいです。内容としては型番SJK-250以外の全幅寸法とB幅寸法が本来同じはずなのに違う寸法になっていた。)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/15
                            プレート等を固定するときの治具として使用。
                            簡単に高さ調整出来て便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型固定用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/09
                            プレス金型の固定用に使用しています。
                            ネジによる高さ調整ができるので重宝しています。
                            大きくなるにつれ、当たり前ですが高くなるのがネックです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SJK50の底面内径を教えてください。
                            A
                            SJK50本体底面の内径は約35mmです。

                            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました