【特長】・機械加工時のワーク保持に使用・ステップブロック、スタッドボルト、Tス...
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
型番 |
全長(mm) |
全幅(mm) |
適合ボルト |
No. |
タイプ |
D(mm) |
E(mm) |
F(mm) |
G(mm) |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
60
|
25
|
M10
|
10
|
A
|
19
|
22
|
11
|
11
|
60
| 1個 | 2,180円(
2,398円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
25
|
M10
|
10
|
B
|
38
|
25
|
14
|
11
|
120
| 1個 | 2,830円(
3,113円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
|
25
|
M10
|
10
|
C
|
56
|
28
|
17
|
11
|
260
| 1個 | 3,500円(
3,850円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
60
|
25
|
M12
|
12
|
A
|
18
|
23
|
11
|
15
|
60
| 1個 | 2,350円(
2,585円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
32
|
M12
|
12
|
B
|
32
|
28
|
17
|
13
|
170
| 1個 | 3,030円(
3,333円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
|
32
|
M12
|
12
|
C
|
51
|
33
|
19
|
14
|
290
| 1個 | 3,550円(
3,905円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
60
|
32
|
M16
|
16
|
A
|
10
|
27
|
14
|
18
|
80
| 1個 | 2,420円(
2,662円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
38
|
M16
|
16
|
B
|
31
|
31
|
17
|
18
|
200
| 1個 | 3,350円(
3,685円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
|
38
|
M16
|
16
|
C
|
48
|
33
|
19
|
18
|
350
| 1個 | 3,940円(
4,334円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
38
|
M20
|
20
|
A
|
27
|
31
|
17
|
22
|
190
| 1個 | 3,500円(
3,850円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
|
38
|
M20
|
20
|
B
|
48
|
38
|
22
|
22
|
370
| 1個 | 3,990円(
4,389円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
50
|
M20
|
20
|
C
|
80
|
41
|
25
|
22
|
680
| 1個 | 5,630円(
6,193円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
|
50
|
M22
|
22
|
A
|
42
|
44
|
27
|
24
|
650
| 1個 | 6,400円 6,208円 ( 6,829円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
50
|
M22
|
22
|
B
|
76
|
47
|
30
|
24
|
950
| 1個 | 7,940円 7,701円 ( 8,471円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・機械加工時のワーク保持に使用
・ステップブロック、スタッドボルト、Tスロットナット、フランジナットを併用
・材質S45C(焼入HRC30±5)/表面処理黒染め