(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仕上用ボールカッター チップ

仕上用ボールカッター チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,410円 ~ 9,570円  特別価格 
税込価格
3,751円 ~ 10,527円  特別価格 

【特長】・仕上加工用先交換式ボールカッターエンドミルタイプ用チップ・利用可能コ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • R精度:
    ±0.01

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図

仕上用ボールカッター チップ:関連画像

 

型番リスト

型番
被削材
材質 超硬コート
外径D(mm)
外周逃げ角タイプ
ノーズR(R)(mm)
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
KE01
8
CL1
4
2.4

1個

3,410円

3,307

( 3,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
KE01
10
CL1
5
2.6

1個

3,740円

3,627

( 3,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
KE01
12
CL1
6
3

1個

4,180円

4,054

( 4,459円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
PX25
12
CL3
6
3

1個

3,960円

3,841

( 4,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
KE01
25
CL1
12.5
6

1個

6,930円

6,722

( 7,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
KE01
32
CL1
16
8

1個

9,570円

9,282

( 10,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上加工用先交換式ボールカッターエンドミルタイプ用チップ
・利用可能コーナー数:2
・被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度材
・材質:超硬コート
・適合ホルダ:MMFBM□/C-MMFBM□

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要

●被削材別チップ 選定基準
仕上用ボールカッター チップ:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕上用ボールカッター チップ

仕上用ボールカッター チップ

    フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

    フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

      カッタ用インサート SRFT

      カッタ用インサート SRFT

        フライス切削用インサートWDNT

        フライス切削用インサートWDNT

          スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

          スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

            ダイジェット QMミル用チップ DH102

            ダイジェット QMミル用チップ DH102

              カッタ用インサート JDMT-ST

              カッタ用インサート JDMT-ST

                ミラーボール BNM形 対応チップ

                ミラーボール BNM形 対応チップ

                  フライス切削用インサートZPFG

                  フライス切削用インサートZPFG

                    フライス切削用インサートZDFG

                    フライス切削用インサートZDFG

                      コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

                      コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

                        フライス切削用インサートZDNW

                        フライス切削用インサートZDNW

                          フライス切削用インサートZDMT

                          フライス切削用インサートZDMT

                            メーカー ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,410円 1,995円 5,019円 787円 1,597円 1,370円 945円 4,388円 7,898円 8,275円 5,880円 1,385円 1,384円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 - - - その他 その他 その他 その他 P(正五角形) その他 その他
                            逃げ角 その他 その他 その他 D(15°) - - D(15°) その他 - - N(0°) D(15°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 1 その他 1 - - - 3 1 - - 5 - -
                            R精度 ±0.01 - - - - - - - - - - - -

                            仕上用ボールカッター チップのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            金型等の仕上げに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            値段と最近はメーカーからの入手性で土日だと間に合わなかったりする場合があるので、ミスミだと土曜日着にするなど時間が見えるので利用しています。SKDやSKHの材質に対して使用しています。精度に関しては特に問題はないです。耐久性においても値段なりにあると思います。他社の商品も併用しており、ミスミの商品は使い捨て感覚で使用し、他社の商品は値段が高いので再研磨して使うようにしています。高硬度用は65以上だと使えなくはないのですが、持ちは良くないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            調質鋼(s50c)に対して座繰り加工時に
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/30
                            調質鋼(s50c)に対して座繰り加工時に使用しています。切れ味や精度といった商品の性能面については特に問題ありませんが、加工している環境上、日中限られた時間で加工し、そのあと夜にまた加工を再開しなければならないので1度使用した後は新しいチップに交換するような使用方法なため耐久性(もち)に関しては何ともいえません。また、在庫切れが多い点や金額についても消耗品のためスライド(数量)割引などが改善、対応してくれると助かります。チップ自体は3点から4点ほどですが、在庫状況や金額面含めると満足度は2点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました