(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプ

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・シャンク径を基準としたインナーR寸法0.01mm指定タイプ・追加工指...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    インナーR
  • 先端径D(mm):
    d-2CR-0.1
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金
  • 刃数(枚):
    2

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃・シャンク径基準R付タイプ:関連画像

規格表

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃・シャンク径基準R付タイプ:関連画像
型番 インナーR
CR

0.01mm単位指定
先端径
D
全長
L
シャンク径
d
SCRDEM40.10〜1.50d−2CR−0.150
61.51〜2.0050
82.01〜3.0060
103.01〜3.9060
123.91〜4.9065
164.91〜5.90100
■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

追加工

推奨切削条件

超硬インナーRカッターによるコーナーR加工

切削条件
・切込みは前加工と仕上げ加工に分け、前加工では数回に分けて加工して、最後0.05mm残してください。
 仕上げ加工では残りの0.05mmを加工するようにしてください。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の機械で回転数が上がらない場合はテーブル送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
 

型番 SCREM/SCRDEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
0.18025,2006020,2004516,00020040,000
0.28012,6006010,100458,00020040,000
0.3808,400606,700455,30020026,700
0.4806,300605,000454,00020020,000
0.5805,000604,000453,20020016,000
0.6804,800603,800453,00020014,700
0.7804,600603,600452,90020012,600
0.8804,400603,400452,80020011,000
0.9804,200603,200452,7002009,800
1804,000603,000452,6002008,800
2702,700502,300401,8001504,600
3702,100501,800401,4001503,400
4601,600451,400351,1001202,500
5601,300451,100359001202,100
6601,10046900368001201,800

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
インナーR(CR)(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1 ~ 1.5
4
50

1個

-( - )

3日目

1.51 ~ 2
6
50

1個

-( - )

3日目

2.01 ~ 3
8
60

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 3.9
10
60

1個

-( - )

3日目

3.91 ~ 4.9
12
65

1個

-( - )

3日目

4.91 ~ 5.9
16
100

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径を基準としたインナーR寸法0.01mm指定タイプ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプ

超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプ

    超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプ

    超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプ

      超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/テーパ 先端インナーR付タイプ

      超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/テーパ 先端インナーR付タイプ

        油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

        油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

          ワッシャ 長円穴用ワッシャ

          ワッシャ 長円穴用ワッシャ

            エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

            エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

              ガイドリフタ -スプリング穴付-

              ガイドリフタ -スプリング穴付-

                ねじインサート下穴用タップ

                ねじインサート下穴用タップ

                  給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                  給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                    コイルスプリング用ワッシャ  SSWB

                    コイルスプリング用ワッシャ SSWB

                      サポートピラ -ボルト穴タイプ-

                      サポートピラ -ボルト穴タイプ-

                        クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FHシリーズ

                        クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FHシリーズ

                          ローラガイドポスト用スプリング

                          ローラガイドポスト用スプリング

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THK ミスミ ミスミ PEM ミスミ
                            通常価格 - - - - 45円 - - - 1,089円 190円 - 24,000円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工形状 インナーR インナーR 先端インナーR付テーパ - - - - - - - - - -
                            先端径D(mm) d-2CR-0.1 - - - - - - - - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 - - - - - - - - - -

                            超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/シャンク径基準R付タイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー
                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                            急に必要な時にすぐ届きました。
                            仕上がりはきれいで寸法も出ていました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            加工に使用 色々サイズがあり 納期も確定する為助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            R加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/03
                            通常購入しているところよりも安いので次回から購入します。
                            サイズも多種あって助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼き入れ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/09
                            52度硬度の材質
                            S-STARやスタ−バックス材や
                            HPM38など
                            焼き入れ後でも
                            Rつけできるので良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/27
                            金型でR加工が必要な時に使っていました。問題ないと思います。最近は3Dで回りますが、あればあったで便利です。
                            ピカピカにはなりませんが、磨いて取れるレベルの仕上げ面が得られます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インナーR(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました