【特長】・寸法指定が可能なインナーR付タイプ・追加工指定で、被削材に適したコー...
型番 | 先端径 D 0.01mm単位指定 | インナーR CR 0.01mm単位指定 | 片角 θ 度 − 分 1'単位指定 | 全長 L | |
シャンク径 d | |||||
SCRTEM | 4 | 0.60〜2.00 | 0.10≦CR≦1.00 | 25°0'〜87°0' | 50 |
6 | 0.60〜3.00 | 0.10≦CR≦2.00 | 60 | ||
8 | 0.60〜4.00 | 60 | |||
10 | 2.00〜5.00 | 80 | |||
12 | 2.00〜6.00 | 80 | |||
16 | 2.00〜8.00 | 100 |
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |
型番 SCRTEM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
2 | 90~110 | 3,200~4,800 | 37~47 | 2,400~4,800 | 25~40 | 1,600~3,200 |
3 | 90~110 | 3,000~3,750 | 50~65 | 2,450~3,200 | 25~40 | 1,900~2,650 |
4 | 90~110 | 2,250~2,800 | 50~65 | 1,850~2,400 | 25~40 | 1,450~2,300 |
5 | 120~150 | 1,800~2,250 | 60~75 | 1,500~1,900 | 25~40 | 1,150~1,600 |
6 | 120~150 | 1,500~1,850 | 75~95 | 1,250~1,600 | 25~40 | 950~1,350 |
7 | 120~150 | 1,300~1,600 | 75~95 | 1,050~1,400 | 25~40 | 850~1,150 |
8 | 120~150 | 1,150~1,400 | 75~95 | 950~1,200 | 25~40 | 750~1,000 |
9 | 120~150 | 1,000~1,250 | 75~95 | 850~1,050 | 25~40 | 650~900 |
10 | 140~180 | 900~1,150 | 75~95 | 750~1,000 | 25~40 | 600~850 |
11 | 140~180 | 850~1,050 | 75~95 | 700~900 | 25~40 | 550~750 |
12 | 140~180 | 750~1,000 | 75~95 | 650~850 | 25~40 | 500~700 |
13 | 140~180 | 700~900 | 75~95 | 600~750 | 25~40 | 450~650 |
14 | 140~180 | 650~850 | 75~95 | 550~700 | 25~40 | 400~600 |
15 | 140~180 | 600~800 | 75~95 | 500~650 | 25~40 | 400~600 |
16 | 140~180 | 550~700 | 75~95 | 450~600 | 25~40 | 400~600 |
型番 |
インナーR(CR)(mm) |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
片角(θ)(°) |
片角(θ)(′) |
先端径D(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.1 ~ 1
|
4
|
50
|
25 ~ 87
|
0 ~ 59
|
0.6 ~ 2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.1 ~ 2
|
6
|
60
|
25 ~ 87
|
0 ~ 59
|
0.6 ~ 3
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.1 ~ 2
|
8
|
60
|
25 ~ 87
|
0 ~ 59
|
0.6 ~ 4
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.1 ~ 2
|
10
|
80
|
25 ~ 87
|
0 ~ 59
|
2 ~ 5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.1 ~ 2
|
12
|
80
|
25 ~ 87
|
0 ~ 59
|
2 ~ 6
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.1 ~ 2
|
16
|
100
|
25 ~ 87
|
0 ~ 59
|
2 ~ 8
| 1個 | -( -
) | 3日目 |