型番 | 刃径 D 0.1mm単位指定 | 片角 θ 度 − 分 1'単位指定 | ラジアス R1 0.1mm単位指定 | ラジアス R2 0.05mm単位指定 | 刃長 ℓ 0.1mm単位指定 | 全長 L | |||
シャンク径 d | |||||||||
θ15°1′〜θ20° | θ20°1′〜θ25° | θ25°1′〜θ30° | |||||||
NR−SHBTEM | 3 | 2.0〜3.0 | 15°1'〜30°0' | 0 | 0.20 | 1.3 | 1 | 0.8 | 40 |
0.1〜0.3 | |||||||||
4 | 3.0〜4.0 | 0 | 0.20〜0.50 | 1〜2 | 1〜1.5 | 1.3 | 50 | ||
0.1〜0.5 | |||||||||
6 | 4.0〜6.0 | 0 | 0.20〜0.50 | 1〜2.5 | 2 | 1〜1.5 | 60 | ||
0.1〜1.0 | |||||||||
8 | 6.0〜8.0 | 0 | 2〜5 | 2〜4 | 2〜3 | 60 | |||
0.1〜1.0 | |||||||||
10 | 8.0〜10.0 | 0 | 0.20〜1.00 | 2〜8 | 2〜6 | 2〜5 | 80 | ||
0.1〜1.0 | |||||||||
12 | 10.0〜12.0 | 0 | 2〜10 | 2〜8 | 2〜6 | 80 | |||
0.1〜1.0 | |||||||||
16 | 12.0〜16.0 | 0 | 2〜11 | 2〜9 | 2〜7 | 100 | |||
0.1〜1.0 |
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |
型番 NR-SHBTEM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
0.3~0.5 | 25~38 | 12,700~19,100 | 10~18 | 9,600~15,900 | 6~12 | 6,400~12,700 |
1 | 38~58 | 6,400~9,600 | 19~32 | 4,800~8,000 | 9~17 | 3,200~8,000 |
2 | 42~64 | 3,200~4,800 | 27~45 | 2,400~4,000 | 9~17 | 1,600~3,200 |
3 | 42~64 | 2,100~3,200 | 36~62 | 1,600~2,700 | 9~17 | 1,100~2,500 |
4 | 42~64 | 1,600~2,400 | 36~62 | 1,200~2,000 | 9~17 | 800~1,600 |
5 | 42~64 | 1,300~1,900 | 36~62 | 1,000~1,600 | 25~52 | 600~1,300 |
6 | 42~64 | 1,100~1,600 | 36~62 | 800~1,300 | 25~52 | 500~1,100 |
7 | 42~64 | 900~1,400 | 36~62 | 700~1,100 | 25~52 | 500~900 |
8 | 42~64 | 800~1,200 | 36~62 | 600~1,000 | 25~52 | 400~800 |
9 | 42~64 | 700~1,000 | 36~62 | 500~900 | 25~52 | 300~700 |
10 | 42~64 | 600~1,000 | 36~62 | 500~800 | 25~52 | 300~600 |
11 | 42~64 | 600~900 | 36~62 | 400~700 | 25~52 | 300~600 |
12 | 42~64 | 500~800 | 36~62 | 400~700 | 25~52 | 300~600 |
13 | 42~64 | 500~700 | 36~62 | 400~600 | 25~52 | 300~500 |
14 | 42~64 | 500~700 | 36~62 | 300~600 | 25~52 | 200~500 |
15 | 42~64 | 500~600 | 36~62 | 300~500 | 25~52 | 200~500 |
16 | 42~64 | 500~600 | 36~62 | 300~500 | 25~52 | 200~500 |
型番 |
刃径D(mm) |
片角θ(度) |
片角θ(分) |
ラジアスR1(mm) |
刃長ℓ(mm) |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
ラジアスR2(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2 ~ 3
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 0.3
|
0.8 ~ 1.3
|
3
|
40
|
0.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3 ~ 4
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 0.5
|
1.3
|
4
|
50
|
0.2 ~ 0.5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3 ~ 4
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 0.5
|
1 ~ 2
|
4
|
50
|
0.2 ~ 0.5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4 ~ 6
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 1
|
2
|
6
|
60
|
0.2 ~ 0.5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4 ~ 6
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 1
|
1 ~ 2.5
|
6
|
60
|
0.2 ~ 0.5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6 ~ 8
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 1
|
2 ~ 5
|
8
|
60
|
0.2 ~ 0.5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8 ~ 10
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 1
|
2 ~ 8
|
10
|
80
|
0.2 ~ 1
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10 ~ 12
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 1
|
2 ~ 10
|
12
|
80
|
0.2 ~ 1
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
12 ~ 16
|
15 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0 ~ 1
|
2 ~ 11
|
16
|
100
|
0.2 ~ 1
| 1個 | -( -
) | 3日目 |