(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・図面不要、型番で簡単注文・刃径(D) 0.01mm単位指定可能・片...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    逆テーパ
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金
  • 刃数(枚):
    2

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・強逆テーパ(ラジアス):関連画像

型番表示方法



外形図をご参照の上、『絞り込み条件』より、ご希望の寸法を指定

① 「シャンク径d」 選択
   SHBTEM(シャンク径Φ6)

② 「刃径D」 0.1㎜単位指定
   SHBTEM6-5.9(刃径5.9㎜)

③ 「片角θ」 1°-1′単位指定
  SHBTEM6-5.9-1530(片角15° 30′)

④ 「ラジアスR」 0.1㎜単位指定
   SHBTEM6-5.9-15-30-0.5(ラジアス0.5㎜)

⑤ 「刃長ℓ」 0.5㎜単位指定
   SHBTEM6-5.9-15-30-0.5-3.0(刃長3.0㎜)
   ※片角範囲で刃長範囲が可変⇒規格表を確認

選定サポート情報

●仮想点
テーパー角度の延長線上と底刃底面の延長線上との交点が仮想点となります。
自由指定直刃エンドミル:仮想点

●角度表記
ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
(例1)
1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
(例2)
2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

規格表

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・強逆テーパ(ラジアス):関連画像
型番 刃径


0.1mm単位指定
片角
θ
度 − 分

1'単位指定
ラジアス


0.1mm単位指定
刃長

1mm単位指定
全長
L
シャンク径
d
θ15°1′〜θ20°θ20°1′〜θ25°θ25°1′〜θ30°
SHBTEM32.0〜3.015°1'〜30°0'01.310.840
0.1〜0.3
43.0〜4.001〜21.51.350
0.1〜0.5
64.0〜6.00 2〜42〜3260
0.1〜1.0
86.0〜8.00 2〜52〜42〜360
0.1〜1.0
108.0〜10.00 2〜82〜62〜580
0.1〜1.0
1210.0〜12.00 2〜102〜82〜680
0.1〜1.0
1612.0〜16.00 2〜112〜92〜7100
0.1〜1.0


■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・強逆テーパ(ラジアス):関連画像

追加工

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・強逆テーパ(ラジアス):関連画像

推奨切削条件

自由指定直刃エンドミルによる溝切削

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス) 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SHBTEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

自由指定直刃エンドミルによる側面切削

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス) 推奨切削条件-2
  • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SHBTEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
片角θ(度)
片角θ(分)
ラジアスR1(mm)
刃長ℓ(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2 ~ 3
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 0.3
0.8 ~ 1.3
3
40

1個

-( - )

3日目

3 ~ 4
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 0.5
1 ~ 2
4
50

1個

-( - )

3日目

3 ~ 4
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 0.5
1.3 ~ 1.5
4
50

1個

-( - )

3日目

4 ~ 6
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 1
2
6
60

1個

-( - )

3日目

4 ~ 6
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 1
2 ~ 4
6
60

1個

-( - )

3日目

6 ~ 8
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 1
2 ~ 5
8
60

1個

-( - )

3日目

8 ~ 10
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 1
2 ~ 8
10
80

1個

-( - )

3日目

10 ~ 12
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 1
2 ~ 10
12
80

1個

-( - )

3日目

12 ~ 16
15 ~ 30
0 ~ 59
0 ~ 1
2 ~ 11
16
100

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面不要、型番で簡単注文
・刃径(D) 0.01mm単位指定可能
・片角(θ) 1′単位指定可能
・ラジアス寸法も0.01mm単位指定可能
【用途】
・モールド金型のランナーロック加工に対応
・アリ溝加工にも最適
・SBTEMよりさらにテーパ角度を強く設定可能
《納期》
・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)

    超硬直刃強逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ つなぎ部R付タイプ

    超硬直刃強逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ つなぎ部R付タイプ

      超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)

      超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)

        超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ

        超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

              油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

              油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

                エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴-

                エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴-

                  エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

                  エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

                    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

                    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

                      エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                      エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                        低圧用ねじ込み継手 同径 クロス

                        低圧用ねじ込み継手 同径 クロス

                          配管用ターミナル フランジタイプ

                          配管用ターミナル フランジタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - 1,470円 1,400円 1,600円 1,180円 - - 770円 740円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工形状 逆テーパ つなぎ部R付逆テーパ 逆テーパ 側面ストレート付逆テーパ つなぎ部R付逆テーパ - - - - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

                            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            部品加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/21
                            特に問題なく使用しております。
                            コスパも良く頼み易くて良いと思います。
                            納期がもう少し早くなると更に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUSの加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                            一般的な24度ではない角度の加工が必要となったのでこちらを注文しました。納期の関係でコーティングなしにせざるを得なかったのですが、SUSでも無事加工できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンダ−
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                            アンダ−をつける際
                            こちら用います
                            削りやすいです
                            アンダ−量も調整できますし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミのスライド溝の加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                            アルミの加工に使用しています。
                            サイズを指定出来る上に割安で、コーティングをしなければ短納期なので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンダ−
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/21
                            アンダ−加工の際
                            とてもやくにたっております
                            スプ−ルとられ対策なども
                            結果よかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本品のA5052の溝切削の際の切削条件を教えて欲しい。
                            A
                            まず、φ4くらいのスクエアエンドミルで溝加工をしてから、のこりのテーパ部分の加工をする事を推奨いたします。本品は、先端刃径:φ12.6、刃本部:φ5弱ですので、回転数、送りいずれも、刃径φ8のカタログ推奨値をお勧め致します。

                            逆テーパ(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました