(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・複雑な形状を効率的に加工可能な逆テーパ2枚刃のつなぎ部R付タイプ・刃...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ つなぎ部R付タイプ:関連画像

選定サポート情報

●仮想点
テーパー角度の延長線上と底刃底面の延長線上との交点が仮想点となります。
自由指定直刃エンドミル:仮想点

●角度表記
ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
(例1)
1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
(例2)
2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

規格表

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ つなぎ部R付タイプ:関連画像
型番 刃径


0.1mm単位指定
片角
θ
度 − 分

1'単位指定
ラジアス
1

0.1mm単位指定
ラジアス
2

0.1mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
全長
L
シャンク径
d
θ0°15′〜θ5°θ5°1′〜θ10°θ10°1′〜θ15°
NR−SBTEM32.0〜3.00°15'〜15°0'00.1〜0.31〜51〜2140
0.1〜1.0
43.0〜4.002〜92〜42〜350
0.1〜1.0
64.0〜6.000.2〜0.53〜113〜5360
0.1〜1.0
86.0〜8.004〜194〜94〜660
0.1〜1.0
108.0〜10.000.2〜1.05〜205〜135〜880
0.1〜1.0
1210.0〜12.006〜206〜176〜1180
0.1〜1.0
1612.0〜16.008〜208〜188〜12100
0.1〜1.0



■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ つなぎ部R付タイプ:関連画像

追加工

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃・逆テーパ つなぎ部R付タイプ:関連画像

コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

推奨切削条件

自由指定直刃エンドミルによる溝切削

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ 推奨切削条件
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 NR-SBTEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
片角θ(度)
片角θ(分)
ラジアスR1(mm)
刃長ℓ(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
ラジアスR2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2 ~ 3
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
1 ~ 5
3
40
0.1 ~ 0.3

1個

-( - )

3日目

3 ~ 4
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
2 ~ 9
4
50
0.1 ~ 0.3

1個

-( - )

3日目

4 ~ 6
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
3
6
60
0.2 ~ 0.5

1個

-( - )

3日目

4 ~ 6
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
3 ~ 11
6
60
0.2 ~ 0.5

1個

-( - )

3日目

6 ~ 8
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
4 ~ 19
8
60
0.2 ~ 0.5

1個

-( - )

3日目

8 ~ 10
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
5 ~ 20
10
80
0.2 ~ 1

1個

-( - )

3日目

10 ~ 12
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
6 ~ 20
12
80
0.2 ~ 1

1個

-( - )

3日目

12 ~ 16
0 ~ 15
0 ~ 59
0 ~ 1
8 ~ 20
16
100
0.2 ~ 1

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な形状を効率的に加工可能な逆テーパ2枚刃のつなぎ部R付タイプ
・刃径・片角・ラジアス・刃長の寸法指定が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

    超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ

    超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ 側面ストレート刃付タイプ

      超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)

      超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)

        超硬直刃強逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ つなぎ部R付タイプ

        超硬直刃強逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ つなぎ部R付タイプ

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)

          超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/強逆テーパ(ラジアス)

            油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

            油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

              油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

              油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

                油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

                  油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                  油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                    位置決めピン用ブシュ ストレートタイプ 標準・無給油

                    位置決めピン用ブシュ ストレートタイプ 標準・無給油

                      エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                      エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                        油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                        油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                          小型ニードルバルブ 両おねじタイプ

                          小型ニードルバルブ 両おねじタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - 560円 - - 2,140円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工形状 つなぎ部R付逆テーパ 側面ストレート付逆テーパ 逆テーパ つなぎ部R付逆テーパ 逆テーパ - - - - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

                            超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アンダ−
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/17
                            アンダ−加工に対して
                            かなり効力発揮します
                            最近は固定とられが
                            多く対策に使用

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            逆テーパ(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました