【特長】・面取り・V溝加・位置決め加工に大活躍・追加工指定で、被削材に適したコ...
型番 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | 両角 θ 1°単位指定 | 首下長 ℓ 1mm単位指定 | 先端芯厚 D1 | 全長 L | ||
シャンク径 d | |||||||
SVDEM | LS−SVDEM | ||||||
SVDEM LS−SVDEM (ロングシャンク) | 3 | 2.00〜 3.00 | 60°〜175° | 1〜10 | ≦0.3 | 40 | 60 |
4 | 2.00〜 4.00 | 4〜15 | 50 | 80 | |||
6 | 3.00〜 6.00 | 6〜16 | 60 | 90 | |||
8 | 4.00〜 8.00 | 8〜19 | 60 | 90 | |||
10 | 6.00〜 10.00 | 10〜23 | 80 | 120 | |||
12 | 8.00〜 12.00 | 12〜27 | 80 | 120 | |||
16 | 10.00〜16.00 | 16〜34 | 100 | − |
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |
面取り加工
型番 SVEM/SVZEM/SMBEM/SMEM/SVDEM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
2 | 70~100 | 3,400~7,000 | 50~90 | 2,600~5,200 | 40~60 | 2,000~4,000 |
3 | 60~85 | 2,700~5,300 | 45~70 | 2,100~4,200 | 35~50 | 1,600~3,200 |
4 | 50~70 | 2,000~4,000 | 40~55 | 1,600~3,200 | 30~40 | 1,200~2,400 |
5 | 45~60 | 1,700~3,400 | 35~50 | 1,400~2,600 | 26~35 | 1,000~2,000 |
6 | 40~50 | 1,300~2,700 | 30~40 | 1,100~2,100 | 22~30 | 800~1,600 |
7 | 35~45 | 1,150~2,400 | 28~37 | 950~1,900 | 21~28 | 700~1,400 |
8 | 30~40 | 1,000~2,000 | 26~34 | 800~1,600 | 20~25 | 600~1,200 |
9 | 30~40 | 900~1,800 | 24~32 | 700~1,450 | 18~23 | 550~1,100 |
10 | 30~37 | 800~1,600 | 23~29 | 600~1,300 | 17~22 | 500~1,000 |
11 | 30~37 | 750~1,450 | 22~28 | 550~1,200 | 16~21 | 450~900 |
12 | 28~35 | 700~1,300 | 21~27 | 500~1,100 | 16~20 | 400~800 |
13 | 26~32 | 650~1,200 | 20~25 | 470~1,000 | 15~19 | 370~740 |
14 | 24~30 | 600~1,100 | 18~23 | 440~930 | 14~17 | 350~690 |
15 | 22~28 | 550~1,000 | 17~22 | 410~860 | 13~16 | 320~640 |
16 | 21~26 | 520~950 | 16~20 | 380~800 | 12~15 | 300~600 |
<V溝加工>
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V溝幅 | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
0.5 | 35~50 | 13,600~28,000 | 25~45 | 10,400~20,800 | 20~30 | 8,000~16,000 |
1 | 35~50 | 6,800~14,000 | 25~45 | 5,200~10,400 | 20~30 | 4,000~8,000 |
1.5 | 35~50 | 5,100~10,500 | 25~45 | 3,900~7,800 | 20~30 | 3,000~6,000 |
2 | 35~50 | 3,400~7,000 | 25~45 | 2,600~5,200 | 20~30 | 2,000~4,000 |
3 | 30~43 | 2,700~5,300 | 23~35 | 2,100~4,200 | 18~25 | 1,600~3,200 |
4 | 25~35 | 2,000~4,000 | 20~28 | 1,600~3,200 | 15~20 | 1,200~2,400 |
5 | 23~30 | 1,700~3,400 | 18~25 | 1,400~2,600 | 13~18 | 1,000~2,000 |
Ad | ≦0.1D |
型番 |
刃径D(mm) |
両角θ(°) |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
首下長ℓ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2 ~ 3
|
60 ~ 175
|
3
|
60
|
1 ~ 10
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2 ~ 4
|
60 ~ 120
|
4
|
80
|
4 ~ 15
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3 ~ 6
|
60 ~ 120
|
6
|
90
|
6 ~ 16
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4 ~ 8
|
60 ~ 120
|
8
|
90
|
8 ~ 19
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6 ~ 10
|
60 ~ 120
|
10
|
120
|
10 ~ 23
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8 ~ 12
|
60 ~ 120
|
12
|
120
|
12 ~ 27
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2 ~ 3
|
60 ~ 175
|
3
|
40
|
1 ~ 10
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2 ~ 4
|
60 ~ 175
|
4
|
50
|
4 ~ 15
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3 ~ 6
|
60 ~ 175
|
6
|
60
|
6 ~ 16
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4 ~ 8
|
60 ~ 175
|
8
|
60
|
8 ~ 19
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6 ~ 10
|
60 ~ 175
|
10
|
80
|
10 ~ 23
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8 ~ 12
|
60 ~ 175
|
12
|
80
|
12 ~ 27
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10 ~ 16
|
60 ~ 175
|
16
|
100
|
16 ~ 34
| 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・面取り・V溝加・位置決め加工に大活躍
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。