【特長】・加工工程を短縮するテーパラジアス形状の首部インナーR付タイプ・追加工...
型番 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | 片角 θ 度一分 1'単位指定 | ラジアス R 0.01mm単位指定 | 刃長* ℓ 0.5mm単位指定 | インナーR CR 0.01mm単位指定 | 底刃形状 (選択) | 全長 L | |
シャンク径 d | ||||||||
STRCREM | 4 | 0.50〜 3.00 | 0°15'〜30°0' | 0.10≦R≦(D−0.2)/2 | 1.0〜 8.0 | 0.10≦CR≦2.00 | T (中ベコ) F (フラット) | 50 |
6 | 0.50〜 5.00 | 1.0〜10.0 | 60 | |||||
8 | 0.50〜 7.00 | 1.0〜12.0 | 60 | |||||
10 | 0.50〜 9.00 | 2.0〜14.0 | 80 | |||||
12 | 0.50〜11.00 | 2.0〜16.0 | 80 | |||||
16 | 0.50〜15.00 | 3.0〜20.0 | 100 |
*最大刃長ℓ(max)=(d−D−2CR×cosθ)/2/tanθ
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |
型番 STRCREM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) |
2 | 0.05~0.08 | 3,200~4,800 | 0.02~0.03 | 2,400~4,900 | 0.02~0.03 | 1,600~3,200 |
2.5 | 0.05~0.08 | 2,500~3,800 | 0.02~0.03 | 1,900~3,200 | 0.02~0.03 | 1,300~2,500 |
3 | 0.05~0.08 | 2,100~3,200 | 0.02~0.03 | 1,600~2,700 | 0.02~0.03 | 1,100~2,500 |
3.5 | 0.05~0.08 | 1,800~2,700 | 0.02~0.03 | 1,400~2,300 | 0.02~0.03 | 900~1,800 |
4 | 0.05~0.08 | 1,600~2,400 | 0.02~0.03 | 1,200~2,000 | 0.02~0.03 | 800~1,600 |
4.5 | 0.08~0.15 | 1,400~2,100 | 0.03~0.05 | 1,100~1,800 | 0.03~0.05 | 700~1,400 |
5 | 0.08~0.15 | 1,300~1,900 | 0.03~0.05 | 1,000~1,600 | 0.03~0.05 | 600~1,300 |
5.5 | 0.08~0.15 | 1,200~1,700 | 0.03~0.05 | 900~1,500 | 0.03~0.05 | 600~1,200 |
6 | 0.08~0.15 | 1,100~1,600 | 0.03~0.05 | 800~1,300 | 0.03~0.05 | 500~1,100 |
7 | 0.08~0.15 | 900~1,400 | 0.03~0.05 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 400~900 |
8 | 0.08~0.15 | 800~1,200 | 0.03~0.05 | 600~1,000 | 0.03~0.05 | 400~800 |
9 | 0.08~0.15 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 500~900 | 0.03~0.05 | 300~700 |
10 | 0.08~0.15 | 700~1,000 | 0.03~0.05 | 500~800 | 0.03~0.05 | 300~700 |
11 | 0.08~0.15 | 600~900 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
12 | 0.08~0.15 | 600~800 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
13 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 400~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
14 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 300~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
15 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
16 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
型番 STRCREM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
2 | 90~110 | 3,200~4,800 | 37~47 | 2,400~4,800 | 25~40 | 1,600~3,200 |
3 | 90~110 | 3,000~3,750 | 50~65 | 2,450~3,200 | 25~40 | 1,900~2,650 |
4 | 90~110 | 2,250~2,800 | 50~65 | 1,850~2,400 | 25~40 | 1,450~2,300 |
5 | 120~150 | 1,800~2,250 | 60~75 | 1,500~1,900 | 25~40 | 1,150~1,600 |
6 | 120~150 | 1,500~1,850 | 75~95 | 1,250~1,600 | 25~40 | 950~1,350 |
7 | 120~150 | 1,300~1,600 | 75~95 | 1,050~1,400 | 25~40 | 850~1,150 |
8 | 120~150 | 1,150~1,400 | 75~95 | 950~1,200 | 25~40 | 750~1,000 |
9 | 120~150 | 1,000~1,250 | 75~95 | 850~1,050 | 25~40 | 650~900 |
10 | 140~180 | 900~1,150 | 75~95 | 750~1,000 | 25~40 | 600~850 |
11 | 140~180 | 850~1,050 | 75~95 | 700~900 | 25~40 | 550~750 |
12 | 140~180 | 750~1,000 | 75~95 | 650~850 | 25~40 | 500~700 |
13 | 140~180 | 700~900 | 75~95 | 600~750 | 25~40 | 450~650 |
14 | 140~180 | 650~850 | 75~95 | 550~700 | 25~40 | 400~600 |
15 | 140~180 | 600~800 | 75~95 | 500~650 | 25~40 | 400~600 |
16 | 140~180 | 550~700 | 75~95 | 450~600 | 25~40 | 400~600 |
型番 |
刃径D(mm) |
片角θ(度) |
片角θ(分) |
ラジアスR(mm) |
刃長ℓ(mm) |
底刃形状 |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
インナーR(CR)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.5 ~ 3
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 1.4
|
1 ~ 8
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
4
|
50
|
0.1 ~ 2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 2.4
|
1 ~ 10
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
6
|
60
|
0.1 ~ 2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 7
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 3.4
|
1 ~ 12
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
8
|
60
|
0.1 ~ 2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 9
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 4.4
|
2 ~ 14
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
10
|
80
|
0.1 ~ 2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 11
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 5.4
|
2 ~ 16
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
12
|
80
|
0.1 ~ 2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 15
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 7.4
|
3 ~ 20
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
16
|
100
|
0.1 ~ 2
| 1個 | -( -
) | 3日目 |