型番 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | 片角 θ 度 − 分 1'単位指定 | 刃長*ℓ 0.5mm単位指定 | 面取り刃幅* CM 0.1mm単位指定 | 底刃形状 (選択) | 刃部 ℓ1 | 全長 L | ||
シャンク径 d | |||||||||
指定範囲 | ℓmax. | ||||||||
STCMEM | 4 | 0.50〜2.50 | 0°15'〜30°0' | ① 0.5≦ℓ≦D×4 and ② ℓ≦ℓmax. (右表参照) and ③ ![]() | 10.0 | 0.5≦CM≦* | T (中ベコ) F (フラット) | ℓ1=ℓ+CM | 50 |
6 | 0.50〜4.50 | 18.0 | 60 | ||||||
8 | 0.50〜6.50 | 26.0 | 60 | ||||||
10 | 0.50〜8.50 | 34.0 | 80 | ||||||
12 | 0.50〜10.50 | 36.0 | 80 | ||||||
16 | 0.50〜14.50 | 48.0 | 100 |
*ℓは①、②、③の条件全てに合うようご指定ください。
*ℓのサイズによって勾配角の全てが刃長になることがあります。 最大面取り刃幅 CM(max)=(d−D−tanθ×ℓ×2)/2
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |
型番 STCMEM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) |
2 | 0.05~0.08 | 3,200~4,800 | 0.02~0.03 | 2,400~4,900 | 0.02~0.03 | 1,600~3,200 |
2.5 | 0.05~0.08 | 2,500~3,800 | 0.02~0.03 | 1,900~3,200 | 0.02~0.03 | 1,300~2,500 |
3 | 0.05~0.08 | 2,100~3,200 | 0.02~0.03 | 1,600~2,700 | 0.02~0.03 | 1,100~2,500 |
3.5 | 0.05~0.08 | 1,800~2,700 | 0.02~0.03 | 1,400~2,300 | 0.02~0.03 | 900~1,800 |
4 | 0.05~0.08 | 1,600~2,400 | 0.02~0.03 | 1,200~2,000 | 0.02~0.03 | 800~1,600 |
4.5 | 0.08~0.15 | 1,400~2,100 | 0.03~0.05 | 1,100~1,800 | 0.03~0.05 | 700~1,400 |
5 | 0.08~0.15 | 1,300~1,900 | 0.03~0.05 | 1,000~1,600 | 0.03~0.05 | 600~1,300 |
5.5 | 0.08~0.15 | 1,200~1,700 | 0.03~0.05 | 900~1,500 | 0.03~0.05 | 600~1,200 |
6 | 0.08~0.15 | 1,100~1,600 | 0.03~0.05 | 800~1,300 | 0.03~0.05 | 500~1,100 |
7 | 0.08~0.15 | 900~1,400 | 0.03~0.05 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 400~900 |
8 | 0.08~0.15 | 800~1,200 | 0.03~0.05 | 600~1,000 | 0.03~0.05 | 400~800 |
9 | 0.08~0.15 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 500~900 | 0.03~0.05 | 300~700 |
10 | 0.08~0.15 | 700~1,000 | 0.03~0.05 | 500~800 | 0.03~0.05 | 300~700 |
11 | 0.08~0.15 | 600~900 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
12 | 0.08~0.15 | 600~800 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
13 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 400~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
14 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 300~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
15 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
16 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
型番 |
刃径D(mm) |
片角θ(度) |
片角θ(分) |
刃長ℓ(mm) |
底刃形状 |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
面取り刃幅CM(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.5 ~ 2.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.5 ~ 10
|
F(フラット)
|
4
|
50
|
0.5 ~ 1.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 2.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
1
|
F(フラット)
|
4
|
50
|
0.5 ~ 1.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 4.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.5 ~ 18
|
F(フラット)
|
6
|
60
|
0.5 ~ 2.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 4.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
1
|
F(フラット)
|
6
|
60
|
0.5 ~ 2.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 6.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.5 ~ 26
|
F(フラット)
|
8
|
60
|
0.5 ~ 3.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 6.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
1
|
F(フラット)
|
8
|
60
|
0.5 ~ 3.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 8.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.5 ~ 34
|
F(フラット)
|
10
|
80
|
0.5 ~ 4.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 8.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
1
|
F(フラット)
|
10
|
80
|
0.5 ~ 4.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 10.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.5 ~ 36
|
F(フラット)
|
12
|
80
|
0.5 ~ 5.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 10.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
1
|
F(フラット)
|
12
|
80
|
0.5 ~ 5.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 14.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
0.5 ~ 48
|
F(フラット)
|
16
|
100
|
0.5 ~ 7.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
0.5 ~ 14.5
|
0 ~ 30
|
0 ~ 59
|
1
|
F(フラット)
|
16
|
100
|
0.5 ~ 7.7
| 1個 | -( -
) | 3日目 |