【特長】・深い部位の作業に効率的な加工を実現するコーナーアングル形状の首逃がし...
型番 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | コーナー角度(片角) θ 度 − 分 1'単位指定 | 角度幅 D1 0.01mm単位指定 | 刃長* ℓ 0.5mm単位指定 | 首長* ℓ1 1mm単位指定 | 底刃形状 (選択) | *首下長 指定範囲 ℓ2 | 全長 L | ||
シャンク径 d | ||||||||||
BSZCAEM | LS−BSZCAEM | |||||||||
BSZCAEM LS−BSZCAEM (ロングシャンク) | 4 | 3.01〜 4.00 | 5°0'〜85°0' | 0.10≦D1≦(D−0.2)/2 | 3.0〜10.0 | 5≦ℓ1≦20 | T (中ベコ) F (フラット) | ℓ+ℓ1≦15 | 50 | 80 |
6 | 3.01〜 6.00 | 3.0〜19.0 | ℓ+ℓ1≦24 | 60 | 90 | |||||
8 | 4.01〜 8.00 | 3.0〜23.0 | ℓ+ℓ1≦28 | 60 | 90 | |||||
10 | 6.01〜10.00 | 3.0〜30.0 | ℓ+ℓ1≦35 | 80 | 120 | |||||
12 | 8.01〜12.00 | 3.0〜31.0 | ℓ+ℓ1≦36 | 80 | 120 | |||||
16 | 10.01〜16.00 | 3.0〜43.0 | ℓ+ℓ1≦48 | 100 | − |
型番 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | コーナー角度(片角) θ 度 − 分 1'単位指定 | 角度幅 D1 0.01mm単位指定 | 刃長* ℓ 0.5mm単位指定 | 首長* ℓ1 1mm単位指定 | 底刃形状 (選択) | *首下長 指定範囲 ℓ2 | 全長 L | ||
シャンク径 d | ||||||||||
SZCAEM | LS−SZCAEM | |||||||||
SZCAEM LS−SZCAEM (ロングシャンク) | 4 | 3.01〜 4.00 | 5°0'〜85°0' | 0.10≦D≦(D−0.2)/2 | 3.0〜10.0 | 5≦ℓ1≦20 | T (中ベコ) F (フラット) | ℓ+ℓ1≦15 | 50 | 80 |
6 | 3.01〜 6.00 | 3.0〜19.0 | ℓ+ℓ1≦24 | 60 | 90 | |||||
8 | 4.01〜 8.00 | 3.0〜23.0 | ℓ+ℓ1≦28 | 60 | 90 | |||||
10 | 6.01〜10.00 | 3.0〜30.0 | ℓ+ℓ1≦35 | 80 | 120 | |||||
12 | 8.01〜12.00 | 3.0〜31.0 | ℓ+ℓ1≦36 | 80 | 120 | |||||
16 | 10.01〜16.00 | 3.0〜43.0 | ℓ+ℓ1≦48 | 100 | − |
*刃長(ℓ)と首長(ℓ1)の組み合わせ寸法は上記の首下長指定範囲内となります。
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |
型番 BSZCAEM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) |
2 | 0.05~0.08 | 3,200~4,800 | 0.02~0.03 | 2,400~4,900 | 0.02~0.03 | 1,600~3,200 |
2.5 | 0.05~0.08 | 2,500~3,800 | 0.02~0.03 | 1,900~3,200 | 0.02~0.03 | 1,300~2,500 |
3 | 0.05~0.08 | 2,100~3,200 | 0.02~0.03 | 1,600~2,700 | 0.02~0.03 | 1,100~2,500 |
3.5 | 0.05~0.08 | 1,800~2,700 | 0.02~0.03 | 1,400~2,300 | 0.02~0.03 | 900~1,800 |
4 | 0.05~0.08 | 1,600~2,400 | 0.02~0.03 | 1,200~2,000 | 0.02~0.03 | 800~1,600 |
4.5 | 0.08~0.15 | 1,400~2,100 | 0.03~0.05 | 1,100~1,800 | 0.03~0.05 | 700~1,400 |
5 | 0.08~0.15 | 1,300~1,900 | 0.03~0.05 | 1,000~1,600 | 0.03~0.05 | 600~1,300 |
5.5 | 0.08~0.15 | 1,200~1,700 | 0.03~0.05 | 900~1,500 | 0.03~0.05 | 600~1,200 |
6 | 0.08~0.15 | 1,100~1,600 | 0.03~0.05 | 800~1,300 | 0.03~0.05 | 500~1,100 |
7 | 0.08~0.15 | 900~1,400 | 0.03~0.05 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 400~900 |
8 | 0.08~0.15 | 800~1,200 | 0.03~0.05 | 600~1,000 | 0.03~0.05 | 400~800 |
9 | 0.08~0.15 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 500~900 | 0.03~0.05 | 300~700 |
10 | 0.08~0.15 | 700~1,000 | 0.03~0.05 | 500~800 | 0.03~0.05 | 300~700 |
11 | 0.08~0.15 | 600~900 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
12 | 0.08~0.15 | 600~800 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
13 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 400~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
14 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 300~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
15 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
16 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
型番 SZCAEM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
2 | 90~110 | 3,200~4,800 | 37~47 | 2,400~4,800 | 25~40 | 1,600~3,200 |
3 | 90~110 | 3,000~3,750 | 50~65 | 2,450~3,200 | 25~40 | 1,900~2,650 |
4 | 90~110 | 2,250~2,800 | 50~65 | 1,850~2,400 | 25~40 | 1,450~2,300 |
5 | 120~150 | 1,800~2,250 | 60~75 | 1,500~1,900 | 25~40 | 1,150~1,600 |
6 | 120~150 | 1,500~1,850 | 75~95 | 1,250~1,600 | 25~40 | 950~1,350 |
7 | 120~150 | 1,300~1,600 | 75~95 | 1,050~1,400 | 25~40 | 850~1,150 |
8 | 120~150 | 1,150~1,400 | 75~95 | 950~1,200 | 25~40 | 750~1,000 |
9 | 120~150 | 1,000~1,250 | 75~95 | 850~1,050 | 25~40 | 650~900 |
10 | 140~180 | 900~1,150 | 75~95 | 750~1,000 | 25~40 | 600~850 |
11 | 140~180 | 850~1,050 | 75~95 | 700~900 | 25~40 | 550~750 |
12 | 140~180 | 750~1,000 | 75~95 | 650~850 | 25~40 | 500~700 |
13 | 140~180 | 700~900 | 75~95 | 600~750 | 25~40 | 450~650 |
14 | 140~180 | 650~850 | 75~95 | 550~700 | 25~40 | 400~600 |
15 | 140~180 | 600~800 | 75~95 | 500~650 | 25~40 | 400~600 |
16 | 140~180 | 550~700 | 75~95 | 450~600 | 25~40 | 400~600 |
型番 |
刃径D(mm) |
コーナー片角θ(度) |
コーナー片角θ(分) |
角度幅D1(mm) |
刃長ℓ(mm) |
底刃形状 |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
首長ℓ1(mm) |
加工用途 |
首下長指定範囲ℓ2(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3.01 ~ 4
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 1.9
|
3 ~ 10
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
4
|
50
|
5 ~ 12
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦15
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 6
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 2.9
|
3 ~ 19
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
6
|
60
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦24
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.01 ~ 8
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 3.9
|
3 ~ 23
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
8
|
60
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦28
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6.01 ~ 10
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 4.9
|
3 ~ 30
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
10
|
80
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦35
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8.01 ~ 12
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 5.9
|
3 ~ 31
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
12
|
80
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦36
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10.01 ~ 16
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 7.9
|
3 ~ 43
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
16
|
100
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦48
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 4
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 1.9
|
3 ~ 10
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
4
|
80
|
5 ~ 12
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦15
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 6
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 2.9
|
3 ~ 19
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
6
|
90
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦24
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.01 ~ 8
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 3.9
|
3 ~ 23
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
8
|
90
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦28
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6.01 ~ 10
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 4.9
|
3 ~ 30
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
10
|
120
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦35
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8.01 ~ 12
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 5.9
|
3 ~ 31
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
12
|
120
|
5 ~ 20
|
ボス穴加工用
|
ℓ+ℓ1≦36
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 4
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 1.9
|
3 ~ 10
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
4
|
80
|
5 ~ 12
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦15
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 6
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 2.9
|
3 ~ 19
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
6
|
90
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦24
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.01 ~ 8
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 3.9
|
3 ~ 23
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
8
|
90
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦28
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6.01 ~ 10
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 4.9
|
3 ~ 30
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
10
|
120
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦35
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8.01 ~ 12
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 5.9
|
3 ~ 31
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
12
|
120
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦36
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 4
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 1.9
|
3 ~ 10
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
4
|
50
|
5 ~ 12
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦15
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 6
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 2.9
|
3 ~ 19
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
6
|
60
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦24
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.01 ~ 8
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 3.9
|
3 ~ 23
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
8
|
60
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦28
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6.01 ~ 10
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 4.9
|
3 ~ 30
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
10
|
80
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦35
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8.01 ~ 12
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 5.9
|
3 ~ 31
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
12
|
80
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦36
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10.01 ~ 16
|
5 ~ 85
|
0 ~ 59
|
0.1 ~ 7.9
|
3 ~ 43
|
F(フラット) / T(中ベコ)
|
16
|
100
|
5 ~ 20
|
側面・溝加工用
|
ℓ+ℓ1≦48
| 1個 | -( -
) | 3日目 |