(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・効率的な加工を実現するコーナーアングル形状の首部面取り刃付タイプ・追...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・面取り刃付タイプ:関連画像

選定サポート情報

●角度表記
ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
(例1)
1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
(例2)
2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。

規格表

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・面取り刃付タイプ:関連画像
シャンク径
d
刃径

0.01mm単位指定
コーナー角度(片角)
θ
度 − 分

1'単位指定
角度幅
D
1
0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
面取り刃幅
CM

0.01mm単位指定
底刃形状
(選択)
刃部
ℓ1
全長
L
SCACMEMLS−SCACMEM
43.005°0'85°0'0.10≦D1≦(Dー0.2)/22.0〜15.00.50≦CM≦(d−D)/2T
(中ベコ)

(フラット)
ℓ1=ℓ+CM5080
63.01〜 5.003.0〜22.0 6090
84.01〜 7.004.0〜26.0 6090
106.01〜 9.005.0〜33.0 80120
128.01〜11.006.0〜34.080120
1610.01〜15.008.0〜45.0 100



■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・面取り刃付タイプ:関連画像

追加工

推奨切削条件

自由指定直刃エンドミルによる切削

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SCACMEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
コーナー片角θ(度)
コーナー片角θ(分)
角度幅D1(mm)
刃長ℓ(mm)
底刃形状
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
面取り刃幅CM(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 1.4
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
0.5

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 5.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 2.4
3 ~ 22
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
0.5 ~ 1.49

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 7.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 3.4
4 ~ 26
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 9.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 4.4
5 ~ 33
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 11.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 5.4
6 ~ 34
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

3
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 1.4
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
0.5

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 5.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 2.4
3 ~ 22
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
0.5 ~ 1.49

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 7.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 3.4
4 ~ 26
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 9.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 4.4
5 ~ 33
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 11.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 5.4
6 ~ 34
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 15.7
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 7.4
8 ~ 45
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
0.5 ~ 2.99

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・効率的な加工を実現するコーナーアングル形状の首部面取り刃付タイプ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

                  配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定

                  配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定

                    インサート管継手 KFシリーズ スイベルエルボ KFV

                    インサート管継手 KFシリーズ スイベルエルボ KFV

                      インサート管継手 KFシリーズ スイベルロングエルボ KFW

                      インサート管継手 KFシリーズ スイベルロングエルボ KFW

                        ハイロータリージョイント ストレート

                        ハイロータリージョイント ストレート

                          ステンレスバイス めねじ

                          ステンレスバイス めねじ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SMC SMC ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 - - - - - - - - - 478円 545円 4,950円 9,898円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            加工形状 面取り付コーナー角度 コーナー角度 インナーR付コーナー角度 肩部R付コーナー角度 コーナー角度 コーナー角度 コーナー角度 角R付コーナー角度 - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - -
                            刃部ℓ1(mm) ℓ1=ℓ+CM - - - - - - - - - - - -

                            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました