(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・効率的な加工を実現するコーナーアングル形状のバックテーパ付タイプ・追...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    コーナー角度
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金
  • 刃数(枚):
    2

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・バックテーパ付タイプ:関連画像

選定サポート情報

●角度表記
ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
(例1)
1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
(例2)
2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。


●丸ランド(リーマ形状)
丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
これによりバニシング作用がはたらき、加工面の面精度をあげることができます。

規格表

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・バックテーパ付タイプ:関連画像
型番 刃径

0.01mm単位指定
コーナー角度(片角)
θ
度一分

1'単位指定
角度幅
D
1
     0.01mm単位指定     
刃長

0.5mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
シャンク径
d
BSCARMLS−BSCARM
SCARMLS−SCARM
BSCARM
LS−BSCARM

(ロングシャンク)

SCARM
LS−SCARM

(ロングシャンク)
43.01 4.005°0'〜85°0'0.10≦D1≦(D0.2)/22.0〜15.0T
(中ベコ)

(フラット)
5080
63.01 6.003.0〜24.06090
84.01〜 8.004.0〜28.06090
106.01〜10.005.0〜35.080120
128.01〜12.006.0〜36.080120
1610.01〜16.008.0〜48.0100



■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・バックテーパ付タイプ:関連画像

追加工

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・バックテーパ付タイプ:関連画像
コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

推奨切削条件

自由指定直刃エンドミルによる切削

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 BSCARM/SCARM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
コーナー片角θ(度)
コーナー片角θ(分)
角度幅D1(mm)
刃長ℓ(mm)
底刃形状
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
加工用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.01 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 1.9
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 16
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 7.9
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
ボス穴加工用

1個

-( - )

-

3.01 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 1.9
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 1.9
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 1.9
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 16
5 ~ 85
0 ~ 59
0.1 ~ 7.9
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・効率的な加工を実現するコーナーアングル形状のバックテーパ付タイプ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                  超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                  超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                    超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                    超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                      超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝

                      超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝

                        超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                        超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                          超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                          超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            加工形状 コーナー角度 肩部R付コーナー角度 コーナー角度 コーナー角度 角R付コーナー角度 インナーR付コーナー角度 コーナー角度 面取り付コーナー角度 - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - -

                            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SCARM6-5-45-0-2.45-24-T で 角度幅 2.45では加工出来ないとのことだが、MAXはどの程度ですか?
                            A
                            先端径が最少φ0.2ですので、最少角度幅は2.4となります。

                            コーナーアングル(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました