(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

隅部ラジアス同時加工を実現 【注:先端径D1は仮想点上の寸法となります】

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・角R付タイプ:関連画像

外形図

選定サポート情報

●角度表記
ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
(例1)
1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
(例2)
2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。

●丸ランド(リーマ形状)
丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
これによりバニシング作用がはたらき、加工面の面精度をあげることができます。

規格表

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・角R付タイプ:関連画像
型番 刃径

0.005mm単位指定
コーナー角度(片角)
θ
度一分

1'単位指定
先端径
D1
0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
ラジアス
R
1
0.1mm単位指定
ラジアス
R
2
0.1mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
L
シャンク径
d
BSCACR
(ボス穴加工用)
30.500〜 1.5005°0'〜85°0'0.30≦D1≦(D−0.2)0.5〜 5.00.1〜0.50〜0.5T
(中ベコ)


(フラット)
40
1.505〜 2.0000.5〜10.040
2.005〜 3.0000.5〜15.040
42.005〜 4.0000.5〜20.050
63.005〜 6.0003.0〜24.00.1〜0.30〜0.360
84.005〜 8.0004.0〜28.060
106.005〜10.0005.0〜35.080
128.005〜12.0006.0〜36.080
1610.005〜16.0008.0〜48.0100

 

型番 刃径

0.01mm単位指定
コーナー角度(片角)
θ
度一分

1'単位指定
先端径
D1
0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
ラジアス
R
1
0.1mm単位指定
ラジアス
R
2
0.1mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
L
シャンク径
d
SCAEMR
(側面・溝加工用)
30.50〜 1.505°0'〜85°0'0.30≦D1≦(D−0.2)0.5〜 5.00.1〜0.50〜0.5T
(中ベコ)


(フラット)
40
1.51〜 2.000.5〜10.040
2.01〜 3.000.5〜15.040
42.01〜 4.000.5〜20.050
63.01〜 6.003.0〜24.00.1〜0.30〜0.360
84.01〜 8.004.0〜28.060
106.01〜10.005.0〜35.080
128.01〜12.006.0〜36.080
1610.01〜16.008.0〜48.0100

*R1は、(D1−2×R1−0.1)/2R1の範囲内でご指定ください。
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

■納期
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・角R付タイプ:関連画像

追加工

推奨切削条件

超硬直刃ボス加工用エンドミルによる切削

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ 推奨切削条件-1
  • この表は、左記の加工条件を基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 BSCACR

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
0.3~0.50.05~0.0812,700~19,1000.02~0.039,600~15,9000.02~0.036,400~12,700
10.05~0.086,400~9,6000.02~0.034,800~8,0000.02~0.033,200~8,000
1.50.05~0.084,200~6,4000.02~0.033,200~5,3000.02~0.032,100~4,200
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

自由指定直刃エンドミルによる側面切削

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SCAEMR

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
コーナー片角θ(度)
コーナー片角θ(分)
先端径D1(mm)
刃長ℓ(mm)
底刃形状
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
ラジアスR1(mm)
ラジアスR2(mm)
加工用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5 ~ 3
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 2.8
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
0.1 ~ 0.5
0 ~ 0.5
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

2.005 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 3.8
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
0.1 ~ 0.5
0 ~ 0.5
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

3.005 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 5.8
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

4.005 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 7.8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

6.005 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 9.8
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

8.005 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 11.8
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

10.005 ~ 16
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 15.8
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

0.5 ~ 3
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 2.8
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
0.1 ~ 0.5
0 ~ 0.5
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

2.01 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 3.8
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
0.1 ~ 0.5
0 ~ 0.5
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 5.8
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 7.8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 9.8
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 11.8
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 16
5 ~ 85
0 ~ 59
0.3 ~ 15.8
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
0.1 ~ 0.3
0 ~ 0.3
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隅部ラジアス同時加工を実現
【注:先端径D1は仮想点上の寸法となります】

共通仕様

材質

■超微粒子超硬合金

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                  超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                  超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                    超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                    超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ

                      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ

                        超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                        超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                          超硬直刃テーパラジアスエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                          超硬直刃テーパラジアスエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            加工形状 角R付コーナー角度 肩部R付コーナー角度 コーナー角度 コーナー角度 面取り付コーナー角度 コーナー角度 インナーR付コーナー角度 コーナー角度 - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - -

                            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました