(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・図面不要、型番で簡単注文・刃径(D) 0.01mm単位指定可能・片...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    コーナー角度
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金
  • 刃数(枚):
    2

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・先端径指定タイプ:関連画像

型番表示方法


  外形図をご参照の上、『絞り込み条件』より、ご希望の寸法を指定

① 「シャンク径d」 選択
   SCADEM(シャンク径Φ6)

② 「刃径D」 0.01㎜単位指定
   SCADEM6-4.05(刃径4.05㎜)

③ 「先端径D1」 0.01㎜単位指定
   SCADEM6-4.05-0.20(先端径0.20㎜)

④ 「片角θ」 1°-1′単位指定
   SCADEM6-4.05-0.20-3030(片角30° 30′)

⑤ 「刃長ℓ」 0.5㎜単位指定
   SCADEM6-4.05-0.20-30-30-10.0(刃長10.0㎜)

⑥ 「底刃形状」 T(中ベコ)・F(フラット)選択
   SCADEM6-4.05-0.20-30-30-10.0-(底刃形状中ベコ)

選定サポート情報

●角度表記
ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
(例1)
1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
(例2)
2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。


●丸ランド(リーマ形状)
丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
これによりバニシング作用がはたらき、加工面の面精度をあげることができます。

規格表

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・先端径指定タイプ:関連画像
型番 刃径

0.005mm単位指定
先端径
D
1
0.01mm単位指定
コーナー角度(片角)
θ
度一分

1'単位指定
刃長

0.5mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
L
シャンク径
d
BSCADC
(ボス穴加工用)
30.400〜1.500 0.20≦D1≦(D−0.2)5°0'〜85°0'0.5〜5.0 T
(中ベコ)


(フラット)
40
1.505〜2.000 0.5〜10.0 40
2.005〜3.000 0.5〜15.0 40
42.005〜4.000 0.5〜20.0 50
63.005〜6.000 3.0〜24.0 60
84.005〜8.000 4.0〜28.0 60
106.005〜10.0005.0〜35.0 80
128.005〜12.000 6.0〜36.0 80
1610.005〜16.0008.0〜48.0100

 

型番 刃径

0.01mm単位指定
先端径
D
1
0.01mm単位指定
コーナー角度(片角)
θ
度一分

1'単位指定
刃長

0.5mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
L
シャンク径
d
SCADEM
(側面・溝加工用)
3 0.40〜 1.50 0.20≦D1≦(D−0.2)5°0'〜85°0'0.5〜5.0 T
(中ベコ)


(フラット)
40
1.51〜 2.00 0.5〜10.0 40
2.01〜 3.00 0.5〜15.0 40
4 2.01〜 4.00 0.5〜20.0 50
6 3.01〜 6.00 3.0〜24.0 60
8 4.01〜 8.00 4.0〜28.0 60
10 6.01〜10.00 5.0〜35.0 80
12 8.01〜12.00 6.0〜36.0 80
1610.01〜16.00 8.0〜48.0100

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・先端径指定タイプ:関連画像

追加工

推奨切削条件

超硬直刃ボス加工用エンドミルによる切削

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ 推奨切削条件
  • この表は、左記の加工条件を基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 BSCADC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
0.3~0.50.05~0.0812,700~19,1000.02~0.039,600~15,9000.02~0.036,400~12,700
10.05~0.086,400~9,6000.02~0.034,800~8,0000.02~0.033,200~8,000
1.50.05~0.084,200~6,4000.02~0.033,200~5,3000.02~0.032,100~4,200
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

自由指定直刃エンドミルによる溝切削

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SCADEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

自由指定直刃エンドミルによる側面切削

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ 推奨切削条件-3
  • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SCADEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
コーナー片角θ(度)
コーナー片角θ(分)
先端径D1(mm)
刃長ℓ(mm)
底刃形状
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
加工用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4 ~ 3
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 2.8
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

2.005 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 3.8
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

3.005 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 5.8
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

4.005 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 7.8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

6.005 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 9.8
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

8.005 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 11.8
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

10.005 ~ 16
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 15.8
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
ボス穴加工用

1個

-( - )

-

0.4 ~ 3
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 2.8
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

2.01 ~ 4
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 3.8
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 5.8
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 7.8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 9.8
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 11.8
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 16
5 ~ 85
0 ~ 59
0.2 ~ 15.8
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面不要、型番で簡単注文
・刃径(D) 0.01mm単位指定可能
・片角(θ) 1′単位指定可能
・深い部位加工用にロングシャンクタイプ(LS-)もご用意
【用途】
・モールド金型のボス穴加工に最適
・部品加工などの角度指定ありガイド穴加工にも対応
《納期》
・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ

                  低反発ウレタンフォーム PUF

                  低反発ウレタンフォーム PUF

                    エンプラブロックチェーン

                    エンプラブロックチェーン

                      防振手袋 ダンシングネオ

                      防振手袋 ダンシングネオ

                        防振ゴムマット

                        防振ゴムマット

                          ダイヤモンドファイバーストーンスティック

                          ダイヤモンドファイバーストーンスティック

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 和気産業 ミスミ 富士グローブ 和気産業 ミニター
                            通常価格 - - - - - - - - 269円 - 3,068円 2,709円 10,212円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            加工形状 コーナー角度 コーナー角度 インナーR付コーナー角度 面取り付コーナー角度 コーナー角度 肩部R付コーナー角度 コーナー角度 角R付コーナー角度 - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - -

                            超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプのレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/10
                            在庫補充補充の為の購入です。
                            現場のクレームは一切ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴+面取り
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/20
                            穴の底に面取り形状用に。
                            加工面の死狩りとかは、良かったです。
                            なかなか条件にあう選定が意外と大変でした。納期は問題ないのですが、単品モノに使用の為、もう少々価格が下がるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/05
                            V溝様に購入しました。面仕上がりも良く角度も指定できるので大変たすかります。もう少しお安くなるともっと注文したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度の指定のある面
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/31
                            入り口ガイドの穴に角度の指定があり、そうゆう時に使用しています
                            単品製品なので、安価で使用できるものを探していましたが丁度いいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被削材:SUS316 コーティングが4種類選択可能だが、どれが一番適しているか
                            A
                            SUSでしたら選択肢で耐熱性が一番高いTSコートをお勧め致します
                            Q 片角30°、刃径φ10、先端径φ8.27、刃長15以上で4枚刃のエンドミルはあるか?
                            A
                            申し訳ありませんがお取扱いはありません。近似品として型番SCADEM10-10-8.27-30-0-20-Fをご紹介いたします。尚、2枚刃になります。
                            Q BSCADC3にて、深さ0.1の溝に底からテーパーを付ける為に使用したいが、ユーザー指定寸法の先端径0.25、片角56.18、は成り立つか?
                            A
                            先端径0.25ならば、テーパー部刃長は0.79となる為、問題ありません。全刃長はmax15で指定して問題ありません。
                            Q 本エンドミルで、片角:7.03°で注文したい。その際の角度の指定を型番でどのように記載すればよいか教えてほしい。
                            A
                            角度の指定ですが、小数点以下は分単位になっていますので、0.03°の場合は、1.8′となりますが、1′単位でしか指定できませんので、2′で指定するのがよいと思います(1.8′と2′では、角度で比べると、差は0.0003°です)。ですので、角度のところの記載は"7-2"となります。
                            Q A5052P-H112の材料に、底辺1.17mm、両角120°、深さ0.5の溝を一発で加工したいが、それが可能なエンドミルはないか。
                            A
                            自由指定刃の直刃のコーナーアングルエンドミル(2枚刃)で以下の品番を指定して頂ければ可能です。→品番:SCADEM6-6-1.17-60-0-10-F

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました