(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・効率的な加工を実現するコーナーC形状の面取り刃付タイプ・追加工指定で...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    面取り付コーナーC
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金
  • 刃数(枚):
    2
  • 刃部ℓ1(mm):
    ℓ1=ℓ+CM

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃・面取り刃付タイプ:関連画像

選定サポート情報

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。
自由指定直刃エンドミル:底刃

規格表

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃・面取り刃付タイプ:関連画像

型番
SCCMEMLS−SCCMEM(ロングシャンク)

シャンク径
d
刃径

0.01mm単位指定
コーナー
C

    0.01mm単位指定    
刃長

0.5mm単位指定
面取り刃幅
CM

    0.01mm単位指定    
底刃形状
(選択)
     刃部     
ℓ1
全長
SCCMEMLS−SCCMEM
43.000.10≦C≦(Dー0.2)/22.0〜15.00.50≦CM≦(dーD)/2T
(中ベコ)

(フラット)
ℓ1=ℓ+CM5080
63.01〜 5.003.0〜22.06090
84.01〜 7.004.0〜26.06090
106.01〜 9.005.0〜33.080120
128.01〜11.006.0〜34.080120
1610.01〜15.008.0〜45.0100



■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃・面取り刃付タイプ:関連画像

追加工

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃・面取り刃付タイプ:関連画像

コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

推奨切削条件

自由指定直刃エンドミルによる切削

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SCCMEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
コーナーC(mm)
刃長ℓ(mm)
底刃形状
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
面取り刃幅CM(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.1 ~ 1.4
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
0.5

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 5
0.1 ~ 2.4
3 ~ 22
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
0.5 ~ 1.49

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 7
0.1 ~ 3.4
4 ~ 26
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 9
0.1 ~ 4.4
5 ~ 33
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 11
0.1 ~ 5.4
6 ~ 34
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

3
0.1 ~ 1.4
2 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
0.5

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 5
0.1 ~ 2.4
3 ~ 22
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
0.5 ~ 1.49

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 7
0.1 ~ 3.4
4 ~ 26
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 9
0.1 ~ 4.4
5 ~ 33
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 11
0.1 ~ 5.4
6 ~ 34
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
0.5 ~ 1.99

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 15
0.1 ~ 7.4
8 ~ 45
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
0.5 ~ 2.99

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・効率的な加工を実現するコーナーC形状の面取り刃付タイプ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

    超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

    超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

      超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

      超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

        超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

        超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

          超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

            超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

            超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

              超硬直刃テーパラジアスエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

              超硬直刃テーパラジアスエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

                超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

                  超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                  超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                    超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

                    超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ つなぎ部R付タイプ

                      超硬バニシングドリル ストレートタイプ

                      超硬バニシングドリル ストレートタイプ

                        超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                        超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                          超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                          超硬直刃テーパボールエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            加工形状 面取り付コーナーC コーナーC コーナーC コーナーC - - - - - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 - - - - - - - - -
                            刃部ℓ1(mm) ℓ1=ℓ+CM - - - - - - - - - - - -

                            超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました