(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・定番コーナーC付と丸ランド指定のラインナップ・追加工指定で、被削材に...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    コーナーC
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金
  • 刃数(枚):
    2

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃:関連画像

選定サポート情報

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。
自由指定直刃エンドミル:底刃

●丸ランド(リーマ形状)
丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
これによりバニシング作用がはたらき、加工面の面精度をあげることができます。

自由指定直刃エンドミル:丸ランド(リーマ形状)

規格表

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃:関連画像
型番 刃径

0.005mm単位指定
コーナー
C

0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
シャンク径
d
BSCCLS−BSCC
BSCC

LS−BSCC

(ロングシャンク)
30.4000.5000.10≦C≦(Dー0.2)/20.5〜 1.0
T
(中ベコ)


(フラット)
4060
0.5051.5000.5〜 5.04060
1.5052.0000.5〜10.04060
2.0053.0000.5〜15.04060
42.0054.0000.5〜20.05080
63.005〜 6.0003.0〜24.06090
84.005〜 8.0004.0〜28.06090
106.005〜10.0005.0〜35.080120
128.005〜12.0006.0〜36.080120
1610.005〜16.0008.0〜48.0100

 

型番 刃径

 0.01mm単位指定 
コーナー
C

0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
底刃形状
(選択)
全長
シャンク径
d
SCEMLS−SCEM
SCEM

LS−SCEM

(ロングシャンク)
30.400.500.10≦C≦(Dー0.2)/20.5〜 1.0T
(中ベコ)


(フラット)
4060
0.511.500.5〜 5.04060
1.512.000.5〜10.04060
2.013.000.5〜15.04060
42.014.000.5〜20.05080
63.01〜 6.003.0〜24.06090
84.01〜 8.004.0〜28.06090
106.01〜10.005.0〜35.080120
128.01〜12.006.0〜36.080120
1610.01〜16.008.0〜48.0100



■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃:関連画像

追加工

推奨切削条件

超硬直刃ボス加工用エンドミルによる切削

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃 推奨切削条件
  • この表は、左記の加工条件を基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 BSCC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
0.3~0.50.05~0.0812,700~19,1000.02~0.039,600~15,9000.02~0.036,400~12,700
10.05~0.086,400~9,6000.02~0.034,800~8,0000.02~0.033,200~8,000
1.50.05~0.084,200~6,4000.02~0.033,200~5,3000.02~0.032,100~4,200
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

自由指定直刃エンドミルによる溝切削

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SCEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

自由指定直刃エンドミルによる側面切削

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃 推奨切削条件-3
  • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SCEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
コーナーC(mm)
刃長ℓ(mm)
底刃形状
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
加工用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4 ~ 3
0.1 ~ 1.4
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

2.005 ~ 4
0.1 ~ 1.9
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

3.005 ~ 6
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

4.005 ~ 8
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

6.005 ~ 10
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

8.005 ~ 12
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

10.005 ~ 16
0.1 ~ 7.9
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
ボス穴加工用

1個

-( - )

-

0.4 ~ 3
0.1 ~ 1.4
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

2.005 ~ 4
0.1 ~ 1.9
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

3.005 ~ 6
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

4.005 ~ 8
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

6.005 ~ 10
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

8.005 ~ 12
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
ボス穴加工用

1個

-( - )

3日目

0.4 ~ 3
0.1 ~ 1.4
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

2.01 ~ 4
0.1 ~ 1.9
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

0.4 ~ 3
0.1 ~ 1.4
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

2.01 ~ 4
0.1 ~ 1.9
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
0.1 ~ 2.9
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
0.1 ~ 3.9
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
0.1 ~ 4.9
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
0.1 ~ 5.9
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 16
0.1 ~ 7.9
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
側面・溝加工用

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番コーナーC付と丸ランド指定のラインナップ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

    超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

    超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

      超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

      超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

        超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

        超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

          アドクリーンマット 導電性粘着(1パック(6枚))

          アドクリーンマット 導電性粘着(1パック(6枚))

            アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

            アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

              アーロンテープ(R)(配管修理テープ)

              アーロンテープ(R)(配管修理テープ)

                間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

                間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

                  ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

                  ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

                    アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

                    アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

                      養生用布テープNo.706

                      養生用布テープNo.706

                        フード(超導電性加工糸使用)

                        フード(超導電性加工糸使用)

                          自己融着テープ No.11 J2540

                          自己融着テープ No.11 J2540

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ガードナー アズワン アズワン アキレス 中興化成工業 アズワン 積水化学工業 ブラストン nitoms
                            通常価格 - - - - 65,368円 65,368円 6,679円 8,650円 1,238円 25,900円 329円 2,268円 2,328円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~  
                            加工形状 コーナーC コーナーC 面取り付コーナーC コーナーC - - - - - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 - - - - - - - - -

                            超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            樹脂型の加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/06
                            納期が短く、助かります。
                            加工精度も問題なく使用しています。
                            耐久性も工具メーカー品と、遜色無いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角の面取り
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/26
                            サイズが豊富で使いやすい
                            自分でサイズ指定ができ
                            細かな部分でも使えるのがいい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            細かく寸法が指定できるため市販の工具では対応できないときの加工に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUS303 コーナーC
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/12
                            SUS303切削部品で、コーナーC加工があり、
                            それなりの精度が要求されるのと、
                            C4ととそこそこ大きいので、
                            直刃のメリットとされる、カド位置精度、刃先強度を期待して購入しました。

                            弊社で確認すると、指定のC値にきっちり仕上がっていました。
                            直刃だけあって切削時は「タタキ音」と「振動」があります。
                            ですが、仕上がりと刃持ちは良かったです。

                            今後安心して使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックス加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                            直刃だけど、切れ味も良く仕上げ面も良好。それと、任意にC面取りを決めれるのも有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボス穴加工用(BSCC)と、側面・溝加工用(SCEM)の違いを教えて下さい。
                            A
                            一番大きな違いは、ボス穴加工用は、リーマのように、外周刃に、若干、丸ランドが残っています。丸ランドが残っている分、切削抵抗が大きくなるのでので、側面加工にはあまり向きません。
                            あとは、刃径の公差が、ボス穴加工用は、0,-0.005になっているのに対し、側面・溝穴加工用は0,-0.02となっていたり、刃径の選択が、ボス穴加工用は、0.005mm単位になっているのに対し、側面・溝穴加工用は、0.01mm単位の選択になっています。

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました