【特長】・用途別に使い分けるボール形状のラージボールタイプ・追加工指定で、被削...
型番 | 先端 R 0.01mm単位指定 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | 刃長 ℓ 0.5mm単位指定 | 全長 L | ||
シャンク径 d | ||||||
SLBEM | LS−SLBEM | |||||
SLBEM LS−SLBEM (ロングシャンク) | 3 | 1.51〜14.00 | 0.30〜3.00 | 0.5〜15.0 | 40 | 60 |
4 | 2.01〜14.00 | 3.01〜4.00 | 0.5〜20.0 | 50 | 80 | |
6 | 3.01〜14.00 | 4.01〜6.00 | 3.0〜24.0 | 60 | 90 | |
8 | 4.01〜14.00 | 6.01〜8.00 | 4.0〜28.0 | 60 | 90 | |
10 | 5.01〜14.00 | 8.01〜10.00 | 5.0〜35.0 | 80 | 120 | |
12 | 6.01〜14.00 | 10.01〜12.00 | 6.0〜36.0 | 80 | 120 | |
16 | 8.01〜14.00 | 12.01〜16.00 | 8.0〜48.0 | 100 | − |
数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |
自由指定直刃エンドミルによる溝切削
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
0.3~0.5 | 25~38 | 12,700~19,100 | 10~18 | 9,600~15,900 | 6~12 | 6,400~12,700 |
1 | 38~58 | 6,400~9,600 | 19~32 | 4,800~8,000 | 9~17 | 3,200~8,000 |
2 | 42~64 | 3,200~4,800 | 27~45 | 2,400~4,000 | 9~17 | 1,600~3,200 |
3 | 42~64 | 2,100~3,200 | 36~62 | 1,600~2,700 | 9~17 | 1,100~2,500 |
4 | 42~64 | 1,600~2,400 | 36~62 | 1,200~2,000 | 9~17 | 800~1,600 |
5 | 42~64 | 1,300~1,900 | 36~62 | 1,000~1,600 | 25~52 | 600~1,300 |
6 | 42~64 | 1,100~1,600 | 36~62 | 800~1,300 | 25~52 | 500~1,100 |
7 | 42~64 | 900~1,400 | 36~62 | 700~1,100 | 25~52 | 500~900 |
8 | 42~64 | 800~1,200 | 36~62 | 600~1,000 | 25~52 | 400~800 |
9 | 42~64 | 700~1,000 | 36~62 | 500~900 | 25~52 | 300~700 |
10 | 42~64 | 600~1,000 | 36~62 | 500~800 | 25~52 | 300~600 |
11 | 42~64 | 600~900 | 36~62 | 400~700 | 25~52 | 300~600 |
12 | 42~64 | 500~800 | 36~62 | 400~700 | 25~52 | 300~600 |
13 | 42~64 | 500~700 | 36~62 | 400~600 | 25~52 | 300~500 |
14 | 42~64 | 500~700 | 36~62 | 300~600 | 25~52 | 200~500 |
15 | 42~64 | 500~600 | 36~62 | 300~500 | 25~52 | 200~500 |
16 | 42~64 | 500~600 | 36~62 | 300~500 | 25~52 | 200~500 |
型番 |
先端R(mm) |
刃長ℓ(mm) |
シャンク径d(mm) |
全長L(mm) |
刃径D(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.51 ~ 14
|
0.5 ~ 15
|
3
|
60
|
0.3 ~ 3
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.01 ~ 14
|
0.5 ~ 20
|
4
|
80
|
3.01 ~ 4
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 14
|
3 ~ 24
|
6
|
90
|
4.01 ~ 6
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.01 ~ 14
|
4 ~ 28
|
8
|
90
|
6.01 ~ 8
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5.01 ~ 14
|
5 ~ 35
|
10
|
120
|
8.01 ~ 10
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6.01 ~ 14
|
6 ~ 36
|
12
|
120
|
10.01 ~ 12
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
1.51 ~ 14
|
0.5 ~ 15
|
3
|
40
|
0.3 ~ 3
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.01 ~ 14
|
0.5 ~ 20
|
4
|
50
|
3.01 ~ 4
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.01 ~ 14
|
3 ~ 24
|
6
|
60
|
4.01 ~ 6
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.01 ~ 14
|
4 ~ 28
|
8
|
60
|
6.01 ~ 8
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5.01 ~ 14
|
5 ~ 35
|
10
|
80
|
8.01 ~ 10
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6.01 ~ 14
|
6 ~ 36
|
12
|
80
|
10.01 ~ 12
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
8.01 ~ 14
|
8 ~ 48
|
16
|
100
|
12.01 ~ 16
| 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・用途別に使い分けるボール形状のラージボールタイプ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。