(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・図面不要、型番で簡単注文・刃径(D) 0.005mm単位指定可能・刃...

詳細情報を確認する

  • 加工形状:
    スクエア
  • 工具材種:
    超微粒子超硬合金
  • 刃数(枚):
    2

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃:関連画像

型番表示方法

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃 型番表示方法

外形図をご参照の上、『絞り込み条件』より、ご希望の寸法を指定

① 「シャンク径d」 選択
   BSC(シャンク径Φ6)

② 「刃径D」 0.005㎜単位指定
   BSC6-4.005(刃径4.005㎜)

③ 「刃長ℓ」 0.5㎜単位指定
   BSC6-4.005-10.5(刃長10.5㎜)

④ 「底刃形状」 T(中ベコ)・F(フラット)選択
   BSC6-4.005-10.5-(底刃形状フラット)

選定サポート情報

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。
自由指定直刃エンドミル:底刃

●丸ランド(リーマ形状)
丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
これによりバニシング作用がはたらき、加工面の面精度をあげることができます。

自由指定直刃エンドミル:丸ランド(リーマ形状)

規格表

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃:関連画像
型番 刃径

0.005mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
    底刃形状    
(選択)
全長
シャンク径
d
BSCLS−BSC
BSC

LS−BSC
(ロングシャンク)
30.300〜 0.5000.5〜 1.0T
(中ベコ)


(フラット)
4060
0.505〜 1.5000.5〜 5.04060
1.505〜 2.0000.5〜10.04060
2.005〜 3.0000.5〜15.04060
42.005〜 4.0000.5〜20.05080
63.005〜 6.0003.0〜24.06090
84.005〜 8.0004.0〜28.06090
106.005〜10.0005.0〜35.080120
128.005〜12.0006.0〜36.080120
1610.005〜16.0008.0〜48.0100

 

型番 刃径

 0.01mm単位指定 
刃長

0.5mm単位指定
    底刃形状    
(選択)
全長
シャンク径
d
SEMLS−SEM
SEM

LS−SEM
(ロングシャンク)
30.30〜 0.500.5〜 1.0T
(中ベコ)


(フラット)
4060
0.51〜 1.500.5〜 5.04060
1.51〜 2.000.5〜10.04060
2.01〜 3.000.5〜15.04060
42.01〜 4.000.5〜20.05080
63.01〜 6.003.0〜24.06090
84.01〜 8.004.0〜28.06090
106.01〜10.005.0〜35.080120
128.01〜12.006.0〜36.080120
1610.01〜16.008.0〜48.0100

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃:関連画像

追加工

推奨切削条件

超硬直刃ボス加工用エンドミルによる切削

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃 推奨切削条件
  • この表は、左記の加工条件を基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 BSC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
0.3~0.50.05~0.0812,700~19,1000.02~0.039,600~15,9000.02~0.036,400~12,700
10.05~0.086,400~9,6000.02~0.034,800~8,0000.02~0.033,200~8,000
1.50.05~0.084,200~6,4000.02~0.033,200~5,3000.02~0.032,100~4,200
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

自由指定直刃エンドミルによる溝切削

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

自由指定直刃エンドミルによる側面切削

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃 推奨切削条件-3
  • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

型番
刃径D(mm)
刃長ℓ(mm)
底刃形状
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
加工用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3 ~ 3
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

2.005 ~ 4
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

3.005 ~ 6
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

4.005 ~ 8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

6.005 ~ 10
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

8.005 ~ 12
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

10.005 ~ 16
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

0.3 ~ 3
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

2.005 ~ 4
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

3.005 ~ 6
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

4.005 ~ 8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

6.005 ~ 10
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

8.005 ~ 12
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
ボス穴加工

1個

-( - )

3日目

0.3 ~ 3
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

2.01 ~ 4
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

0.3 ~ 3
0.5 ~ 15
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

2.01 ~ 4
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 6
3 ~ 24
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 8
4 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 10
5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

8.01 ~ 12
6 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

10.01 ~ 16
8 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
側面・溝加工

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面不要、型番で簡単注文
・刃径(D) 0.005mm単位指定可能
・刃長(ℓ) 0.5mm単位指定可能
・深い部位加工用にロングシャンクタイプ(LS-)もご用意
【用途】
・エジェクタピンの精度穴加工に最適
・モールド金型のボス穴仕上加工に最適(BSC)
《納期》
・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃

    超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

    超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

      超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

      超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ

        超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

        超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

          超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ

          超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ

            ロングスロッチングエンドミル SLEML

            ロングスロッチングエンドミル SLEML

              ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS

              ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS

                超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ

                超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ

                  超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃

                  超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃

                    成形エンドミル用超硬ブランク

                    成形エンドミル用超硬ブランク

                      超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

                      超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃

                        超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプ

                        超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/先端径基準R付タイプ

                          超硬チャッキングリーマ CSCRS

                          超硬チャッキングリーマ CSCRS

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 栄工舎 栄工舎 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 栄工舎
                            通常価格 - - - - - 4,981円 5,382円 - - 280円 - - 7,249円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工形状 スクエア スクエア 面取り付スクエア スクエア 段付スクエア - - - - - - - -
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

                            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            製品加工仕上げに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/15
                            納期が通常刃物屋にお願いすると最大で10日ぐらいかかるところ、3日目で
                            発送してもらえる点は非常に良いです。ただ、品質に多少ばらつきがある為切れる時と切れないときがあります。急いでいるときには非常に重宝させてもらっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決め精度の厳しいリーマ穴加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/10
                            超硬直刃であり、BSCタイプは0~-0.005の刃先で作られているので重宝しています。寸法公差±0.01等の穴位置を必要とする仕上加工に有効です。また、コ-ティングにより工具寿命を上げられるのも良いです。ただ、工具管理的に多少値段が上がっても、工具に印字を施して頂きたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            専用工具のベースに
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/20
                            刃先をRに加工して使用
                            径は細かく指定できるのでそのままで使用できている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真鍮切削など
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                            比較的安価で、使用した感じも、通常のエンドミルよりもビビりが少なく感じるのでとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長穴仕上げ用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            約2年間くらい使用しています。精度も安定して安いのでとてもいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 超硬2枚刃でφ6.35のエンドミルはないか?
                            A
                            自由指定タイプのSEM8-6.35-28-Tを紹介します。

                            スクエア(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました