(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・底部と裏部の形状加工が両立可能・追加工指定で、被削材に適したコーティ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・底部ラジアス、裏部コーナーアングル:関連画像
型番 刃径

0.1mm単位指定
刃幅

0.1mm単位指定
首長
1
1mm単位指定
首径
d
1
0.1mm単位指定
端面幅
b

0.05mm単位指定
コーナー

0.05mm単位指定
片角
θ

1°指定
全長
L
シャンク径
d
STSRCEM
(2枚刃)
STSRCEMW
(4枚刃)
43.0~4.0 1.0~2.0 21.52.00.20≦b≦−0.200.10≦R≦−0.30

75°
50
65.0〜6.0 2.0〜5.0 2〜63.0〜4.0 60
86.1〜8.0 2.0〜5.0 2〜84.0〜6.0 60
108.1〜10.0 2.0〜5.0 2〜105.0〜7.0 80
1210.1〜12.0 2.0〜5.0 2〜126.0〜8.0 80
1612.1〜16.02.0〜5.02〜168.0〜12.0100


首径の選択は「2≦D−d1」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

 

推奨切削条件

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル 推奨切削条件-1
  • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 STSRCEM

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
41202,380801,590601,200
6951,590641,06048800
8711,1904880036600
10589603864029480
12488003253024400
16366002440018300

型番 STSRCEMW

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
41802,3801201,590901,200
61431,590951,06072800
81071,1907280054600
10869605864043480
12728004853036400
16546003640027300
 
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル 推奨切削条件-2
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

型番 STSRCEM

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
4602,380401,590301,200
6431,590291,06022800
8321,1902280016600
10269601764013480
12228001453011400
1616600114008300

型番 STSRCEMW

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
4902,380601,590451,200
6651,590431,06033800
8491,1903380024600
10399602664019480
12338002253016400
16246001640012300

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・底部ラジアス、裏部コーナーアングル:関連画像

型番リスト

型番
刃径D(mm)
刃幅ℓ(mm)
首長ℓ1(mm)
首径d1(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)
刃数(枚)
端面幅b(mm)
片角θ(°)
コーナーR(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3 ~ 4
1 ~ 2
2
1.5 ~ 2
4
50
2
0.2 ~ 1.8
5 ~ 75
0.1 ~ 1.7

1個

-( - )

3日目

5 ~ 6
2 ~ 5
2 ~ 6
3 ~ 4
6
60
2
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

6.1 ~ 8
2 ~ 5
2 ~ 8
4 ~ 6
8
60
2
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 10
2 ~ 5
2 ~ 10
5 ~ 7
10
80
2
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

10.1 ~ 12
2 ~ 5
2 ~ 12
6 ~ 8
12
80
2
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
2 ~ 5
2 ~ 16
8 ~ 12
16
100
2
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

3 ~ 4
1 ~ 2
2
1.5 ~ 2
4
50
4
0.2 ~ 1.8
5 ~ 75
0.1 ~ 1.7

1個

-( - )

3日目

5 ~ 6
1.8 ~ 5
2 ~ 6
3 ~ 4
6
60
4
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

6.1 ~ 8
2 ~ 5
2 ~ 8
4 ~ 6
8
60
4
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

8.1 ~ 10
2 ~ 5
2 ~ 10
5 ~ 7
10
80
4
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

10.1 ~ 12
2 ~ 5
2 ~ 12
6 ~ 8
12
80
4
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

12.1 ~ 16
2 ~ 5
2 ~ 16
8 ~ 12
16
100
4
0.2 ~ 4.8
5 ~ 75
0.1 ~ 4.7

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部と裏部の形状加工が両立可能
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングル

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス

    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーC

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

              超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/コーナーアングル

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

                超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

                  超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                    超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

                      超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

                        超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ボール

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

                          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            加工形状 底部ラジアス・裏部コーナーアングル 底部コーナーアングル・裏部ラジアス Wアンギュラ コーナーC ラジアス スクエア コーナーアングル ボール アンギュラ ラジアス アンギュラ ボール Wアンギュラ
                            工具材種 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金 超微粒子超硬合金

                            超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部ラジアス、裏部コーナーアングルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品加工用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            製品加工用に購入しています。
                            使用数が定まっていないため、都度購入させていただいてます。
                            刃幅等を細かく設定でき、1本から購入できるので大変助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました