【特長】・ハイス鋼Oリング溝加工用のノンコート4枚刃カッター・JIS規格Pシリ...
No. | 溝幅 | +0.25 0 | 溝深さ±0.05 |
P8〜P10 | 2.5 | 1.4 | |
P11〜P22 | 3.2 | 1.8 |
Oリング溝用カッターによる切削
被削材 | 一般鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
11~11.5 | 14 | 400 | 12 | 400 | 10 | 350 |
12~12.5 | 14 | 400 | 12 | 400 | 10 | 350 |
13~13.5 | 14 | 400 | 12 | 400 | 10 | 350 |
15~15.5 | 14 | 400 | 12 | 400 | 10 | 350 |
16~16.5 | 14 | 350 | 10 | 300 | 10 | 300 |
18~18.5 | 12 | 350 | 10 | 300 | 8 | 250 |
19~19.5 | 12 | 350 | 10 | 300 | 8 | 250 |
20~20.5 | 12 | 300 | 10 | 250 | 8 | 200 |
22~22.5 | 12 | 300 | 10 | 250 | 8 | 200 |
24~24.5 | 12 | 250 | 10 | 250 | 8 | 200 |
26~26.5 | 12 | 200 | 8 | 200 | 8 | 180 |
型番 |
No. |
刃径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長L(mm) |
刃幅T(mm) |
有効刃長ℓ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
P8
|
11
|
12
|
100
|
2.5
|
2.0
| 1個 | 4,300円(
4,730円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P9
|
12
|
12
|
100
|
2.5
|
2.0
| 1個 | 4,300円(
4,730円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P10
|
13
|
12
|
100
|
2.5
|
2.5
| 1個 | 4,300円(
4,730円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P11
|
15
|
16
|
100
|
3.2
|
2.5
| 1個 | 4,110円(
4,521円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P12
|
16
|
16
|
100
|
3.2
|
2.5
| 1個 | 4,820円(
5,302円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P14
|
18
|
16
|
100
|
3.2
|
3.0
| 1個 | 6,350円(
6,985円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P15
|
19
|
16
|
100
|
3.2
|
4.0
| 1個 | 5,420円(
5,962円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P16
|
20
|
16
|
100
|
3.2
|
4.5
| 1個 | 6,350円(
6,985円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P18
|
22
|
16
|
100
|
3.2
|
5.0
| 1個 | 6,430円 6,237円 ( 6,861円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P20
|
24
|
20
|
120
|
3.2
|
6.0
| 1個 | 8,410円(
9,251円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
P22
|
26
|
20
|
120
|
3.2
|
6.0
| 1個 | 7,640円(
8,404円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・ハイス鋼Oリング溝加工用のノンコート4枚刃カッター
・JIS規格Pシリーズに対応