(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃/直刃

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃/直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ゴム型の食切り溝加工に最適な両刃タイプ・先端径D 0.01㎜単位指定...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    超硬

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃・直刃:関連画像
型番 先端径

0.01mm単位指定
両角
θ

1°単位指定
刃長
全長
L
シャンク径
d
θ60°θ70°θ80°θ90°
SVKWC60.40〜1.0060°〜90°4.3〜4.73.5〜3.92.9〜3.22.5〜2.760
86.0〜6.44.9〜5.34.1〜4.43.5〜3.760
107.7〜8.26.4〜6.75.3〜5.64.5〜4.780


■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜1011〜1516〜
値引率価格表7%16%20%[お見積り]

[ ! ]11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

納期

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃・直刃:関連画像

 

推奨切削条件

超硬食切りカッターによる溝切削

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃/直刃 推奨切削条件
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • 送り速度、回転速度いずれも両角60°の場合は最大値を用いて下さい。両角が90°の場合は最小値を用いて下さい。

型番 SVKWC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
270~1003,400~7,00050~902,600~5,20040~602,000~4,000
360~ 852,700~5,30045~702,100~4,20035~501,600~3,200
450~ 702,000~4,00040~551,600~3,20030~401,200~2,400
545~ 601,700~3,40035~501,400~2,60026~351,000~2,000
640~ 501,300~2,70030~401,100~2,10022~30800~1,600
735~ 451,150~2,40028~37950~1,90021~28700~1,400
830~ 401,000~2,00026~34800~1,60020~25600~1,200
930~ 40900~1,80024~32700~1,45018~23550~1,100
1030~ 37800~1,60023~29600~1,30017~22500~1,000
超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃・直刃:関連画像

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
両角(θ)(°)
先端径(D)(mm)
全長L(mm)
刃長ℓ θ60°(mm)
刃長ℓ θ70°(mm)
刃長ℓ θ80°(mm)
刃長ℓ θ90°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
60 ~ 90
0.4 ~ 1
60
4.3~4.7
3.5~3.9
2.9~3.2
2.5~2.7

1個

-( - )

3日目

8
60 ~ 90
0.4 ~ 1
60
6.0~6.4
4.9~5.3
4.1~4.4
3.5~3.7

1個

-( - )

3日目

10
60 ~ 90
0.4 ~ 1
80
7.7~8.2
6.4~6.7
5.3~5.6
4.5~4.7

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム型の食切り溝加工に最適な両刃タイプ
・先端径D 0.01㎜単位指定可
・両角θ 1°単位指定可
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

外形図

追加工

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃・直刃:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃/直刃

超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃/直刃

    超硬食切りカッター 2枚刃/直刃

    超硬食切りカッター 2枚刃/直刃

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

          レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)

          レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)

            超硬インナーRカッター 2枚刃

            超硬インナーRカッター 2枚刃

              XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

              XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711

                60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711

                  超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取りボール

                  超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取りボール

                    超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取り

                    超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取り

                      XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

                      XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

                        ハーフセンター(超硬チップ付)

                        ハーフセンター(超硬チップ付)

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ ミスミ グーリング ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 - - - - 26,726円 4,570円 4,110円 3,848円 - - 3,560円 32,061円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -

                            超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃/直刃のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            C面
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            Cメンとり加工い
                            主に使っております
                            Zの切り込み量で
                            C面の大きさ
                            調整できるので便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型のV溝加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/13
                            切れ味良いです。
                            両刃なのでとてもお得です。
                            コーティングオプションの納期が短いと嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            V溝加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/04
                            センタードリルのように両側に刃がついているので、非常に経済的です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食い切り溝用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました