(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・サブマリンゲート用先端ボールタイプ・先端R 0.1㎜単位指定可能・両...

詳細情報を確認する

  • 全長L(mm):
    100

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

粉末ハイス鋼・ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像
型番 先端径
R

0.1mm単位指定
両角
θ

(選択)
刃長
全長
L
シャンク径
d
θ10°θ15°θ20°θ30°θ45°θ60°
PM-SMBGC
(粉末ハイス鋼)
SMBGC
(ハイス鋼)
60.3〜1.010°
15°
20°
30°
45°
60°
33.12216.410.87 5100
844.629.622.114.69.46.8
105637.227.818.311.88.8


[ ! ]追加工はTiCNコーティングとASコーティングが指定できます。(  下記参照)

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1011〜1516〜
値引率価格表7%16%20%[お見積り]


[ ! ]11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

納期

粉末ハイス鋼・ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像

 

推奨切削条件

サブマリンゲート用ドリルによるゲート加工

  • ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃 推奨切削条件

型番 PM-SMBGC / SMBGC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
口径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
60.01~0.161,300~2,7000.03~0.061,100~2,1000.03~0.06800~1,600
80.01~0.161,000~2,0000.03~0.06800~1,6000.03~0.06600~1,200
100.01~0.16800~1,6000.03~0.06640~1,3000.03~0.06480~1,000

粉末ハイス鋼・ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像

型番リスト

型番
材質
シャンク径(mm)
両角(θ)(°)
先端径(R)(mm)
刃長ℓ θ10°(mm)
刃長ℓ θ15°(mm)
刃長ℓ θ20°(mm)
刃長ℓ θ30°(mm)
刃長ℓ θ45°(mm)
刃長ℓ θ60°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粉末ハイス
6
10 ~ 60
0.3 ~ 1
33.1
22
16.4
10.8
7
5

1個

-( - )

3日目

粉末ハイス
8
10 ~ 60
0.3 ~ 1
44.6
29.6
22.1
14.6
9.4
6.8

1個

-( - )

3日目

粉末ハイス
10
10 ~ 60
0.3 ~ 1
56
37.2
27.8
18.3
11.8
8.8

1個

-( - )

3日目

ハイス
6
10 ~ 60
0.3 ~ 1
33.1
22
16.4
10.8
7
5

1個

-( - )

3日目

ハイス
8
10 ~ 60
0.3 ~ 1
44.6
29.6
22.1
14.6
9.4
6.8

1個

-( - )

3日目

ハイス
10
10 ~ 60
0.3 ~ 1
56
37.2
27.8
18.3
11.8
8.8

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サブマリンゲート用先端ボールタイプ
・先端R 0.1㎜単位指定可能
・両角θ 10°・15°・20°・30°・45°・60°から選択可能

外形図

追加工

粉末ハイス鋼・ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

    粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

    粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

      超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

      超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

        超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

        超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

          サブマリンゲート用ドリル 2枚刃/直刃

          サブマリンゲート用ドリル 2枚刃/直刃

            サブマリンゲートドリル ハイス θ=40°

            サブマリンゲートドリル ハイス θ=40°

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

                超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ

                  CBN V形R付エンドミル BVREF-2

                  CBN V形R付エンドミル BVREF-2

                    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

                    超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

                      CBN V形エンドミル BVEF-2

                      CBN V形エンドミル BVEF-2

                        超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃

                        超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃

                          トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                          トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イワタツール ミスミ ミスミ 協和精工 ミスミ 協和精工 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 - - - - - 6,664円 - - 25,899円 - 19,899円 - 1,020円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            全長L(mm) 100 100 100 100 100 - - - - - - - -

                            粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            ゲ-ト
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/29
                            放電加工だと時間かかりますが
                            こちら用いると
                            短時間でいけます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サブ
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/29
                            ゲ-ト加工
                            放電か加工か
                            まようのですが
                            時間ないときは
                            こちらです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            S50C
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                            やわらかい
                            材質とかは
                            問題なく削れます
                            すこし固いNAK材だと
                            てこずります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            被削材(nak80)に対して
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/20
                            被削材(nak80)に対してゲート加工時に使用しています。切りくずのハケ具合や耐久性などについては特に問題ありません。性能面についても可もなく不可もないので支障はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サブマリンゲート用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました