(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・サブマリンゲート用底刃付タイプ・先端径D 0.1㎜単位指定可能・両角...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    超硬
  • 全長L(mm):
    100

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃・直刃:関連画像
型番 先端径
D

0.1mm単位指定
両角
θ

(選択)
底刃形状
(選択)
刃長
全長
L
シャンク径
d
θ20°θ30°θ45°θ60°
CーSMEGC
(超硬)
60.4〜2.020°
30°
45°
60°
T
(中ベコ)
F
(フラット)
11.37.44.83.4100
817.011.17.25.1
1022.614.99.66.9


[ ! ]追加工はTSコーティングとXALコーティングが指定できます。(  下記参照)

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1011〜1516〜
値引率価格表7%16%20%[お見積り]


[ ! ]11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

納期

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃・直刃:関連画像

 

推奨切削条件

サブマリンゲート用ドリルによるゲート加工

  • ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。

型番 C-SMEGC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
口径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
60.10~0.161,300~2,7000.03~0.061,100~2,1000.03~0.06800~1,600
80.10~0.161,000~2,0000.03~0.06800~1,6000.03~0.06600~1,200
100.10~0.16800~1,6000.03~0.06640~1,3000.03~0.06480~1,000

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃・直刃:関連画像

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
両角(θ)(°)
先端径(D)(mm)
底刃形状
刃長ℓ θ20°(mm)
刃長ℓ θ30°(mm)
刃長ℓ θ45°(mm)
刃長ℓ θ60°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
20 ~ 60
0.4 ~ 2
F(フラット) / T(中ベコ)
11.3
7.4
4.8
3.4

1個

-( - )

3日目

8
20 ~ 60
0.4 ~ 2
F(フラット) / T(中ベコ)
17
11.1
7.2
5.1

1個

-( - )

3日目

10
20 ~ 60
0.4 ~ 2
F(フラット) / T(中ベコ)
22.6
14.9
9.6
6.9

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サブマリンゲート用底刃付タイプ
・先端径D 0.1㎜単位指定可能
・両角θ 20°・30°・45°・60°から選択可能

外形図

追加工

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃・直刃:関連画像

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

      粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

      粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

        粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

        粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃

          サブマリンゲート用ドリル 2枚刃/直刃

          サブマリンゲート用ドリル 2枚刃/直刃

            サブマリンゲートドリル ハイス θ=40°

            サブマリンゲートドリル ハイス θ=40°

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

                エポックマイクロスターター EMST□□□□-TH

                エポックマイクロスターター EMST□□□□-TH

                  トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                  トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                    超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

                    超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

                      超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/仮想点指定タイプ

                      超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/仮想点指定タイプ

                        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

                        超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ

                          超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃

                          超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イワタツール シャビーブ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) トラスコ中山 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - 6,664円 7,465円 6,835円 1,020円 - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -
                            全長L(mm) 100 100 100 100 100 - - - - - - - -

                            超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            修理
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            サブマリン減ってて
                            溶接対応にて
                            再度加工する際に
                            使用しました
                            焼き入れですが
                            うまくいきました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被削材:SK3 加工直径1.05 下穴0.6 t=1.2 加工条件を教えて下さい。
                            A
                            回転数は9000rpm(30m/min) 送り速度は180mm/min(一刃当り0.01mm/rev)をお薦め致します。

                            サブマリンゲート用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました