(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム刃径フリー指定タイプと刃径固定タイ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    超硬
  • ネジレ角:
    標準ネジレ30°

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用・刃径フリー指定タイプ・刃径固定タイプ/2枚刃:関連画像
型番
F−RTREM
No.刃径

0.1mm単位指定
片角
θ
(選択)
コーナー

(選択)
刃長
全長
L
シャンク径
d
θ5°θ7°θ10°θ12°θ15°θ5°θ7°θ10°θ12°θ15°
1.51.6〜1.9 00.3  0.7〜2.41.4〜2.61.9〜2.72.1〜2.82.3〜2.837〜4044444
22.1〜2.4 00.30.5 1.2〜2.91.9〜3.12.4〜3.22.6〜3.32.8〜3.337〜4044444
2.52.6〜2.95°0 0.5 2.2〜3.92.9〜4.13.4〜4.23.6〜4.33.8〜4.342〜4566666
33.1〜3.47°0 0.5 2.7〜4.43.4〜4.63.9〜4.74.1〜4.84.3〜4.842〜4566666
3.53.6〜3.910°0 0.5 3.7〜5.44.4〜5.64.9〜5.75.1〜5.85.3〜5.847〜5066688
44.1〜4.412°0 0.514.2〜5.94.9〜6.15.4〜6.25.6〜6.35.8〜6.347〜5066888
4.54.6〜4.915°0 0.515.2〜6.95.9〜7.16.4〜7.26.6〜7.36.8〜7.352〜55688810
55.1〜5.4 0 0.515.7〜7.46.4〜7.66.9〜7.77.1〜7.87.3〜7.857〜608881010
66.1〜6.4 0 0.516.7〜8.47.4〜8.67.9〜8.78.1〜8.88.3〜8.857〜60810101012

[ ! ]RTREM(刃径固定タイプ)から刃径を指定するため、刃長・全長は刃径指定分短くなります。

型番
RTREM
刃径
D
片角
θ
(選択)
コーナー

(選択)
刃長
全長
L
シャンク径
d
θ5°θ7°θ10°θ12°θ15°
1.5 00.3  34044444
2 00.30.5 3.54044444
2.50 0.5 4.54566666
30 0.5 54566666
3.510°0 0.5 65066688
412°0 0.516.55066888
4.515°0 0.517.555688810
5 0 0.518608881010
6 0 0.51960810101012


■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜1011〜1516〜
値引率価格表7%16%20%[お見積り]

[ ! ]11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

納期

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用・刃径フリー指定タイプ・刃径固定タイプ/2枚刃:関連画像

 

仕様・概要

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用・刃径フリー指定タイプ・刃径固定タイプ/2枚刃:関連画像
面精度を向上させたい場合、戻り加工を切り込み深さ0.01mm程度で行ってください。仕上げ加工が軽減できます。

■台形ランナー溝の内接円表
刃径
D
内接円の直径
θ5°θ7°θ10°θ12°θ15°
1.5 1.64 1.70 1.79 1.85 1.96
2 2.18 2.26 2.38 2.47 2.61
2.5 2.73 2.83 2.98 3.09 3.26
3 3.27 3.39 3.58 3.71 3.91
3.5 3.82 3.96 4.17 4.32 4.56
4 4.37 4.52 4.77 4.94 5.21
4.5 4.91 5.09 5.36 5.56 5.89
5 5.46 5.56 5.96 6.17 6.52
6 6.55 6.78 7.15 7.41 7.82

推奨切削条件

台形ランナー溝用エンドミルによる切削

  • この表は右図の加工条件を基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • TS、XALコート付は、送り速度・回転速度ともに下記条件の×150%まで上げることが可能です。
超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃 推奨切削条件

型番 F-RTREM / RTREM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1.5606,800304,300455,100
2605,100303,200453,800
2.5604,100302,500453,100
3603,400302,100452,500
4602,500301,600451,900
5602,000301,300451,500
6601,700301,100451,300

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用・刃径フリー指定タイプ・刃径固定タイプ/2枚刃:関連画像

型番リスト

型番
No.
刃径(mm)
コーナー(R)(mm)
刃径(D)(mm)
片角(θ)(°)
全長L(mm)
刃長 ℓ(mm)
シャンク径d θ5°(mm)
シャンク径d θ7°(mm)
シャンク径d θ10°(mm)
シャンク径d θ12°(mm)
シャンク径d θ15°(mm)
刃長ℓ θ5°(mm)
刃長ℓ θ7°(mm)
刃長ℓ θ10°(mm)
刃長ℓ θ12°(mm)
刃長ℓ θ15°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
-
0 ~ 0.3
1.6 ~ 1.9
5 ~ 15
37~40
-
4
4
4
4
4
0.7~2.4
1.4~2.6
1.9~2.7
2.1~2.8
2.3~2.8

1個

-( - )

3日目

2
-
0 ~ 0.5
2.1 ~ 2.4
5 ~ 15
37~40
-
4
4
4
4
4
1.2~2.9
1.9~3.1
2.4~3.2
2.6~3.3
2.8~3.3

1個

-( - )

3日目

2.5
-
0 ~ 0.5
2.6 ~ 2.9
5 ~ 15
42~45
-
6
6
6
6
6
2.2~3.9
2.9~4.1
3.4~4.2
3.6~4.3
3.8~4.3

1個

-( - )

3日目

3
-
0 ~ 0.5
3.1 ~ 3.4
5 ~ 15
42~45
-
6
6
6
6
6
2.7~4.4
3.4~4.6
3.9~4.7
4.1~4.8
4.3~4.8

1個

-( - )

3日目

3.5
-
0 ~ 0.5
3.6 ~ 3.9
5 ~ 15
47~50
-
6
6
6
8
8
3.7~5.4
4.4~5.6
4.9~5.7
5.1~5.8
5.3~5.8

1個

-( - )

3日目

4
-
0 ~ 1
4.1 ~ 4.4
5 ~ 15
47~50
-
6
6
8
8
8
4.2~5.9
4.9~6.1
5.4~6.2
5.6~6.3
5.8~6.3

1個

-( - )

3日目

4.5
-
0 ~ 1
4.6 ~ 4.9
5 ~ 15
52~55
-
6
8
8
8
10
5.2~6.9
5.9~7.1
6.4~7.2
6.6~7.3
6.8~7.3

1個

-( - )

3日目

5
-
0 ~ 1
5.1 ~ 5.4
5 ~ 15
57~60
-
8
8
8
10
10
5.7~7.4
6.4~7.6
6.9~7.7
7.1~7.8
7.3~7.8

1個

-( - )

3日目

6
-
0 ~ 1
6.1 ~ 6.4
5 ~ 15
57~60
-
8
10
10
10
12
6.7~8.4
7.4~8.6
7.9~8.7
8.1~8.8
8.3~8.8

1個

-( - )

3日目

-
1.5
0 ~ 0.3
-
5 ~ 15
40
3
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
2
0 ~ 0.5
-
5 ~ 15
40
3.5
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
2.5
0 ~ 0.5
-
5 ~ 15
45
4.5
6
6
6
6
6
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
3
0 ~ 0.5
-
5 ~ 15
45
5
6
6
6
6
6
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
3.5
0 ~ 0.5
-
5 ~ 15
50
6
6
6
6
8
8
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
4
0 ~ 1
-
5 ~ 15
50
6.5
6
6
8
8
8
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
4.5
0 ~ 1
-
5 ~ 15
55
7.5
6
8
8
8
10
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
5
0 ~ 1
-
5 ~ 15
60
8
8
8
8
10
10
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

-
6
0 ~ 1
-
5 ~ 15
60
9
8
10
10
10
12
-
-
-
-
-

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム
刃径フリー指定タイプと刃径固定タイプから選択可能
・片角θ 5°・7°・10°・12°・15°から選択可能

外形図

追加工

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用・刃径フリー指定タイプ・刃径固定タイプ/2枚刃:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃

超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃

    超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

    超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

      ランナーミル(台形ランナー用) RM2

      ランナーミル(台形ランナー用) RM2

        超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコーティング) CRM-P

        超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコーティング) CRM-P

          超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2

          超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2

            防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-

            防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-

              自在バンド UUB

              自在バンド UUB

                ロール連結ねじ デュラルコート

                ロール連結ねじ デュラルコート

                  プレートフック(ステンレス製)

                  プレートフック(ステンレス製)

                    六角穴付ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

                    六角穴付ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

                      雑用チェーン

                      雑用チェーン

                        ボルトフック EHBタイプ

                        ボルトフック EHBタイプ

                          六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

                          六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ 栄工舎 栄工舎 栄工舎 ミスミ 内外電機 KN村田産業 トラスコ中山 コノエ フジワラ フジワラ コノエ
                            通常価格 - 5,650円 7,488円 9,536円 7,936円 290円 3,428円 5,560円 1,229円 2,642円 9,129円 768円 1,757円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -
                            ネジレ角 標準ネジレ30° 標準ネジレ30° - - - - - - - - - - -

                            超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ランナ−
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/22
                            ランナ−が
                            台形の場合
                            の形状そのまま
                            加工できるので
                            非常に便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            字のごとくランナー用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/22
                            ランナー用によく買いますがただ波形の長さが今回は短かかったので
                            納品後自分の所で波長を長く削りました。
                            もう少し波長の種類が欲しかった。
                            今までは波長はありましたので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ランナー溝用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました