【特長】・気になる工具干渉を回避するために寸法指定が可能なハイス鋼2枚刃の刃部...
■溝切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
2 | 90 | 3,660 | 40 | 2,070 | 30 | 1,590 | 170 | 5,250 |
3 | 90 | 2,440 | 40 | 1,380 | 30 | 1,060 | 170 | 3,500 |
4 | 90 | 1,830 | 40 | 1,030 | 30 | 800 | 170 | 2,630 |
5 | 90 | 1,460 | 40 | 830 | 30 | 640 | 170 | 2,100 |
6 | 90 | 1,220 | 40 | 690 | 30 | 530 | 170 | 1,750 |
8 | 90 | 920 | 40 | 520 | 30 | 400 | 170 | 1,310 |
10 | 90 | 730 | 40 | 410 | 30 | 320 | 170 | 1,050 |
12 | 90 | 610 | 40 | 340 | 30 | 270 | 170 | 880 |
14 | 90 | 520 | 40 | 300 | 30 | 230 | 170 | 750 |
16 | 90 | 460 | 40 | 260 | 30 | 200 | 170 | 660 |
18 | 90 | 410 | 40 | 230 | 20 | 180 | 160 | 580 |
20 | 90 | 370 | 40 | 210 | 20 | 160 | 160 | 530 |
22 | 80 | 330 | 30 | 190 | 20 | 140 | 150 | 480 |
25 | 70 | 290 | 30 | 170 | 20 | 130 | 130 | 420 |
28 | 60 | 260 | 30 | 150 | 20 | 110 | 120 | 380 |
30 | 60 | 240 | 20 | 140 | 20 | 110 | 110 | 350 |
35 | 50 | 210 | 20 | 120 | 10 | 90 | 90 | 300 |
40 | 40 | 180 | 20 | 100 | 10 | 80 | 80 | 260 |
■側面切削条件
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
3 | 140 | 3,290 | 60 | 1,860 | 20 | 1,220 | 250 | 4,240 |
4 | 140 | 2,470 | 50 | 1,390 | 20 | 920 | 250 | 3,180 |
5 | 140 | 1,970 | 50 | 1,110 | 20 | 730 | 250 | 2,550 |
6 | 140 | 1,640 | 60 | 930 | 20 | 610 | 250 | 2,120 |
8 | 140 | 1,230 | 60 | 700 | 20 | 460 | 250 | 1,590 |
10 | 140 | 990 | 60 | 560 | 20 | 370 | 250 | 1,270 |
12 | 140 | 820 | 50 | 460 | 20 | 310 | 250 | 1,060 |
14 | 140 | 700 | 60 | 400 | 20 | 260 | 250 | 910 |
16 | 140 | 620 | 60 | 350 | 20 | 230 | 190 | 800 |
18 | 140 | 550 | 60 | 310 | 20 | 200 | 170 | 710 |
20 | 140 | 490 | 60 | 280 | 20 | 180 | 230 | 640 |
22 | 130 | 450 | 50 | 250 | 20 | 170 | 210 | 580 |
25 | 120 | 390 | 50 | 220 | 20 | 150 | 180 | 510 |
型番 |
コーティング |
刃径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
刃幅ℓ1(mm) |
首径d1(mm) |
首長ℓ2(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋼用
|
8
|
10
|
60
|
3 ~ 8
|
4 ~ 7
|
5 ~ 16
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
10
|
10
|
70
|
3 ~ 8
|
5 ~ 9
|
5 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
12
|
12
|
80
|
3 ~ 8
|
5 ~ 9
|
5 ~ 24
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
14
|
16
|
90
|
3 ~ 10
|
6 ~ 11
|
5 ~ 24
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
16
|
16
|
95
|
3 ~ 12
|
8 ~ 15
|
5 ~ 32
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
18
|
16
|
95
|
3 ~ 12
|
9 ~ 17
|
5 ~ 36
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
20
|
20
|
110
|
3 ~ 12
|
10 ~ 19
|
5 ~ 40
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
22
|
20
|
110
|
3 ~ 12
|
11 ~ 21
|
5 ~ 47
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
鋼用
|
25
|
25
|
120
|
3 ~ 15
|
12 ~ 24
|
5 ~ 52
| 1個 | -( -
) | 10日目 |